Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Gamma di rivelatori per sistemi antincendio convenzionali

Eaton ha una vasta gamma di rivelatori per sistemi di allarme incendio convenzionali progettati per soddisfare le esigenze di quasi tutte le applicazioni. Nella gamma, ci sono due opzioni principali: il rivelatore 5 in 1, flessibile e facilmente commutabile, che riunisce tutte le modalità di rivelazione o la gamma con modalità di rivelazione a singola tecnologia. Entrambe le opzioni includono modalità di rivelamento di tipo ottico, ottico-termico e di calore.

La modalità più utilizzata è la rivelazione con sensore ottico adatto per la maggior parte delle applicazioni, dando la risposta più veloce agli incendi a combustione lenta o senza fiamme che danno origine a grandi particelle di fumo visibili.

Il tipo di rivelatore ottico-termico risponde rapidamente agli incendi a rapida combustione. Mantengono un vantaggio rispetto ai sensori ottici quando rilevano incendi a combustione lenta che danno origine a grandi particelle di fumo visibili. Il miglioramento termico di questo rivelatore utilizza una soglia d'allarme più elevata che rende meno probabili i falsi allarmi. Il rivelatore attiverà un allarme anche in caso di temperature registrate maggiori di 60ºC. L'opzione del rilevatore di calore può essere impostata in una delle tre modalità di rivelazione. Due modalità di rivelazione di calore fisse a 77oC o 92 oC e una funzione termovelocimetrica.

Versatile
Compatibile con le centrali di controllo convenzionali Eaton
Design
Estetica piacevole con un design discreto
Meccanismo tondo a click
Segnalazione quando il rilevatore viene inserito nella base

La flessibilità di 5 rivelatori in 1

Combinando cinque tipi di rivelazione in un unico dispositivo, più utenti traggono vantaggio grazie alle caratteristiche e alla semplicità d'installazione e di manutenzione constante:

  • Grossisti - Riduce le giacenze di magazzino
  • Installatori -Trasporto e consegna di un solo articolo
  • Team di manutenzione - Elimina la necessità di portare fumo, calore e multi opzioni
Graphic showing the five detection modes of Eaton 5 in 1 detectors

Non rischiare falsi allarmi

Questa gamma di rivelatori è progettata per essere utilizzatia in ambienti in cui le condizioni ambientali potrebbero causare falsi allarmi se venisse utilizzata la rivelazione del fumo, ad esempio dove ci sono alti livelli di polveri, emissioni o fumo in condizioni normali.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

  Codice modello Codice prodotto
Base per rivelatori comune (solo in sostituzione della precedente MDB800)* EFDB800 EFDB800
Base per rivelatori convenzionale EFXN520 EFXN520
Sensore di calore convenzionale (Calore fisso, 77°C) EFXN524 EFXN524
Sensore di calore termovelocimetrico convenzionale EFXN525 EFXN525
Sensore di calore convenzionale (Calore fisso, 92°C) EFXN526 EFXN526
Rilevatore di fumo convenzionale EFXN533 EFXN533
Sensore ottico-termico convenzionale EFXN632 EFXN632
Sensore convenzionale 5 in 1 FXN922 400017FIRE-0031X
Rilevatore Firecat 12V M12 400001FULL-0001
*Si prega di notare che le centrali di controllo Menvier precedenti richiedono la base Menvier per fornire una corretta indicazione di errore di rimozione del rivelatore.

Specifiche tecniche

Rivelatori: FXN922 EFXN533 EFXN632 EFXN524 EFXN525 EFXN526
Descrizione: Rilevatore multifunzione 5 in 1 Rilevatore ottico Rilevatore ottico-termico Rilevatore di calore fisso (77ºC) Rilevatore termovelocimetrico Rilevatore di calore fisso (92ºC)
Norme di riferimento: EN54 Pt 5 & 7 EN54 Pt5 + A1: 2002 EN54 Pt 5 & Pt 7 , A1: 2002 EN54 Pt 5 , A1: 2002
Area di copertura: 100m² (a seconda degli standard locali) 100m² (a seconda degli standard locali) 100m² (a seconda degli standard locali) 50m² (a seconda degli standard locali) 50m² (a seconda degli standard locali) 50m² (a seconda degli standard locali)
Corrente di avviamento: 340μA (max) N/A N/A 340μA (max) 340μA (max) N/A
Classe di calore: N/A N/A A2S BS A2R CS
Temperatura allarme: N/A N/A 60ºC 77ºC 60ºC 92ºC
Temperatura di esercizio: da -20 a +60 ºC * da -20 a +60 ºC * da -20 a +60 ºC * da -20 a +60 ºC * da -20 a +45 ºC * da -20 a +75 ºC *
Dimensioni della base (Dia x A): 104mm x 22mm 101mm x 33mm 101mm x 33mm 101mm x 43mm 101mm x 43mm 101mm x 43mm
Dimensioni inclusa la base (Dia x A): 104mm x 55mm 101mm x 45mm 101mm x 55mm 101mm x 55mm 101mm x 55mm 101mm x 55mm
Modalità di rilevazione: 5 in 1 multifunzione Principio della diffusione della luce Principio della diffusione della luce & elemento sensibile al calore Elemento sensibile al calore
Tensione di esercizio: 15V - 30Vcc
Corrente di standby: 30μA (max)
Corrente di allarme: 25mA (max)
Posizione di montaggio A soffitto in aree aperte
Opzioni di montaggio: Montaggio in superficie con base standard
Cablaggio di sistema: 2 fili
Segnalazione: LED visibili a 360º
Umidità (senza condensa): da 0 a 93% RH
Struttura: PC / ABS
Colore: Bianco
Protezione ingresso: IP40
EMC: Con marchio CE
Adatti all’utilizzo per l’utilizzo con: Sistemi antincendio convenzionali Eaton
             
Basi: EFXN520          
Descrizione: Base standard          
Struttura: PC / ABS          
Colore: Bianco          
Dimensioni (diametro x A): 104mm x 22mm          
Adatti all’utilizzo con: Rilevatori convenzionali Eaton        
             
Rilevatore Firecat 12V: M12          
Tensione: 10 - 16Vcc        
Corrente: 0,5 - 14mA          
Opzioni di rilevamento: Ottica
Ottico-Termico
Termovelocimetrico
Temperatura fissa
       
Segnalazione: Funzionamento normale - pulsazione ogni 10s (opzionale)
Allarme - rosso continuo
Guasto - giallo
   
Costruzione:                       ABS, PC          
Peso:                                0,08Kg          
Colore:               Bianco          
Uscite allarme: Relè          
Contatti: 1A 30Vcc normalmente chiusi
Contatti aperti in allarme
     
Scarica i link