Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Base per rivelatori con sirena e lampeggiatore per sistemi antincendio indirizzati

La base con sirena indirizzata fornisce opzioni per rivelare i pericoli e avvisare le persone all’interno di un edificio, il tutto da un unico dispositivo. Per la rivelazione e l’allarme, è compatibile con i rivelatori indirizzati di Eaton e riduce il numero di punti di installazione all’interno di un edificio, rendendo l’installazione molto più rapida ed efficiente. Montare il rivelatore è semplice: basta avvitarlo e agganciarlo. Se si preferisce usufruire della sola funzione di allarme, può diventare una base con sirena di allarme incendio discreta e autonoma utilizzando un coperchio di chiusura invece che un rivelatore.
Installazione
Facile da installare, tramite base “First-Fix”
Efficiente
Rivelazione e allarme in un unico dispositivo
Flessibile
Tono e volume impostabili

Un punto di collegamento. Tre dispositivi. Più toni.

La base per rivelatori con sirena e lampeggiatore di Eaton è uno dei dispositivi più utili e intelligenti nel campo dei sistemi di allarme incendio indirizzati. Combinando un rivelatore, una sirena e un lampeggiatore LED, i costi e il tempo di installazione vengono notevolmente ridotti. Offre inoltre un’ampia gamma di opzioni per toni e volume, tutte controllabili facilmente dalla centrale: non è più necessario agire direttamente dal dispositivo dopo l’installazione.

Stile discreto per gli spazi pubblici; un’installazione semplice grazie alla base “First-Fix”

Con la base fissa di montaggio “First-Fix”, il rivelatore con base sirena e lampeggiatore, può essere installato in modo rapido e semplice. La struttura principale va agganciata alla base e basta premerla per bloccarla in posizione, oppure può essere installata con un coperchio di chiusura opzionale. La base con sirena e lampeggiatore è ideale per l’utilizzo in edifici commerciali, ad esempio hotel, ristoranti e punti vendita.

Completo di rivelatore o coperchio di chiusura

Close up of a Eaton Sounder Beacon Detector
Base sirena e lampeggiatore con rivelatore
Close up of an Eaton Cover Plate
Coperchio di chiusura

Dal fornitore di dispositivi di allarme incendio più grande al mondo, scopri tutte le altre nostre soluzioni indirizzabili

Scopri in che modo siamo stati in grado di fornire una protezione antincendio completa per uno sviluppo multiuso

Scopri in che modo una centrale Eaton CF3000 è stata utilizzata per proteggere diversi tipi di edifici in uno schema multiuso a Londra.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Base per rivelatori con sirena e lampeggiatore CASBB384
Rivelatore ottico di fumo CAP320
Rivelatore ottico termico  CAPT340
Rivelatore di calore multifunzione  CAH330
Coperchi di chiusura (confezione da 5)  CASC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 18 -32 Vdc
Dimensioni / tipo cavo: 0,5-2,5 mm / FIRETUF, FP200 o MICC
Corrente di standby: < 450 uA
Temperatura di esercizio:  da -10°C a +55°C (95% RH)
Materiali: ABS / Plastica PC FR
Categoria ambientale:  Tipo A / IP21C
Uscita audio @ +/-3 dB (impostata dalla centrale):  Volume basso: 83 dB @ <6,6 mA
Volume medio: 90 dB @ <8 mA
Volume alto: 93 dB @ <9 mA
Conformità:  Dispositivo di allarme incendio EN54-3 - Segnalatore acustico
EN54-17:2005
Toni (impostati dal pannello): Continuo 910 Hz
Intermittente 910 / 0Hz impulso 1Hz
Due toni 610 / 910 Hz @ ciclo da 1Hz
Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi
Lampeggiatore:  Frequenza di Lampeggio da 1Hz
Resistenza di loop totale per il funzionamento corretto dell’isolatore di cortocircuito:  50 Ω (max)
Resistenza di guasto parallela indicata nella centrale di controllo per l’apertura degli isolatori: 200 Ω (tipica)
Corrente continua consentita tramite isolatore:  700 mA (max)
Resistenza isolatore in posizione chiusa:  0,26 Ω (max)
Corrente di dispersione nel cortocircuito diretto con isolatore aperto: 14 mA (max)
Tensione alla quale l’isolatore passa dalla posizione aperta a quella chiusa o viceversa: da 3,8 V a 11 V
Corrente massima di commutazione dell’isolatore:  1,5 A
Scarica i link