Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Gamma di rivelatori ottici, ottico-termici & termici indirizzati

La gamma di rivelatori indirizzati Eaton è approvata da terze parti secondo la sezione pertinente della norma EN54 (parte 7 per i rivelatori di fumo, & parte 5 per i rivelatori di calore).

Adatti all'uso con i sistemi antincendio indirizzati di Eaton, questi rivelatori sono progettati per essere utilizzati in ambienti in cui le condizioni ambientali potrebbero causare falsi allarmi se venisse utilizzata la rivelazione del fumo, ad esempio dove ci sono alti livelli di polvere, fumi o fumo in condizioni normali.

La gamma, che comprende un rilevatore ottico, un rilevatore fototermico e un rilevatore di calore, sono ideali per il settore commerciale e possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni.

Opzioni di montaggio
Montaggio in superficie con base CAB300
Copertura dell’area
50m² o 100m² (a seconda degli standard locali)

Dalla combustione pulita alla brace; Eaton ha un rivelatore antincendio indirizzato per soddisfare l'applicazione

Eaton Optical Smoke Detector

Sensore ottico

Dare la risposta più rapida agli incendi a combustione lenta o senza fiamme che danno origine a grandi particelle di fumo visibili.
Eaton Photo-Thermal Detector

Sensore ottico-termico

Risponde rapidamente agli incendi a rapida combustione, ma grazie ai sensori ottici è in grado di rilevare gli incendi senza fiamme.
Eaton Multi-Mode Heat Detector

Rilevatore di calore multifunzione

Questi sensori possono essere impostati su una delle 3 modalità 77ºC / 92ºC e velocimetrico.

Indirizzamento semplificato per una rapida messa in servizio

Tutti i sensori intelligenti indirizzabili sono autoindirizzati, permettendo ai tecnici di programmare il dispositivo sul pannello invece che sul posto, riducendo i tempi e i costi di messa in servizio.

Segnalazione luminosa a 360° Tecnologia LED

Un diodo per l'emissione di luce (LED) integrato utilizza la tecnologia a tubi luminosi per emettere una luce visibile a 360° per la tranquillità degli utenti e per garantire facilità di manutenzione.

Design semplice e discreto

Progettata per integrarsi a qualsiasi arredamento, la gamma Eaton di rivelatori ottici, ottico-termici e termici indirizzabili presenta un design pulito e uniforme.

Un unico punto d’installazione

Dispositivi multipli.

La gamma di rivelatori indirizzabili di Eaton ha tre tipi di base per soddisfare i requisiti dell'applicazione:

  • Base per rilevatore standard (vedi scheda delle caratteristiche)
  • Base di montaggio del condotto per il monitoraggio dei condotti di calore, aria condizionata e ventilazione (HVAC)
  • Basi sonore che includono opzioni per l'aggiunta di un segnalatore di allarme a LED o visivo
Student accommodation room with a Eaton addressable sounder detector
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Rilevatore ottico CAP320
Rilevatore fototermico "Doppio" CAPT340
Rilevatore di calore CAH330
Base del rivelatore indirizzabile standard  CAB300

CARATTERISTICE TECNICHE

  Rilevatore ottico di fumo (CAP320)
Rilevatore fototermico (CAPT340)
Rilevatore di calore multifunzione (CAH330)
Norme di riferimento: EN54 Pt7: 2000 +A1: 2002 +A2: 2006
EN54 Pt17: 2005
EN54 Pt5 2000 + A1:2002,
EN54 Pt7 2000 + A1:2002, EN54 Pt 17
EN54 Pt5 2000 + A1:2002
EN54 Pt17
Tensione di esercizio: da 18V dc to 30V dc
Corrente di standby: 220μA (max)
Corrente di allarme: 5mA (max)
Modalità di indirizzamento: Indirizzamento automatico
Posizione di montaggio: A soffitto in aree aperte
Opzioni di montaggio: Montaggio in superficie con base CAB300
Area di copertura: 100m² (a seconda degli standard locali)
Cablaggio di sistema: Min. 1.5mm, 2 loop di nucleo o alimentazione
Tasso di aumento: N/A
Calore impostato 77ºC: N/A
Calore impostato 90ºC: N/A
ARIA: N/A
BS N/A
CS-… N/A
Indicazione: Visibilità del tubo luminoso a 360°
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Struttura: PC / ABS
Colore: Bianco
Dimensioni della base (Dia x P): 101mm x 33mm 101mm x 43mm  101mm x 43mm
Dimensioni della base (Dia x P): 104mm x 45mm 104mm x 55m 104mm x 55m
Peso (senza base): 76g
Grado di protezione IP: IP30
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
 
  CAB300 base del rivelatore indirizzabile standard
Struttura: PC / ABS
Colore: Bianco
Dimensioni (diametro x P): 104mm x 22mm
Compatibilità: Gamma di rivelatori indirizzabili
Scarica i link