Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Base rivelatori indirizzata con sirena per sistemi antincendio indirizzabili

La base rivelatori indirizzata con sirena indirizzabile di Eaton garantisce flessibilità Può essere utilizzata per la segnalazione come base di allarme antincendio e ha l'opzione di essere montata con un rivelatore, limitando il numero di punti d'installazione all'interno di un edificio, rendendo l'installazione più veloce ed efficiente. La base della sirena è compatibile con la gamma di rivelatori indirizzati della Eaton. Quando viene utilizzato solo per la notifica, può essere utilizzato con una piastra di copertura, invece di un rivelatore, fornendo un discreto, standalone segnale acustico di allarme incendio.
Efficiente
Rilevazione e allarme in un unico dispositivo
Flessibile
Impostazioni per toni e volume
Installazione
Facile da installare, base fissa di montaggio

Costi d’installazione inferiori

Ideale per l'uso in edifici commerciali come alberghi, ristoranti e negozi al dettaglio grazie al suo aspetto discreto e alla capacità di ridurre i punti di installazione. Il dispositivo è dotato di una base di primo fissaggio e ha un unico punto di connessione per il sensore e il segnalatore acustico, risparmiando sia il tempo che i costi di installazione.

Regola il volume in modo semplice

Con la base della sirena del rivelatore, avete la possibilità di usarla con un sensore (rivelatore), o come una sirena di allarme antincendio indipendente. Il CAS380 ha 4 diversi toni selezionabili e 3 impostazioni di volume regolabili che possono essere controllate dal pannello, quindi non c'è bisogno di accedere alla sirena per modificare queste impostazioni. Quando viene usata solo come suoneria di allarme antincendio (nessun rivelatore), la discreta piastra di copertura può essere fissata alla suoneria e bloccata in posizione se necessario.

Completo di rilevatore o coperchio di chiusura

Base rivelatori indirizzata con sirena
Front and back of Eaton's addressable fire system servicing programmer on Eaton blue background
Base segnalatore acustico con piastra di copertura

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri tutte le altre nostre soluzioni indirizzabili

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Base rivelatori indirizzata con sirena CAS380
Rivelatore ottico di fumo CAP320
Rivelatore ottico-termico CAPT340
Rilevatore di calore multifunzione CAH330
Coperchi di chiusura (confezione da 5) CASC

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt 11 EN54 Pt 17
Tensione di esercizio: 17Vdc to 32Vdc
Corrente di standby 320μA
Toni (impostati dal pannello): Continuo: 910Hz
Pulsazioni: 910Hz / 0Hz pulse Hz
Due toni: 610 / 910Hz a un ciclo di 1Hz
Slow Whoop
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Struttura: PC / ABS
Colore: Bianco
Dimensioni (diametro x P): 102mm x 40mm
Peso: 0,2 kg
Protezione d’ingresso: IP40
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link