Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Centrale di controllo a 16 zone per sistemi antincendio convenzionali

La centrale di controllo convenzionale a 16 zone di Eaton include diverse funzioni “user-friendly” ed è disponibile a prezzi davvero competitivi.

L’accattivante alloggiamento in plastica a incasso o montabile a parete con fondo in metallo nero è stato progettato basandosi sui risultati dei sondaggi fatte ai clienti: di conseguenza, è stato predisposto ampio spazio per l’alloggiamento dei cavi.

Il sistema è ideale per edifici commerciali di medie dimensioni come hotel, ristoranti, negozi, case di cura, magazzini e supermercati.

N. di zone
16
Rivelatori per zona
30
N. di circuiti di allarme
4

Centrale contemporanea e compatta per i sistemi di allarme incendio convenzionali più grandi

Sviluppato sulla base di un ampio feedback degli utenti, il pannello di allarme antincendio convenzionale a 16 zone di Eaton è moderno, sottile e facile da usare.

Il suo alloggiamento bianco e pulito è stato scelto per completare gli interni di edifici contemporanei vecchi o nuovi, mentre l’interfaccia iniziale a 6 pulsanti e gli indicatori LED sono stati progettati per garantire la massima facilità d’uso e di diagnosi.

Eaton 16 Zone Conventional Panel left, right and centre

Modalità Supervisore - Accesso sicuro ai test rapidi “one man” settimanali

La centrale offre due modalità: normale e supervisore, quest’ultima accessibile con un codice di sicurezza a 4 cifre per impedire l’uso non autorizzato. In questa modalità, il responsabile della struttura può avviare una funzione di test univoca settimanale che consente di riprodurre le condizioni di allarme per un pulsante e di riportarle correttamente sulla centrale. Successivamente, il sistema si ripristina automaticamente e ritorna al suo stato normale.

Riconoscimento istantaneo, sia per le applicazioni antincendio che per le altre

Progettato non solo per le applicazioni antincendio, grazie all’aggiunta di una campana convenzionale la centrale a 16 zone può essere utilizzata anche nelle scuole o per segnalare i cambi di turno nelle fabbriche.

BiWire Flexi: la tua scelta più semplice, economica e versatile per i progetti antincendio nuovi & vecchi

Qualunque sia il suo scopo, dall’ampliamento di un edificio all’ammodernamento di un sistema obsoleto, o ancora per trarre vantaggio dai costi e dai vantaggi in termini di tempo della tecnologia a due fili per un nuovo edificio o per utilizzare determinati dispositivi convenzionali, BiWire Flexi ti permette di adattare il sistema al sito.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Centrale di controllo a 16 zone per sistemi di allarme incendio convenzionali CF50016

Specifiche tecniche

Descrizione: Centrale di controllo a 16 zone  
Norme di riferimento: EN54 Pt2 1998, A1:2006
EN54 Pt4 1998, A1:2002 +A2 2006
 
Numero di zone: 16  
Rilevatori per zona: 30  
Numero di circuiti di allarme: 4  
Carico delle uscite sirena: 150 mA per circuito, 0,3 A totali/400 mA per circuito, 0,8 A totali/500 mA per circuito, 2 A totali  
Dispositivi di fine linea: Circuiti di rilevazione: EOLM-1
Uscite Sirena: Resistore da 6,8 Ω
 
Uscita di guasto/segnalazione di incendio ausiliare: Contatti di commutazione a polo singolo da 1 @ 24 Vdc  
Uscita DC ausiliaria: 50 mA  
Tensione di ingresso rete elettrica: 230 Vac - 15% +10%  
Tensione di esercizio del sistema: 24 Vdc  
Durata standby: 24 ore  
Temperatura di esercizio: da 5°C a +55°C  
Umidità (senza condensa): da 0 a 75% RH  
Struttura: Alloggiamento in policarbonato & fondo in metallo  
Dimensioni (AxLxP): Frontale: 276 mm x 375 mm x 136 mm
Area preforata: 232 mm x 335 mm x 96 mm
 
Peso: 6,8 Kg  
Protezione ingresso: IP30  
Ingresso cavi: Superiore: 12 ingressi da 20 mm con tappi di chiusura
Apertura posteriore per ingresso cavo
 
Scarica i link