Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Campane motorizzate per sistemi antincendio convenzionali

La campana di allarme incendio motorizzata di Eaton per i sistemi convenzionali è disponibile in due varianti: campana da sei pollici per interni e campana da otto pollici resistente agli agenti atmosferici. Le campane rimangono scelte popolari per molte applicazioni non antincendio, comprese le scuole dove sono usate per segnalare il cambio di classe e nelle fabbriche per indicare un cambio di turno. Entrambe le varianti integrano un efficiente sistema di movimento a rotazione centrifugo che combina un’alta potenza sonora con un basso consumo energetico.
Alte prestazioni
Consumo di corrente ridotto ed elevata potenza sonora
Adattabile
Utilizzabile come segnale non solo in caso d’incendio
Potente
Potenza sonora elevata in gardo di allertare garnzi spazi

Segnalazione affidabile nel tempo

Entrambe le campane convenzionali integrano un martello rotante, il quale, una volta attivato, produce un efficace ed affidabile suono. La potenza del suono in uscita, fino a 95dB(A), assicura che il segnale venga percepito in tutta l’area circostante.

Riconoscimento istantaneo, sia per le applicazioni antincendio che per altre tipologie.

Le campane di allarme incendio sono il sistema di allarme incendio che produciamo da più tempo e ancora oggi rappresentano la scelta preferita in alcuni mercati. Le campane producono un suono unico che è distintivo e difficilmente può essere confuso con qualsiasi altro allarme, motivo per il quale sono così popolari non solo in caso d'incendio ma anche per scopi diversi, come nelle scuole o nel cambio di turno.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Campana interna da 15cm 506001FULL-6027
Campanella da 20 cm resistente alle intemperie 506001FULL-6027

Specifiche tecniche

Codice: 506001FULL-6027 506001FULL-6027
Descrizione: Campana da 20 cm resistente alle intemperie Campana interna da 15cm
Consumo energetico: da 28mA a 24Vcc da 25mA a 24Vcc
Potenza sonora: 95dB(A) (+/-2) da 93-95dB(A) a 24 Vcc
Struttura: Smaltata a caldo Campana - acciaio
Base - Policarbonato
Dimensioni (Diametro x H): 200mm x 104mm 152mm x 63mm
Peso: 0,49Kg 0,85Kg
Protezione ingresso: IP54 IP21C
Ingresso cablaggio: Mediante scatola da incasso separata Posteriore
Norme di riferimento: EN54 Pt3
Tensione di esercizio: 24 Vcc
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 93% RH
Colore: Rosso
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio convenzionali Eaton
Scarica i link