Sirios LED è una gamma di apparecchi per l’illuminazione d’emergenza progettata e dotata di accessori e soluzioni tecniche per una grade varietà di applicazioni come uffici, ristoranti, hotel, ospedali, applicazioni commerciali.
La gamma di accessori include una base da incasso per il fissaggio a parete e controsoffitto, un kit per la resistenza alle intemperie, una targhetta di segnalazione dell’uscita e un’ampia varietà di opzioni per la distribuzione luminosa.
L’utilizzo di LED e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
Il ruolo degli apparecchi di segnalazione di sicurezza può non essere sempre quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, dei punti di rifugio, dei punti di raccolta, ecc.
Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diverse famiglie di prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.
Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a discutere delle necessità specifiche del tuo progetto.
| Order code | Description |
| SLED-3H |
Sirios 24LEDs 3h |
| SLED-AT-3H | Sirios 24LEDs AT 3h |
| SLED-CGL-3H | Sirios 24LEDs CGLine+ 3h |
| Order code | Description |
| S-WB | Sirios Wall mounting base |
| S-RB | Sirios Recessed base |
| S-IP | Sirios Weatherproof base |
| 171-000-032 | Sirios Vertical metal base |
| 171-000-035 | Sirios Horizontal metal base |
| S-LGD100 | Sirios Exit sign Left ISO format |
| S-LGD200 | Sirios Exit sign Right ISO format |
| S-LGD300 | Sirios Exit sign Down ISO format |
| S-PSLR | Syrios acrylic legend (Left/Right) |
| Mounting method: | Wall / Ceiling mounting | Surface / Recessed mounting |
| Light source: | LED not exchangeable |
| Housing Material: | Polycarbonate |
| Housing Color: | White |
| Rated supply voltage, Frequency: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Protection class: | II |
| Degree of protection (IP): | IP42 | IP65 with accessory |
| Duration: | 3h |
| Luminous flux at emergency operation: | 120lm |
| Viewing distance: | 30m |
| Degree of impact resistance (IK): | |
| Operation: | Maintained / Non-Maintained (M / NM) |
| Testing system: | No testing system | Auto-Test | CGLine+ |
| Luminaire type: | Safety and exit sign luminaire |