CGLine+ Web-Controller è un sistema di monitoraggio per apparecchi di emergenza che esegue test di funzionamento e durata in piena autonomia, garantendo ai manager la piena conformità degli edifici eliminando la necessità di fastidiosi e dispendiosi interventi di collaudo manuali.
Un server Web integrato permette l’agevole controllo o monitoraggio di tutti gli apparecchi CGLine+ collegati da qualsiasi postazione PC all’interno della rete Intranet utilizzando un browser Web standard e senza bisogno di software specifici.
Le funzioni di controllo avanzate, come le modalità di blocco, riposo e spegnimento, hanno un impatto positivo sul ciclo di vita dell'apparecchio, sulla gestione quotidiana e sul consumo energetico dell'impianto. Inoltre, l'aumento dell'accessibilità e le caratteristiche di evacuazione adattiva consentono percorsi di evacuazione più sicuri per gli utenti degli edifici.
A seconda delle dimensioni dell'impianto di illuminazione di emergenza è disponibile una gamma completa di controllori CGLine+ che garantiscono la massima sicurezza, una migliore manutenzione e costi operativi ridotti.
Il CGline+ Web Compact Controller è dedicato all'ottimizzazione del monitoraggio e della manutenzione di piccoli e medi impianti di illuminazione di emergenza. Può visualizzare e gestire da remoto un totale di 160 apparecchi CGLine+: 2 linee da 80 apparecchi ciascuna.
La visualizzazione, il controllo e il monitoraggio di tutti gli apparecchi CGLine+ collegati è possibile tramite il web server integrato e l'HMI locale. Questo sempilfica la messa in servizio e le operazioni di manutenzione.
CGLine+ Web-Controller è in grado di visualizzare un totale di 800 apparecchi d’illuminazione CGLine+: 4 linee per un massimo di 200 apparecchi d’illuminazione ciascuna o 2 linee per un massimo di 400 apparecchi d’illuminazione ciascuna.
È disponibile un server web integrato per la visualizzazione, il comando e il monitoraggio di tutti gli apparecchi CGLine+ collegati.
La tecnologia CGLine+ consente diverse installazioni e configurazioni per soddisfare tutte le esigenze.
| Codice prodotto | Descrizione |
| CTR160CGL2KS | CGLine+ Web Compact Controller |
| 40071361055 | CGLine+ Web-Controller per installazione su guida DIN |
| 40071361184 | CGLine+ web-controller in alloggiamento per installazione a parete |
| 40071361056 | CGLine+ Web Touchscreen Controller |
| 40071361083 | CGLine+ Controller/Touchscreen S |
| 40071361084 | CGLine+ CGVision Controller/Touchscreen G |
| 40071361178 | CGLine+ software PC su CD-ROM |
| Codice prodotto | Descrizione |
| 40071777991 | Sistema CGLine+ per evacuazione adattiva, 3h backup, 10 input |
| 40071777992 | Sistema CGLine+ per evacuazione adattiva, 3h backup, 20 input |
| 40071777993 | Sistema CGLine+ per evacuazione adattiva, 3h backup, 30 input |
| 40071777994 | Sistema CGLine+ per evacuazione adattiva senza alimentazione di backup |
| Codice prodotto | Descrizione |
| 40071777996 | Kit per ingresso cavi dall’alto AE CGLine+ |