Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

NexiTech LED - Apparecchio per illuminazione di sicurezza & delle vie di esodo

Lo stile moderno, la semplicità delle forme e le superfici di alta qualità rendono NexiTech LED la soluzione ideale per qualsiasi contesto architettonico, mentre la precisione della meccanica e la sofisticata elettronica garantiscono un’affidabilità impareggiabile e completa. L’ultima generazione di LED garantisce una distribuzione dell’illuminazione uniforme. È disponibile un’ampia gamma di accessori per l’installazione a parete o a soffitto, in custodia o a incasso per ambienti interni e in condizioni difficili utilizzando il kit di protezione IP65. È inoltre possibile utilizzarlo come segnale di uscita mono o bifacciale e combinare le funzioni di segnalazione delle vie di esodo e di sicurezza all’interno di un unico prodotto. Questa gamma è composta da varianti con o senza necessità di manutenzione, versioni con durata di 1/1,5/3h, da 100lm fino a 800lm di emissione luminosa. L’utilizzo di LED e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
Visibilità aumentata
Maggiore visibilità della segnalazione affinché l’evacuazione sia più rapida e sicura
Integrazione semplice
Disponibile una gamma completa di accessori
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • 20 m o 30 m con pannello mono o bifacciale
  • Emissione luminosa da 100 a 1000 lm
  • Durata di 1 ora, 1 ora e mezza e 3 ore
  • Funzioni di illuminazione e segnalazione riunite in 1 solo apparecchio di illuminazione con un pannello accessorio
  • Funzionalità di visibilità aumentata grazie alla tecnologia CGLine+
  • Funzionamento permanente SA e non permanente SE
  • Montaggio a parete o a soffitto, installazione in superficie o da incasso
  • Grado di protezione IP40 e IP65
  • Versione specifica per uscita di sicurezza

Gamma flessibile di opzioni per segnak di sicurezza per adattarsi alle applicazioni

Eaton's NexiLite single sided emergency exit sign

Segnalazione monofacciale

Pittogramma su un solo lato dietro un diffusore trasparente e vetrino all’interno del pittogramma.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign

Pannello di segnalazione delle uscite bifacciale

Pannello luminoso con pittogramma bifacciale per l’installazione a soffitto.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign with opal diffuser

Pannello di segnalazione bifacciale con diffusore opale

Funzione di segnalazione e illuminazione di sicurezza in un solo prodotto.

L’accessorio giusto al momento giusto

NexiLite Frame

Creazione di una rifinitura di qualità superiore

La cornice di rifinitura di Eaton è stata progettata per quelle situazioni in cui è richiesta una rifinitura di qualità superiore.
NexiLite IP65 emergency lighting weatherproof variant without pictogram

Protezione da acqua e polvere

Aggiungi il kit con grado di protezione IP65 per gli ambienti più ostili.
NexiLite recessed backbox base for brick walls

Montaggio discreto su parete in muratura

Scegli il kit per l’incasso murale per creare una rifinitura ottimale a parete.

Miglioramento del riconoscimento dei segnali di sicurezza

NexiTech LED è disponibile con funzione di Visibilità Aumentata, progettata per migliorare il riconoscimento dei percorsi di esodo, da parte degli occupanti, durante una situazione di emergenza. Consente agli apparecchi di segnalazione di lampeggiare o pulsare, rendendoli maggiormente visibili e permettendo così di velocizzare il processo di evacuazione.

Illuminazione per uscite di sicurezza

NexiTech LED nella versione combinata “Door” consente 2 funzioni in un solo dispositivo: segnalazione e illuminazione per uscite di sicurezza.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione NexiTech LED possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Personalizzazione della finitura (colore)

La perfetta integrazione degli apparecchi per l’illuminazione autonomi con l’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontarla con una gamma di ben tre colori base disponibili di serie: bianco, grigio e nero. Su richiesta sono disponibili altri colori.

  • Apparecchi per illuminazione di emergenza autonomi colorati
  • Apparecchi da incasso colorati
  • Sistemi specifici per l’installazione

Personalizzazione del pittogramma

Il ruolo degli apparecchi di segnalazione di sicurezza può non essere sempre quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di protezione, dei punti di rifugio, dei punti di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di base di pittogrammi specifici per diverse famiglie di prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti di segnaletica.

Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno lieti di discutere in merito alle esigenze specifiche del tuo progetto.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
NEXI100-AT NEXITECH LED 8W 100LM SE 1,5H AT
NEXI100-AT-IP NEXITECH LED 8W 100LM SE 1,5H AT IP65
NEXI100-3H-AT NEXITECH LED 8W 100LM SE 3H AT
NEXI150-AT NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 1H AT
NEXI150-AT-IP NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 1H AT IP65
NEXI150-CGL NEXITECH LED 150LM SA/SE 1,5H CGLINE+
NEXI150-CGL-IP NEXITECH LED 150LM SA/SE 1,5H CGLINE+ IP65
NEXI150-3H-AT NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 3H AT
NEXI150-3H-CGL NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+
NEXI150-3H-CGL-IP NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65
NEXI250-AT NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 1,5H AT
NEXI250-AT-IP NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 1,5H AT IP65
NEXI250-3H-AT NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 3H AT
NEXI300-3H-CGL NEXITECH LED 300LM SA/SE 3H CGLINE+
NEXI300-3H-CGL-IP NEXITECH LED 300LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65
NEXI400-AT NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE 1,5H AT
NEXI400-AT-IP NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE 1,5H AT IP65
NEXI400-CGL NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLINE+
NEXI400-CGL-IP NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLINE+ IP65
NEXI600-AT NEXITECH LED 24WM 600LM SA/SE 1,5H AT
NEXI600-AT-IP NEXITECH LED 24WM 600LM SA/SE 1,5H AT IP65
NEXI1000-AT NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT
NEXI1000-AT-IP NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT IP65
NEXI1000-CGL NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H CGLINE+
NEXI1000-CGL-IP NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H CGLINE+ IP65
NEXI-D-AT NEXITECH LED DOOR 24W 250LM SA/SE 1,5H AT
NEXI1HIA-CGL NEXITECH LED 1h IA CGLine+ IP40 - richiede Pittogramma
NEXI1HIACGLIP NEXITECH LED 1h IA CGLine+ IP65 - richiede Pittogramma
NEXI3HIA-CGL NEXITECH LED 3h IA CGLine+ IP40 - richiede Pittogramma
NEXI3HIACGLIP NEXITECH LED 3h IA CGLine+ IP65 - richiede Pittogramma

Pittogrammi e pannelli di 20 m

Codice Descrizione
NEXI-PLEX-20-DB PANNELLO BIFACCIALE 20M BASSO-CIECO ISO ALTA UNIFORMITÀ
NEXI-PLEX-20-DD PANNELLO BIFACCIALE 20M BASSO-BASSO ISO ALTA UNIFORMITÀ
NEXI-PLEX-20-LR PANNELLO BIFACCIALE 20M DESTRA-SINISTRA ISO ALTA UNIFORMITÀ
NEXI-PLEXO-20-DB PANNELLO BIFAC. 20M EN1838 BASSO-CIECO DOPPIA FUNZIONE
NEXI-PLEXO-20-DD PANNELLO BIFAC. 20M EN1838 BASSO-BASSO DOPPIA FUNZIONE
NEXI-PLEXO-20-LR PANNELLO BIFAC. 20M EN1838 DESTRA-SINISTRA DOPPIA FUNZIONE
NEXI-PICTO-D PITTOGRAMMA MONOFACCIALE BASSO
NEXI-PICTO-L PITTOGRAMMA MONOFACCIALE SINISTRA
NEXI-PICTO-R PITTOGRAMMA MONOFACCIALE DESTRA
NEXI-PICTO-U PITTOGRAMMA MONOFACCIALE ALTO

Pannelli di 30 m

Codice Descrizione
NEXI-PLEX-DB PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-CIECO ISO ALTA UNIFORMITÀ
NEXI-PLEX-DD PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-BASSO ISO ALTA UNIFORMITÀ
NEXI-PLEX-LR PANNELLO BIFACCIALE 30M DESTRA-SINISTRA ISO ALTA UNIFORMITÀ
NEXI-PLEXO-DB PANNELLO BIFAC. 30M EN1838 BASSO-CIECO DOPPIA FUNZIONE
NEXI-PLEXO-DD PANNELLO BIFAC. 30M EN1838 BASSO-BASSO DOPPIA FUNZIONE
NEXI-PLEXO-LR PANNELLO BIFAC. 30M EN1838 DESTRA-SINISTRA DOPPIA FUNZIONE
NEXI-PLEXL-DB PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-CIECO ISO VERSIONE LITE
NEXI-PLEXL-DD PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-BASSO ISO VERSIONE LITE
NEXI-PLEXL-LR PANNELLO BIFACCIALE 30M DESTRA-SINISTRA ISO VERSIONE LITE
NEXI-PLEX-IP PANNELLO BIFACCIALE IP65 30M CON SET PITTOGRAMMI

Accessori

Codice Descrizione
NEXI-FC KIT PER CONTROSOFFITTO NEXITECH LED / NEXILITE
NEXI-FR CORNICE DI FINITURA NEXITECH LED / NEXILITE 
NEXI-IP KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE
NEXI-RB SCATOLA INCASSO MURALE NEXITECH LED / NEXILITE
NEXI-WB45 BASE 45° PER NEXITECH LED / NEXILITE
EL-BR1 STAFFA A PARETE UNIVERSALE 
LUM10319 TELECOMANDO TL CGLINE+ CON FUNZIONE IA

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale o incasso | Supporto staffa
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Policarbonato
Colore: Bianco
Alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP40 | IP65
Autonomia: 1h | 1h30 | 3h
Flusso luminoso in emergenza: 100lm to 800lm
Distanza di visibilità: 20m | 30m con accessorio
Grado di resistenza agli urti (IK): IK03 | IK07
Funzionamento: SA - Permanente / SE - Non permanente | SE - Non Permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza o segnalazione di sicurezza
Scarica i link