Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

GuideLed SL III - Autonomo

GuideLed SL è la soluzione ideale per l’illuminazione di sicurezza di qualsiasi applicazione al coperto in conformità alla norma EN 1838, come ad esempio l’illuminazione delle vie di esodo, l’illuminazione antipanico e delle aree di sicurezza. La versione a incasso è la scelta più adatta per garantire discrezione e adattabilità estetica. È facile da installare grazie alla dimensione standard del foro di fissaggio da 68 mm. La versione con montaggio in superficie offre lo spazio necessario a semplificare il collegamento e il passaggio del cablaggio.

Entrambe le versioni sono dotate di elementi pressofusi per una gestione termica ottimale, consentendo un funzionamento senza preoccupazioni in modalità continua, (ad esempio in modalità stand-by durante le ore notturne).

L’utilizzo dei LED, delle batterie LiFePo e dei dispositivi di test e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e d’installazione e di manutenzione.

Ottica migliorata
Per l’illuminazione delle vie di esodo e l’illuminazione degli ambienti a 5lx verticali
Dimensioni compatte
Ottica ad elevata potenza
Elevata interdistanza
Fino a 30 m di distanza d’installazione tra due apparecchi

Caratteristiche

  • Installazione a incasso semplificata grazie alle dimensioni standard dei fori di fissaggio da 68 mm
  • La versione con montaggio a superficie è dotata di un ampio passaggio cavi per semplificare la connessione
  • Le opzioni con periodo di funzionamento selezionabile fisso, (1/2/3/8 h) semplificano l’ordinazione e la consegna
  • Ottica asimmetrica migliorata con illuminazione verticale da 5 lx per postazioni di primo soccorso, apparecchiatura antincendio e apparecchiatura di sicurezza in conformità alla norma EN 1838
  • La temperatura del colore della luce da 4000 K (bianco neutro), corrisponde allo standard per la maggior parte delle installazioni di illuminazione principali.

Le nuove ottiche sono state progettate per l’illuminazione ottimizzata delle vie di esodo lineari e degli spazi aperti

GuideLed SL 1381x.2 (Altezza d’installazione: da 2,5 m a 7 m)
eaton-emergency-lighting-light-spacing-2.png
eaton-guideledsl-cglineplus-13811-2.jpg
eaton-emergency-lighting-spacing-llustration-1.png
Guideled SL 1382x.2 (Altezza d’installazione: da 2,5 m a 7 m)
eaton-emergency-lighting-guideled-sl-III-illustration-3.png
eaton-guideledsl-cglineplus-13821-2.jpg
eaton-emergency-lighting-spacing-llustration-2.png

Design moderno e discreto per finiture di alta qualità

La gamma GuideLed SL è la prima scelta ideale per gli architetti che deisiderano per i loro edifici un’illuminazione di emergenza all’avanguardia e discreta non invasiva per lo stile dell’edificio. I severi requisiti stabiliti durante il processo di sviluppo della gamma garantiscono un’elevata efficienza, durata e affidabilità dell’illuminazione di emergenza.

Funzionamento fino a 100.000 ore

Grazie alla più recente tecnologia e agli elementi pressofusi per ottimizzare la temperatura di esercizio, i LED della nuova gamma GuideLed SL garantisce un ciclo di vita di 100.000 ore. Questo permette un funzionamento senza problemi anche in condizioni di funzionamento permanente, ad esempio sotto la luce notturna.

Requisiti EN 1838: luminanza di 5 lx per le apparecchiature di emergenza

Lo scopo dell’illuminazione di emergenza è quello di rendere possibile l’evacuazione sicura delle persone da una stanza
o da un edificio. Inoltre è necessario garantire che le apparecchiature di emergenza e antincendio possano essere individuate e utilizzate in caso di necessità. Le apparecchiature includono (ma non solo):

  • Postazioni per il primo soccorso
  • Tutta le apparecchiature antincendio e i dispositivi di allarme

È necessario garantire l’illuminazione nei pressi di ogni kit per il primo soccorso, nei pressi di ogni dispositivo antincendio e di allarme e nei pressi di ogni segnale che indichi un sistema di allarme antincendio. Conformemente alla norma EN 1838, "nei pressi" sta ad indicare generalmente una distanza non superiore a 2 metri, misurati orizzontalmente (pari alla distanza indicata nel diagramma seguente). Il livello di illuminazione richiesto per l’apparecchiatura è di 5 lx misurati verticalmente – ad esempio perpendicolarmente alle misurazioni del fascio di luce orizzontale solitamente considerate su un piano dell’edificio. Rispetto ai requisiti per le vie di esodo pari 1 lx misurati orizzontalmente, questa situazione considera altri requisiti applicabili alla distribuzione dell’illuminazione di emergenza a causa dell’angolo di incidenza più piatto degli apparecchi.

GuideLed SL 13851.2 e 13852.2 CGLine+ soddisfano i requisiti specifici della norma EN 1838

Per soddisfare i requisiti della norma EN 1838, i nuovi GuideLed
SL 13851.2 e 13852.2 CGLine+ sono dotati di ottiche speciali per garantire l’illuminazione richiesta di 5 lx verticalmente su un’ampia area. Pertanto sono possibili il fissaggio fino a 5,6m di altezza e un’ampiezza del fascio di luce fino a 2,8 m.
eaton-el-sc-guideled-sl-cglineplus-5lx.jpg

Semplicemente il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per offrirti la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione GuideLed SL III possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

40071356552 GuideLed SL 13822.2 1-8h/D CGLine+, apparecchio a base quadrata per montaggio in superficie, con ottica simmetrica, 4000 K
40071356553 GuideLed SL 13812.2  1-8h/D CGLine+, apparecchio a base quadrata per montaggio in superficie, con ottica simmetrica, 4000 K
40071356554 GuideLed SL 13852.2  1-8h/D CGLine+, apparecchio a base quadrata per montaggio in superficie, con ottica asimmetrica per illuminazion verticale da 5lx, 4000 K
40071356555 GuideLed SL 13821.2  1-8h/D CGLine+, apparecchio d’illuminazione per montaggio a incasso con base rotonda, con ottica simmetrica, 4000 K
40071356556 GuideLed SL 13811.2  1-8h/D CGLine+, apparecchio d’illuminazione per montaggio a incasso con base rotonda, con ottica asimmetrica, 4000 K
40071356557 GuideLed SL 13851.2  1-8h/D CGLine+, apparecchio d’illuminazione per montaggio a incasso con base rotonda, con ottica asimmetrica per illuminazion verticale da 5lx, 4000 K

Caratteristiche tecniche

Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia: 100% @ 1h, 80% @ 2h, 55% @ 3h, 23% @ 8h​
Illuminazione in modalità permanente Impostazione del 10% o 100% tramite interruttore e possibili livelli aggiuntivi regolabili tramite pulsante di test (30%, 70%, 100%) 
Funzionamento Sempre accesa / Solo emergenza (tramite ingresso comando)
Funzioni di monitoraggio

Test automatici in conformità con EN 62034

Monitoraggio centralizzato tramite sistema CGLine+

Tipo d’installazione Montaggio a superficie o a incasso 
Materiale alloggiamento  Policarbonato, dissipatore di calore in alluminio
Colore Bianco RAL 9016
Grado di protezione IP40 / IK03 (IP41 per incasso)
Morsetti 

Cablaggio da rete principale (L, L’, N, PE) fino a 2,5 mm2

CGLine+ cablaggio passante bus fino a 1,5 mm²

Tensione di alimentazione  220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Temperatura di funzionamento Da 5 °C a 45 °C (NM), da 0 °C a 45 °C (M), 35 °C max. per 10 anni di durata
Batteria LiFePO4 3,2 V / 3 Ah  (Parte di ricambio: FT-BATLL3)
Sorgente luminosa 1 x 2 W LED, 4000 K, CRI ≥70, durata 100 000h
Scarica i link