Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

FlexiTech SU - Apparecchio per illuminazione di emergenza autonomo

Eaton supporta i progettisti di sistemi per l’illuminazione di emergenza e gli installatori nell’ottimizzare al massimo il loro tempi di lavoro con una famiglia di prodotti unica, di alta qualità e di facile installazione caratterizzata da un aspetto comune uniforme e snello ed in grado di soddisfare i requisiti della maggior parte dei progetti. Il suo design a ridotto impatto ambientale, la costruzione robusta, le plastiche di alta qualità, le tecnologie innovative con grado di protezione elevato, l’elettronica affidabile e un basso consumo di energia rendono FlexiTech una gamma sostenibile e costruita per durare a lungo.

FlexiTech SU (Luce di emergenza con illuminazione uniforme) fornisce un’ottica di distribuzione universale (fino a 420 lm) adatta ad illuminare sia le vie di esodo che le aree aperte ad altezze di montaggio fino a 7,5 m. Le sue micro lenti innovative e precise distribuiscono la luce in modo efficiente lungo la via di esodo e, grazie all'ampia area di emissione della luce, i riflessi sono notevolmente ridotti.

L’utilizzo di LED, componenti a lunga durata e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Ottica di distribuzione universale
Ideale per l'illuminazione di vie di esodo e ambienti aperti
Tecnologia Lightguide con guida luminosa
Nessun effetto abbagliamento
Tecnologia di ultima generazione
Monitoraggio ed esecuzione di prove automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Da 250 lm a 420 lm @ 1h
  • Prestazioni di illuminazione efficienti, nessun effetto abbagliamento
  • Flusso luminoso regolabile con alimentazione di rete
  • Batteria al litio
  • Autonomia configurabile di 1 ora, 1 ora e mezza, 2 ore e 3 ore
  • Modelli con tecnologia CGLine+
  • Design unico IP66
  • Struttura robusta, IK07
  • Involucro sottile (34 mm), design discreto
  • Ridotto impatto ambientale 
  • Per 10 anni, con CGLine+, non è necessaria alcuna sostituzione di parti di ricambio

La famiglia FlexiTech SU offre molteplici combinazioni

eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-wall-surface.jpg
Montaggio a vista su parete
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-cover-black.png
Coperchio in metallo colorato
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface.jpg
Montaggio a vista su soffitto
Recess kit for FlexiTech SU Small
Kit da incasso
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-recessed.jpg
Opzioni di montaggio a parete, a soffitto o da incasso
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-recess-box.png
Kit da incasso per muro in mattoni

Tecnologia a doppia membrana - IP66

Ingressi realizzati in uno speciale elastomero termoplastico con una speciale mescola sviluppata dal settore automobilistico. Gli ingressi laterali dei cavi presentano un innovativo design a 2 membrane (non è necessario nessun pressacavo) :

  • La membrana esterna protegge dalla pressione dei getti d'acqua
  • La membrana interna avvolge perfettamente il cavo per una migliore piombatura

6 innovazioni che rendono FlexiTech facile da installare

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-baseplate.png
  • Versione IP66: Gomma nera, speciale elastomero termoplastico
  • Versione IP43: Gomma bianca

1. Fori preforati per un fissaggio veloce e una regolazione semplice, fori specifici negli angoli per un fissaggio resistente

2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento

3.  Fino a 9 ingressi cavo in elastomero termoplastico, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di accesso dalla parte posteriore

4. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale

5. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione (Ø 67 mm)

6. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti

Elevate prestazioni luminose

Le micro lenti innovative e precise distribuiscono la luce in modo efficiente lungo la via di esodo e, grazie all'ampia area di emissione della luce, i riflessi sono notevolmente ridotti, soprattutto in applicazioni come l'illuminazione notturna. 

Ottica di distribuzione universale adatta anche alle vie di esodo e all'illuminazione di ambienti aperti con altezza di fissaggio fino da 2,5 a 7,5 m (FT1SU400 con configurazione di 1 ora) in un apparecchio molto compatto.

eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface-night.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-open-area.jpg
Ambiente aperto : Da 12 a 17,7 m di interdistanza (1 lx) ad un’altezza di montaggio di 7 m
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-escape-route.jpg
Via di esodo : Da 13,9 a 18,5 m di interdistanza (1 lx) ad un’altezza di montaggio di 6,5 m
Robust - Made to last

Realizzati per durare nel tempo

  • Elevata resistenza agli urti (IK07), soluzione perfetta per l’educazione in ambienti difficili
  • Design ecologico e plastiche di alta qualità
  • I componenti in gomma e elastomero termoplastico colmano ogni possibile spazio tra le parti, limitando l'ingresso di polvere e insetti all'interno dell'involucro
  • Elettronica affidabile e basso consumo energetico
  • Costi di manutenzione ridotti. Per 10 anni non sarà necessaria alcuna sostituzione delle parti di ricambio (versioni CGLine+)

Una sola famiglia di prodotti, un solo look, per soddisfare centinaia di requisiti di progetto.

Risolvere progetti complessi e soddisfare i requisiti in modo rapido ed efficiente è una responsabilità considerevole. Appoggiandosi al successo di FlexiTech ED e SE, le ultime aggiunte alla gamma rendono la selezione dell’apparecchio per l’illuminazione di emergenza giusto ancora più semplice. Le nuove gamme EW, EC e SU della famiglia FlexiTech offrono un design flessibile, un'installazione rapida e una costruzione robusta - sono disponibili in diversi formati, tecnologie, finiture, opzioni di montaggio (e molto altro ancora) - per assicurarti di avere una famiglia di prodotti ben conosciuta su cui poter contare per soddisfare tutte le esigenze del progetto.

Semplicemente il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per offrirti la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione  FlexiTech SU possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione della finitura (colore)

FlexiTech SU Small with metal cover dark grey

La perfetta adattabilità degli apparecchi per l’illuminazione di emergenza all’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontare questa sfida con una gamma di accessori in diversi colori.

  • Coperchi in metallo con colorazioni personalizzate
  • Basi da incasso con colorazioni personalizzate
  • Sistemi opzionali per rendere più veloce l’installazione
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice prodotto Descrizione
FT1SU250ATT13 FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 250lm AT SA/SE Tel, 1-3H
FT1SU250ATT13IP FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 250lm AT SA/SE Tel, 1-3H IP
FT1SU400ATT13 FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 400lm AT SA/SE Tel, 1-3H
FT1SU400ATT13IP FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 400lm AT SA/SE Tel, 1-3H
FT1SU250CGL13 FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 250lm CGL+, 1-3H
FT1SU250CGL13IP FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 250lm CGL+, 1-3H, IP
FT1SU400CGL13 FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 400lm CGL+, 1-3H
FT1SU400CGL13IP FlexiTech Illuminazione di emergenza small uniforme 400lm CGL+, 1-3H, IP

Accessori

Codice Descrizione
FT1-RK FT1 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT1-RK-B
FT1 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT1-RK-DG FT1 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT1-RK-S FT1 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT1EWSU-MC-B FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT1EWSU-MC-DG FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT1EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT2-WG FT1 & FT2, Griglia di protezione
FT1-RB FT1 EW & SU, Scatola da incasso / gesso & mattone
EMN Magnete Eaton per la configurazione dell’apparecchio e i test manuali
FT-BAT2 Batteria LiFePO4, 3,2V_1500mAh
FT-BAT3 Batteria LiFePO4, 3,2V_3000mAh
FT-BATLL2 Batteria LiFePO4 a lunga durata; 3,2V_1500mAh
FT-BATLL3 Batteria LiFePO4 a lunga durata;3,2V_3000mAh

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di montaggio Fissaggio a parete / a soffitto | Fissaggio in superficie / ad incasso
Sorgente luminosa LED (non sostituibili)
Materiale corpo: Policarbonato
Colore: Bianco RAL9003
Tensione di alimentazione, Frequenza 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di isolamento II
Grado di protezione (IP): IP43 | IP66
Autonomia: Configurabile per 1–1,5-2-3 h
Flusso luminoso in funzionamento di emergenza: 250lm | 420lm
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): IK07
Funzionamento: Sempre accesa / Solo emergenza (SA/SE)
Funzioni di monitoraggio: Auto-Test | CGLine+
Tipologia: Illuminazione di emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
Scarica i link