Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

FlexiTech SE - Apparecchio per illuminazione di emergenza autonomo

FlexiTech SE è un dispositivo d’illuminazione moderno e flessibile che ti offre un’illuminazione efficiente e si adatta alla maggior parte delle applicazioni. La piastra di fondo trasparente è una tra le tante caratteristiche innovative che garantiscono una semplice installazione. FlexiTech SE è ottimizzata per l’illuminazione delle vie di esodo. Offre una migliore interdistanza tra i dispositivi d’illuminazione . Lenti opzionali per diverse opzioni di distribuzione dell’illuminazione La versione resistente all’acqua è disponibile con la stessa estetica. L’utilizzo di LED, di componenti a lunga durata e di dispositivi per l’autodiagnosi e il monitoraggio automatico (CGLine+) riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione. The use of LEDs, long life components, automatic testing and monitoring devices (CGLine+) significantly reduce the operating and maintenance costs of the installation.
Prestazioni illuminotecniche
Distribuzione ottimizzata degli apparecchi di iiluminazione e potente emissione luminosa
Nuovo design moderno e flessibile
Dettagli tecnici semplici, linee pulite e corpo compatto
Tecnologia di ultima generazione
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Da 300 lm a 600 lm @ 1h
  • Tecnologia CGLine+
  • Livello di luce configurabile in modalità permanente SA
  • Batteria LiFePo
  • Autonomia configurabile di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore e 3 ore
  • Distribuzione ottimizzata per l’illuminazione delle vie di esodo
  • Lenti opzionali per diverse opzioni di distribuzione dell’illuminazione
  • Grado di protezione IP43 & IP65 con la stessa estetica
  • Accessori per l’installazione ad incasso
  • Per 10 anni, con CGLine+ non è necessaria alcuna sostituzione delle parti di ricambio

Rendiamo l’illuminazione di emergenza un gioco da ragazzi

Nuovo design moderno e flessibile

La gamma FlexiTech si adatta a vari tipi di ambienti grazie al design semplice, compatto e alle linee pulite. Il suo design flessibile rende più semplice il tuo lavoro quotidiano con un unico prodotto per differenti livelli di autonomia, disponibile in versione resistente all’acqua con estetica identica alle versioni IP43, con la disponibilità di accessori per una migliore integrazione con l’innovativa piastra di fondo per installazioni più rapide.
FlexiTech SE wall surface mounting
Montaggio a parete
FlexiTech SE ceiling surface mounting
Montaggio a soffitto
FlexiTech SE ceiling recessed mounting
Montaggio ad incasso su controsoffitto con accessori

6 innovazioni che rendono FlexiTech più semplice da installare

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1.Aree preforate in gomma per un fissaggio veloce e una regolazione semplice

2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento

3. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti.

4. 9 Nove ingressi cavo in gomma, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di acesso dalla parte posteriore.

5. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale

6. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione ( Ø 67 mm)

Elevate prestazioni luminose

FlexiTech SE è ottimizzata per l’illuminazione delle vie di esodo. Offre una spaziatura ottimizzata tra gli apparecchi di illuminazione e una potente emissione luminosa. Adatta alla maggior parte delle applicazioni. Per altri utilizzi, c’è la possibilità di sostituire in modo semplice le lenti ottiche con quelle opzionali per una diversa distribuzione dell’illuminazione.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione FlexiTech SE possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione della finitura (colore)

La perfetta integrazione degli apparecchi di emergenza autonomi con l’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontarla con una gamma di accessori e apparecchi d’illuminazione in diversi colori.

  • Apparecchi di emergenza autonomi con colorazioni speciali
  • Basi da incasso colorate
  • Sistemi opzionali per un’installazione rapida
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice prodotto Descrizione
FT2SE300CGL13 FlexiTech SE 300lm CGL+, 1-3H
FT2SE300CGL13IP FlexiTech SE 300lm CGL+, 1-3H, IP65
FT2SE600CGL13 FlexiTech SE 600lm CGL+, 1-3H
FT2SE600CGL13IP FlexiTech SE 600lm CGL+, 1-3H, IP65
FT2SE300ATT13 FlexiTech SE 300lm AT SA/SE, 1-3H
FT2SE300ATT13IP FlexiTech SE 300lm AT SA/SE, 1-3H, IP65
FT2SE600ATT13 FlexiTech SE 600lm AT SA/SE, 1-3H
FT2SE600ATT13IP FlexiTech SE 600lm AT SA/SE, 1-3H, IP65

Accessori

Codice Descrizione
FT2-RKC Kit incasso per controsoffitto, compatibile con FlexiTech SE e FlexiTech ED (montaggio a soffitto)
FT2-WG Griglia di protezione, compatibile con FlexiTech SE e FlexiTech ED
FT2SE-RB Kit di incasso a parete compatibile con FlexiTech SE
FT2SE-LO Lenti per distribuzione dell’illuminazione ottimizzata per spazi aperti, compatibile con FlexiTech SE
40071352379 Magnete Eaton per la configurazione dell’apparecchio e i test manuali
FT-BAT2 Batterie LifePo 3,2 V / 1,5 Ah
FT-BAT3 Batterie LifePo 3,2 V / 3 Ah
FT-BATLL3 Batterie LifePo a lunga durata 3,2 V / 3 Ah

Specifiche tecniche

Metodo di montaggio Fissaggio a parete / a soffitto | Fissaggio in superficie / ad incasso
Sorgente luminosa LED
Materiale corpo: Policarbonato
Colore: Bianco
Tensione di alimentazione, Frequenza 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di isolamento II
Grado di protezione (IP): IP43 | IP65
Autonomia: Configurabile per 1-1.5-2-3h
Flusso luminoso in funzionamento di emergenza Da 300 a 600lm
Distanza di visibilità N/A
Grado di resistenza agli urti (IK) IK07
Funzionamento Sempre accesa / Solo emergenza (SA / SE)
Funzioni di monitoraggio: Auto-Test | CGLine+
Tipo di dispositivi d’illuminazione: Illuminazione di emergenza per vie di esodo e illuminazione di aree aperte
Scarica i link