Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

FlexiTech ED - Apparecchio di emergenza autonomo per la segnalazione delle vie di esodo

FlexiTech semplifica il tuo lavoro quotidiano grazie a una gamma facile da gestire e affidabile. FlexiTech ED è una soluzione all-in-one con un’esclusiva base di fissaggio doppia, oltre alle numerose caratteristiche innovative che ti garantiscono tutto il necessario per una semplice installazione all’interno di un’unica confezione.

Sia monofacciali che bifacciali, per fissaggio a parete o a soffitto e per qualsiasi direzione delle frecce, FlexiTech ED soddisferà le tue aspettative senza bisogno di accessori aggiuntivi. L’illuminazione omogenea dei pittogrammi e la funzionalità aggiuntiva Visibilità aumentata renderà più visibili anche i segnali di uscita di emergenza e più sicura l’evacuazione.

L’utilizzo di LED, componenti a lunga durata e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Soluzione all-in-one:
Un solo prodotto per tutte le configurazioni
Visibilità aumentata
Maggiore visibilità del pittogramma affinché l’evacuazione sia più rapida e sicura
Tecnologia di ultima generazione
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Illuminazione uniforme
  • Elevata luminanza di contrasti di bianco >500 cd/m²
  • Livello di luce configurabile in modalità permanente SA
  • Funzionalità di visibilità aumentata grazie alla tecnologia CGLine+
  • Batteria LiFePo
  • Autonomia selezionabile di 1 ora, 2 ore, 3 ore e 8 ore
  • Distanza di visibilità 20 m
  • Grado di protezione IP43
  • Nuovo DUAL system: un prodotto unico per fissaggio a parete o a soffitto
  • Monofacciale o bifacciale
  • Accessori per il fissaggio ad incasso su controsoffitto
  • Per 10 anni, con CGLine+, non è necessaria alcuna sostituzione di parti di ricambio

Rendiamo l’illuminazione di emergenza un gioco da ragazzi

FlexiTech ED rende la vita più semplice

Il nuovo brevetto DUAL system, semplifica il fissaggio del pannello laterale all’interno della custodia. Essa può essere installata sulla parete o sul soffitto senza necessità di nessun altro accessorio.
FlexiTech ED with DUAL innovation from wall to ceiling position

Nuovo design moderno e flessibile

La gamma FlexiTech si adatta a tutti i tipi di ambienti grazie al design semplice e compatto, e alle linee pulite. Il suo design flessibile rende più semplice il tuo lavoro quotidiano grazie alle diverse configurazioni disponibili all-in-one, agli accessori per una migliore integrazione e all’innovativa piastra di fondo che permette una rapida installazione.
FlexiTech ED wall surface mounting
Montaggio a parete
FlexiTech ED ceiling surface mounting
Montaggio a soffitto
FlexiTech ED ceiling recessed mounting with accessory
Montaggio a incasso nel controsoffitto con accessori

6 innovazioni che rendono FlexiTech facile da installare

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1.Aree preforate in gomma per un fissaggio veloce e una regolazione semplice

2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento

3. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti.

4. 9 Nove ingressi cavo in gomma, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di acesso dalla parte posteriore.

5. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale

6. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione ( Ø 67 mm)

Soluzione all-in-one

Un solo prodotto per configurazioni multiple. Questo semplifica la preventivazione, l’ordinazione e la gestione del magazzino. L’installatore, cioè, non ha la necessità di progettare in anticipo l’esatta configurazione dell’edificio (direzioni delle frecce, posizione di fissaggio ecc.). Inoltre, questa soluzione all-in-one elimina gli intoppi come la mancanza di parti necessarie durante l’installazione.

Miglioramento del riconoscimento dei segnali di sicurezza

FlexiTech ED è disponibile con funzione di visibilità aumentata, progettata per permettere alle persone di riconoscere meglio i percorsi di esodo durante una situazione di emergenza. Consente agli apparecchi di segnalazione di lampeggiare o pulsare, rendendoli maggiormente visibili e permettendo così di velocizzare il processo di evacuazione.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione  FlexiTech ED possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione della finitura (colore)

La perfetta integrazione degli apparecchi di emergenza autonomi con l’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontarla con una gamma di alloggiamenti e apparecchi d’illuminazione in diversi colori.

  • Apparecchi di emergenza autonomi con colorazioni speciali
  • Basi da incasso colorate
  • Sistemi opzionali per rendere più veloce l’installazione
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss

Personalizzazione del pittogramma

Lo scopo degli apparecchi di segnalazione di sicurezza può non essere sempre quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diverse famiglie di prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.

Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a trovare una soluzione alle necessità specifiche del tuo progetto.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Apparecchi d’illuminazione

Codice prodotto Descrizione
FT2ED4ICGL18 FlexiTech ED 20m CGL+, 1-8H

Pittogrammi

Codice Descrizione    
FT2ED-PICTO-VL FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita VERTICALE SINISTRA FT2ED-PICTO-MP FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E007, Punto di raccolta
FT2ED-PICTO-VR FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Uscita VERTICALE DESTRA FT2ED-PICTO-H FlexiTech 20m, Pittogramma, Idrante
FT2ED-PICTO-VD FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Uscita VERTICALE BASSO FT2ED-PICTO-CR FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Primo soccorso
FT2ED-PICTO-UR FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Uscita ALTO DESTRA FT2ED-PICTO-FEX FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Estintore
FT2ED-PICTO-DR FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Uscita BASSO DESTRA FT2ED-PICTO-FHO FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Manichetta Antincendio
FT2ED-PICTO-DL FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Uscita BASSO SINISTRA FT2ED-PICTO-INFO FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7001, INFO
FT2ED-PICTO-UL FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Uscita ALTO SINISTRA FT2ED-PICTO-WC  FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7001, WC
FT2ED-PICTO-DMD Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso FT2ED-PICTO-EWL Pittogramma ISO7010, Finestra di evacuazione a sinistra
FT2ED-PICTO-DML Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra FT2ED-PICTO-EWR FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Finestra di evacuazione a destra
FT2ED-PICTO-DMR FlexiTech 20m, Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia destra FT2ED-PICTO-EWD FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Finestra di evacuazione basso
FT2ED-PICTO-DML1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra FT2ED-PICTO-RWL Pittogramma ISO7010, Finestra di evacuazione a sinistra
FT2ED-PICTO-DMR1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a destra FT2ED-PICTO-RWR FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010, Finestra di evacuazione a destra
FT2ED-PICTO-DMD1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia basso FT2ED-PICTO-RWD Pittogramma ISO7010, Finestra di soccorso in basso

Accessori

Codice Descrizione
FT2-RKC Kit incasso per controsoffitto, compatibile con FlexiTech SE e FlexiTech ED (montaggio a soffitto)
FT2-WG Griglia di protezione, compatibile con FlexiTech SE e FlexiTech ED
40071352379 Magnet Eaton per la configurazione dell’apparecchio e i test manuali
FT-BATLL2 Batterie, LiFePo a lunga durata 3,2 V / 1,5 Ah
FT2ED-4I Set di 4 pittogrammi per FlexiTech ED, 20m (D, L, R, U), formato ISO

Specifiche tecniche

Metodo di montaggio Fissaggio a parete / a soffitto | Fissaggio in superficie / ad incasso
Sorgente luminosa LED non sostituibili
Materiale corpo: Policarbonato
Colore: Bianco RAL9003
Tensione di alimentazione, Frequenza 230 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione II
Grado di protezione (IP): IP43
Autonomia: Configurabile per 1-2-3-8h
Flusso luminoso in funzionamento di emergenza N/A
Distanza di visibilità 20m
Grado di resistenza agli urti (IK) IK07
Funzionamento: Sempre accesa / Solo emergenza (SA/SE)
Funzioni di monitoraggio: Auto-Test | CGLine+
Tipologia: Apparecchio per segnalazione di sicurezza
Scarica i link