BeamTech di Eaton, è un proiettore per illuminazione di emergenza a lampada doppia o singola completamente orientabile per un’illuminazione efficiente sia di vie di fuga a stretto raggio che di aree più ampie. L’orientabilità delle ottiche permette di dirigere il flusso luminoso dove l’illuminazione è effettivamente necessaria.
Progettata come alternativa estetica alle soluzioni tradizionali, la batteria e le ottiche configurabili sono contenute nella stessa unità, rendendola un’ottima scelta per le aree pubbliche. Allo stesso modo, il suo grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK07 la rendono la soluzione perfetta anche negli ambienti industriali più ostili.
Questa gamma di apparecchi di illuminazione autonomi dotati di ottiche orientabili è composta da versioni con autonomia di 1, 2 o 3 ore e con flussi luminosi che variano da 500 lm a 1000 lm. L’utilizzo del LED, dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
BeamTech è stato progettato per essere utilizzato per l’illuminazione dei percorsi di esodo o degli spazi aperti. Offre all’utente/installatore la possibilità di definire la distribuzione della luce che corrisponda all’applicazione.
Inotre, l’utente può utilizzare il pulsante di test per verificare l’efficacia dell’angolazione delle ottiche e la distribuzione del fascio luminoso.
La programmazione E-focus ti permette di selezionare il tipo di illuminazione di cui hai bisogno per l’applicazione. Con lo stesso prodotto è possibile illuminaire una via di fuga con un’ottica e contemporaneamente un area aperta con l’altra ottica. Basta selezionare il fascio aperto o concentrato usando il pulsante del punto di prova.
Distribuzione della luce a fascio concentrato rende l’installazione la soluzione ideale per i percorsi di esodo larghi e per l’illuminazione dei dispositivi di protezione.
Una distanza massima di 36,5 m (in base alla variante e alla linea di prodotto) tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce necessari e un campo di applicazione che varia da 5 m a 25 m per 1 Lux che consente il montaggio ad altezze usuali.
Distribuzione della luce a fascio aperto consente installazioni ad altezze più elevate e rappresenta la soluzione ideale per aree aperte.
Una distanza massima di 23,1 m (in base alla variante e alla linea di prodotto) tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce necessari e un campo di applicazione che varia da 2,5 m a 15 m per 1 Lux che consente il montaggio ad altezze usuali.
Questo apparecchio di emergenza dotato di proiettori orientabili può essere installato in diversi ambienti grazie alla sua protezione di ingresso IP65 e alla resistenza agli urti IK07.
| Codice | Descrizione |
| BeamTech Small 1 proiettore | |
| BT1SC-D1 | BeamTech Small 1x500lm 1h IP65 |
| BT1SL-D3 | BeamTech Small 1x500lm 3h IP65 |
| BT1SL-D3CGL | BeamTech Small 1x500lm 3h CGLine+ IP65 |
| BeamTech Small 2 proiettori | |
| BT2SL-F1 | BeamTech Small 2x500lm 1h IP65 |
| BT2SL-F2 | BeamTech Small 2x500lm 2h IP65 |
| BT2SL-F1CGL | BeamTech Small 2x500lm 1h CGLine+ IP65 |
| BeamTech Large 2 proiettori | |
| BT2LL-F3CGL | BeamTech Large 2x500lm 3h CGLine+ IP65 |
| Codice | Descrizione |
| BT1SRB | BeamTech Small 1 Kit per controsoffitto |
| BT2SRB | BeamTech Small 2 Kit per controsoffitto (no BT2LL-F3CGL) |
| BTSGRID | BeamTech Small 1 e 2 Griglia di protez (53x30x22mm) |
| Opzioni di installazione: | Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale o incasso |
| Sorgente luminosa: | LED |
| Materiale: | Policarbonato |
| Colore: | Bianco |
| Alimentazione: | 220 - 240 V AC, 50/60Hz |
| Classe di protezione: | II |
| Grado di protezione (IP): | IP65 |
| Autonomia: | 1h | 2h | 3h |
| Flusso luminoso in emergenza: | 500lm a 1000lm |
| Distanza di visibilità: | N/A |
| Grado di resistenza agli urti (IK): | IK07 |
| Funzionamento: | SE - Non Permanente |
| Versioni: | Senza funzioni di monitoraggio | Test automatici | CGLine+ |
| Tipologia: | Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico |