Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

Atlantic LED - Apparecchio per la segnalazione di sicurezza & delle vie di fuga

La serie di apparecchi Atlantic LED soddisfa i requisiti di protezione IP65. Utilizza materiali resistenti ai raggi UV e una struttura particolarmente robusta. È la soluzione ideale per l’uso in aree esterne o per le applicazioni industriali. Le versioni opzionali con riscaldatore di batteria autoregolante consentono l’utilizzo in aree esterne che raggiungono una temperatura ambiente fino a -20 °C.

La gamma include apparecchi di emergenza con lampade differenti per l’illuminazione delle vie di esodo, per l’illuminazione antipanico o per la segnalazione di sicurezza mono e bifacciale con elevata luminosità del colore bianco di contrasto (>500 cd/m²). Inoltre, Atlantic LED è adatto per l’uso nell’industria di lavorazione dei prodotti alimentari conformemente alle norme IFS e HACCP.

L’utilizzo del LED, dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Ottiche innovative
Versioni specifiche per percorsi di esodo, illuminazione antipanico o segnalazione di sicurezza
Basse temperature ambientali
Riscaldatore per batteria autoregolante per l’utilizzo fino a -20 °C
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Distanza di visibilitàdi 24m
  • Luminosità elevata >500 cd/m²
  • Batteria al litio
  • Durata selezionabile di 1 ora, 3 ore e 8 ore
  • Conformità ai requisiti della normativa HACCP in materia di industria alimentare
  • Tecnologia CGLine+
  • Grado di protezione IP65 e IK10
  • Struttura solida in alluminio pressofuso
  • Diffusore molto resistente agli urti in policarbonato
  • Installazione a parete e a soffitto
  • Apparecchio per illuminazione di sicurezza con sistemi ottici asimmetrici e simmetrici

Le opzioni per la segnalazione di sicurezza e illuminazione di emergenza in tutta la gamma di Atlantic LED

Atlantic LED R & O - Illuminazione di sicurezza
Atlantic LED S - Segnalazione monofacciale
Atlantic LED D - Segnalazione bi-facciale

Elevato grado di protezione da acqua, polvere, freddo e urti

Atlantic LED con grado di protezione IP65 è stato progettato per uso interno ed esterno ed è dotato di un dissufore molto resistente agli urti. Inoltre, è disponibile un riscaldatore per batteria autoregolante opzionale che rende Atlantic LED adatto a basse temperature fino a -20 °C.

Igiene e sicurezza dei tuoi alimenti

Le varianti R e O di Atlantic LED sono state create pensando all’industria di trasformazione dei prodotti alimentari, rispettando le normative IFS e HACCP in materia di sicurezza e qualità.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione Atlantic LED possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
40071354870 ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8h CGLINE+
40071354871 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8h CGLINE+
40071354872 ATLANTIC LED R ASIMM SA/SE 1/3/8h CGLINE+
40071354873 ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8h CGLINE+
40071354875 ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8h CGLINE+ RISCALDATORE
40071354876 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8h CGLINE+ RISCALDATORE
40071354877 ATLANTIC LED R ASIMM SA/SE 1/3/8h CGLINE+ RISCALDATORE
40071354878 ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8h CGLINE+ RISCALDATORE

Accessori

Codice Descrizione
155-000-001 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED MONOFACCIALE DX
155-000-002 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED MONOFACCIALE SX
155-000-003 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED MONOFACCIALE BASSO
155-000-201 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED BIFACCIALE DX
155-000-202 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED BIFACCIALE SX
155-000-203 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED BIFACCIALE BASSO

SPECIFICHE TECNICHE

Mounting method: Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Alluminio
Colore: Grigio
Alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: I
Grado di protezione (IP): IP65
Autonomia: 1-3-8h Configurabile
Flusso luminoso in emergenza: 220lm a 225lm
Distanza di visibilità: 24m
Grado di resistenza agli urti (IK): IK10
Funzionamento: SA - Permanente / SE - Non permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza o segnalazione di sicurezza
Scarica i link