Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

60m - 46811 LED - Apparecchio di segnalazione delle vie di esodo autonomo

46811 LED è un apparecchio di segnalazione delle vie di esodo visibile da 60m sviluppato per l’utilizzo in aree di grandi dimensioni (come i magazzini) per poter essere visibili da grandi distanze. La robusta struttura in foglio di acciaio con grado di protezione ingressi IP65, grado di protezione agli urti certificato IK08 e batterie LiFePo assicurano un funzionamento affidabile all’interno di aree industriali in presenza di polveri o di detriti.  

L’apparecchio può essere configurato per il funzionamento di 1 o 3 ore in condizioni di emergenza. 46811 HYG è dotato di una guarnizione speciale per l’utlizzo in ambienti igienici come ad esempio nelle aree di lavorazione alimentare. È stato collaudato e certificato da terze parti in conformità alle normative HACCP.

L’utilizzo di LED e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (AT e CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Solidità
Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08
Aree di grandi dimensioni
Distanza di visibilità di 60m
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Distanza di visibilità di 60m
  • Luminosità elevata >500 cd/m²
  • Batteria LiFePo
  • Durata selezionabile di 1 ora e 3 ore
  • Struttura robusta: IP65 e IK08
  • Alloggiamento in foglio di metallo
  • Pittogramma serigrafato
  • Fissaggio a parete

Elevato grado di protezione da acqua, polvere e urti

La gamma 46811 CGLine+ prende il nome dal grado di protezione IP65 che la contraddistingue. Dispone inoltre del grado di resistenza agli urti IK08 che lo rende adatto per aree con livelli elevati di acqua, polvere e in generale spazi in cui è richiesta una struttura particolarente solida.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione 46811 possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi d’illuminazione

Order code Description
40071777015 46811 1-3h/D LED CGLine+, without pictogram
40071777016 46811 1-3h/D LED HYG CGLine+, for hygienic areas, without pictogram

Pannelli e accessori

Order code Description
40071351587 46811 LED Cover Pictogram Arrow Left, ISO 7010
40071351588 46811 LED Cover Pictogram Arrow Right, ISO 7010
40071351589 46811 LED Cover Pictogram Arrow Down, ISO 7010
40071354210
46811 LED Cover Pictogram Arrow Up, ISO 7010
40071350005 46811 LED Cable gland with ventilation membrane for outdoor areas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mounting method: Wall mounting | Surface mounting
Light source: LED not exchangeable
Housing Material: Aluminium
Housing Color: White
Rated supply voltage, Frequency: 230 V AC, 50/60 Hz
Protection class: I
Degree of protection (IP): IP65
Duration: 1-3h Configurable
Luminous flux at emergency operation: N/A
Viewing distance: 60m
Degree of impact resistance (IK): IK08
Operation: Maintained (M)
Testing system: Auto-Test | CGLine+
Luminaire type: Exit sign luminaire

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link