Scarica il documento () sui 20
Illuminazione di emergenza

CGVision - Sistema& di monitoraggio centralizzato

Il software di visualizzazione ad alte prestazioni CGVision controlla e monitora i sistemi di illuminazione di emergenza (incluse le installazioni su vasta scala) con la massima affidabilità. 

Il dispositivo di monitoraggio è adatto al funzionamento su larga scala: fino a 480 sistemi d’illuminazione di emergenza individuali con oltre un milione di punti luce visualizzabili su un monitor dalla sala comandi. Specialmente per edifici di più grandi dimensioni come aereoporti, università, musei, centri sportivi e strutture industriali, questo software è il partner ideale per garantire un’attività operativa ottimale - e conseguentemente anche dei vantaggi economici - di tutti i dispositivi d’illuminazione di emergenza. 

CGVision è in grado di gestire completamente le funzioni di controllo e di verifica, generando un registro per il monitoraggio di tutti i sistemi collegati in modo completamento automatico. Grazie a questa soluzione è possibile estendere facilmente un sistema già esistente.

Software di gestione potenziato
Fino a 480 sistemi d’illuminazione di emergenza con oltre un milione di punti luce
Maggiore sicurezza
Per l’avvio dei test, la visualizzazione dei risultati e la loro archiviazione
Maggiore comodità
Semplice visualizzazione, comando e configurazione di tutti i sistemi d’illuminazione di emergenza e degli apparecchi

Caratteristiche

  • Guida menu semplificata 
  • Fino a 480 dispositivi d'illuminazione di emergenza monitorati e programmati; eventuale suddivisione fino a 15 gruppi di dispositivi (un gruppo di dispositivi per ciascuna famiglia di sistemi) 
  • Fino a 32 pezzi CGLine+ Web-Controller in grado di gestire e programmare fino a 25.600 dispositivi per l’illuminazione d’emergenza CGLine+ 
  • Fino a 8 pezzi CGLine+ Web-Controller in grado di gestire e programmare fino a 25,600 dispositivi per l’illuminazione d’emergenza CGLine+ 
  • Inserimento libero di testi e informazioni supplementari a ogni livello (fino a 100 caratteri) e ubicazione degli apparechhi (fino a 20 caratteri)
  • Verifica delle condizioni operative correnti di tutti i sistemi installati 
  • Possibilità di visualizzazione attraverso una struttura ad albero concepita per l’esplorazione 
  • Visualizzazione costante degli ultimi 5 eventi all’interno di una lista di avvisi 
  • Visualizzazione localizzata dei guasti di ciascun circuito di emergenza e apparecchio di illuminazione con informazioni testuali sull’ubicazione in combinazione con i test di funzionamento 
  • Informazioni costanti sull’unità di carica e sulla batteria 
  • Possibilità di memorizzazione e recupero di tutte le voci del registro per un periodo minimo di 4 anni 
  • Libera programmazione di test di funzionamento e durata 
  • Funzioni di stampa automatica configurabili 
  • Programma client di posta elettronica integrato con informazioni di stato per ciascun gruppo di dispositivi 
  • Fino a 10 destinatari di posta elettronica configurabili per ciascun gruppo di dispositivi 
  • Possibile connessione di un sistema di gestione dell'edificio (BMS) attraverso il server OPC integrato 
  • Server BACnet opzionale (solo per ZB-S / CG2000) per BACnet basato su BMS 

Compatibilità totale con CGLine+ Web-Controller

L’accesso a qualsiasi PC attraverso il server di rete di CGLine+ Web-Controller può anche essere effettuato se connesso a CGVision. Questo significa ad esempio che i grandi impianti installati in più edifici possono essere monitorate in modo centralizzato utilizzando CGVision. Inoltre i tecnici in servizio possono avere una panoramica della loro area di interesse utilizzando il Web-Controller.

Facile visualizzazioni dei dispositivi.

All’interno di grandi strutture come gli aeroporti o i grandi impianti, spesso lo stato dei sitemi di illuminazione di emergenza viene analizzato attraverso una fotografia scattata dall’alto o attraverso una pianta del sito, in modo da poter assicurare il monitoraggio su vasta scala. Il layout dell’edificio aiuta a visualizzare i singoli dispositivi.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Il sistema CGVision può essere facilmente collegato a CGLine+ Web-Controller per poter attivare il livello di configurazione più elevato possibile all’interno del sistema CGLine+.

Il software di visualizzazione CGVision è disponibile in tre differenti pacchetti nelle versioni Basic o Pro

  Pacchetto base I Pacchetto base II Pacchetto base III Pacchetto Pro I Pacchetto Pro II Pacchetto Pro III
Interfaccia CG-S/IP x     x    
Licenze EGA x x x x x x
Licenze CGLine 400 x x x x x x
Licenze CGLine+ x x x x x x
Licenze Ethernet I/O x x x x x x
Interfaccia CG-S/USB     x     x
Visualizzazione grafica dei dispositivi       x x x
Visualizzazione in una planimetria di un edificio       x x x
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Sistemi

Codice Descrizione
40071361020 CGVision Pacchetto base I
40071361021 CGVision Pacchetto pro I
40071361022 CGVision Pacchetto base II
40071361023 CGVision Pacchetto pro II
40071361024 CGVision Pacchetto base III
40071361025 CGVision Pacchetto pro III
40071361083 Controller/Touchscreen S CGVision CGLine+
40071361084 Controller/Touchscreen G CGVision CGLine+
Scarica i link