Scarica il documento () sui 20
Sistemi

LP-STAR Sistema ad alimentazione centralizzata per illuminazione di emergenza dal design compatto

Conforme alla normativa EN 50171, LP-STAR è alimentato da una batteria da 24 V per 540 W di potenza massima, è progettato per alimentazione distribuita di apparecchi di emergenza e di segnalazione vie di esodo con tecnologia STAR.

Il sistema LP-STAR alimenta in modo affidabile gli apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza e delle vie di esodo (230V AC/220 V DC) in conformità con la normativa EN 50171.e BGV A3.

Adatto a sistemi di illuminazione di emergenza, in conformità con la normativa DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 e V DIN V VDE 0108-100.

Risparmio sui costi
Nessun cablaggio resistente al fuoco richiesto se il dispositivo è installato all’interno di un singolo compartimento antincendio
Semplice funzionamento
Messa in servizio basata su una programmazione e una pianificazione operativa intelligenti
Modulo web opzionale
Monitoraggio automatico di LP-STAR in conformità con EN 62034

Caratteristiche

  • Nessun requisito specifico per la funzionalità dell’alloggiamento in caso d’installazioni multiple in aree a rischio incendio separate
  • Costi ridotti: nessun cablaggio resistente al fuoco E30 richiesto se i sistemi sono installati in aree a rischio d’incendio separate
  • La ventilazione naturale è generalmente sufficiente grazie alla struttura sigillata e alla capacità ridotta della batteria
  • Sicurezza addizionale anche in caso di incendio grazie all’installazione decentralizzata dei sistemi
  • Semplice funzionamento e messa in servizio basata su una programmazione e una progettazione intelligente
  • Tensione selezionabile da 230V AC / 220V DC per l’alimentazione degli apparecchi per la segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, in modo da garantire l’adattabilità alle caratteristiche architettoniche dell’edificio
  • Monitor di fase integrato in dotazione standard per il monitoraggio generale delle condizioni di alimentazione generali
  • Ingresso aggiuntivo per il monitoraggio della fase, incluso il controllo della linea per un monitoraggio di fase esterno
  • 8 canali d’ingresso standard digitali da 230 V per il comando individuale di ogni apparecchio (ad esempio programmabili liberamente)
  • Modulo web opzionale per il monitoraggio automatico di LP-STAR in conformità con EN 62034
  • Interfaccia CG-S opzionale per la connessione di CG-S bus per VisionGuard o funzionamento master/slave per la connessione di diversi dispositivi LP-STAR
  • Interventi d’ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD; monitoraggio automatico del funzionamento fino a 20 apparecchi per circuito
  • Costi d’installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR, funzionamenti misti programmabili liberamente per ciascun apparecchio all’interno di un circuito unico senza necessità di cavi aggiuntivi
  • Funzione di ricerca automatica dell’apparecchio
  • Display alfanumerico sul modulo di controllo per tutti gli apparecchi
  • Memoria dati flessibile per il registro dei test e la configurazione dei dispositivi utilizzando la Secure Digital card
  • Nessun effetto retroattivo sui diversi circuiti in caso di cortocircuito grazie alla funzione automatica di spegnimento selezionabile
  • Funzione di spegnimento EoL programmabile in dotazione standard

Semplice installazione e alimentazione affidabile

LP-STAR è particolarmente raccomandato in caso di alimentazione separata dei sistemi d’illuminazione di emergenza con una suddivisione per singoli compartimenti antincendio. In questo caso LP-STAR elimina la necessità di utilizzare cavi resistenti al fuoco necessari quando vengono progettati sistemi che coprono più compartimenti, riducendo in questo modo i costi d’installazione. Il sistema LP-STAR alimenta in modo affidabile gli apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza e delle vie di esodo (230V AC/220 V DC) in conformità con la normativa EN 50171. Inoltre è adatto per sistemi d’illuminazione di emergenza, in conformità con la normativa DIN VDE 0100-560, EN 50172 and V DIN V VDE 0108-100.

Passa alla sicurezza della tecnologia STAR

Il costante sviluppo del sistema di monitoraggio CEWA GUARD ha portato alla creazione della tecnologia STAR (Switching Technology Advanced Revision). La tecnologia CG-STAR permette di poter implementare operazioni miste all’interno di un unico circuito e di poter riprogrammare in qualsiasi momento le operazioni miste di ciascun appareccio individualmente.

Grazie alle sue caratteristiche, questa tecnologia non solo offre la collaudata sicurezza di CEWA Guard per il funzionamento dei sistemi d’illuminazione di emergenza, ma offre ai progettisti flessibilità e affidabilità: infatti il sistema è in grado di rispondere e adattarsi in qualsiasi momento a qualsiasi cambiamento all’interno di un edificio.

Esempio di collegamento al sistema centrale di visualizzazione CGVision all’interno di edifici multipli

eaton-ceag-el-cps-cg-vision-graphic.png

Collegamenti

eaton-ceag-el-cps-lp-star-connections.png
1. Morsetti di collegamento alla rete
Alimentazione trifase che include la funzione di monitoraggio della fase

2. Collegamento per circuti finali
Doppia assegnazione, 2,5mm² rigida/flessibile

3. Collegamento per interruttore di disattivazione (pulsante di sgancio)
Circuito di controllo per disabilitare il sistema durante l'interruzione dei servizi, con monitoraggio del circuito differenziale per rilevare cortocircuiti e circuiti aperti.

4. Collegamento 24V per monitor di fase esterni
Alimentatore ad anello per gli apparecchi di emergenza con monitoraggio della linea bilanciata per il rilevamento dei cortocircuiti e delle interruzioni cavi.

5. Collegamento tramite contatti puliti per indicatori e buzzer
Quattro relé indipendenti, 1x contatto di commutazione ciascuno da 24V 0,5A.

6. Collegamento per ingressi digitali
Otto ingressi da 230V con assegnazione libera, programmabili con logica invertita e non invertita (ad esempio attivazione degli apparecchi di emergenza in modalità illuminazione di un corridoio).

7. Interfaccia opzionale (installazione in fabbrica)
L’interfaccia per il collegamento a CGVision può essere installata sul luogo d’installazione.

8. Collegamento a modulo web

9. Cavi di collegamento alla batteria 1-4

Moduli di comando liberamente programmabile

  1. Pulsanti separati per:
    Test (funzionamento apparecchio di emergenza)
    Test di funzionamento
    Test di durata
  2. Tre tasti funzione programmabili liberamente
  3. Interfaccia grafica LCD
  4. Registro e configurazione del dispositivo
    Salva in modo semplice il registro e la configurazione del dispositivo sulla scheda di memoria. Semplice programmazione da PC utilizzando un lettore per schede di memoria SD e il software incluso.
  5. Sette pulsanti di controllo per una semplice navigazione
  6. Visualizzazione dela funzione tramite LED
eaton-ceag-el-cps-lp-star-control-module.png

Scopri tutti gli apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza per sistemi a batteria centralizzata con grado di protezione IP65 prodotti da Eaton, una delle aziende leader nel settore dell’illuminazione di emergenza

Sistemi d’illuminazione di emergenza di Eaton, oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’evacuazione di emergenza.

I nostri prodotti di alta qualità e affidabilità sono conosciuti e stimati in tutto il mondo. La passione e l’esperienza dei nostri dipendenti garantisce soluzioni complete e all’avanguardia per soddisfare i clienti più esigenti.
Caratteristiche

LP-STAR caratteristiche tecniche

  LP-STAR 4-12
LP-STAR 4-24 LP-STAR 4-36 LP-STAR 4-48
Circuiti
4
4 4 4
Misura massima della batteria (C10; 1.8 V/Z, +20°C) 2 x 12 V / 12 Ah
4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 12 Ah 8 x 12 V / 12 Ah
Dimensioni (L x A x P) 260 x 550 x 260 mm 260 x 730 x 260 mm
Temperatura ambiente max Per stoccaggio: da -20°C a +40°C
Per funzionamento*: da -5 °C a +35°C
Livello di rumore in modalità alimentazione di rete / modalità di emergenza (con convertitore) 0 dB / 50 dB
Colore apparecchio RAL 7035
Grado di protezione / Classe di isolamento
IP20 / Class I
Peso (approssimativo) senza batteria
17 kg 21 kg
*Ciclo di vita massimo a +20°C: 10 anni

LP-STAR Codici prodotti

Codice Descrizione
40071362120
LP-STAR 4-12
40071362240 LP-STAR 4-24
40071362360 LP-STAR 4-36
40071362480 LP-STAR 4-48

LP-STAR Caratteristiche tecniche

  LP-STAR-4-48 / IP54
LP-STAR-4-48 / IP54 LP-STAR 4-36/ IP54 LP-STAR 4-48/ IP54
Circuiti
4
4 4 4
Misura massima della batteria (C10; 1.8 V/Z, +20°C) 2 x 12 V / 12 Ah
4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 12 Ah 8 x 12 V / 12 Ah
Dimensioni (L x A x P) 815 x 600 x 300 mm
Temperatura ambiente max Per stoccaggio: da -20°C a +40°C
Per funzionamento*: da -5 °C a +35°C
Livello di rumore di fondo in modalità alimentazione di rete / modalità di emergenza (con convertitore) 0 dB / 30 dB
Colore apparecchio RAL 7035
Grado di protezione dei componenti elettronici
IP54
Grado di protezione (IP) scatola accumulatore IP21
Grado di protezione / classe di isolamento I
Peso (approssimato) senza batteria
17,5 kg
*Ciclo di vita massimo a +20°C: 10 anni

LP-STAR IP54 Codici prodotti

Codice Descrizione
40071362124
LP-STAR 4-12 / IP54
40071362244 LP-STAR 4-24 / IP54
40071362364 LP-STAR 4-36 / IP54
40071362484 LP-STAR 4-48 / IP54

LP-STAR Caratteristiche tecniche

  LP-STAR 4-12 / IP54 LP-STAR 4-24 / ESF30
LP-STAR 4-36 / IP54
LP-STAR 4-48 / IP54
Circuiti
4
4 4 4
Misura massima della batteria (C10; 1,8 V/Z, +20°C) 2 x 12 V / 12 Ah
4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 12 Ah 8 x 12 V / 12 Ah
Dimensioni (L x A x P) 1238 x 688 x 335 mm
Temperatura ambiente max Per stoccaggio: da -20°C a +40°C
Per funzionamento*: da -5 °C a +35°C
Livello di rumore in modalità alimentazione di rete / modalità di emergenza (con convertitore) 0 dB / 30 dB
Colore apparecchio Grigio chiaro
Grado di protezione dei componenti elettronici
IP54
Grado di protezione / classe di isolamento I
Peso (approssimato) senza batteria
170 kg
*Ciclo di vita massimo a +20°C: 10 anni

LP-STAR Codici prodotti

Codice Descrizione
40071362128
LP-STAR 4-12 / ESF30
40071362248 LP-STAR 4-24 / ESF30
40071362368 LP-STAR 4-36 / ESF30
40071362488 LP-STAR 4-48 / ESF30

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link