Scarica il documento () sui 20
Sistemi

DualGuard-S Sistema a batteria centralizzata - illuminazione di emergenza

Il sistema a batteria centralizzata DualGuard-S alimenta in modo affidabile gli apparecchi di sicurezza e di segnalazione delle vie di esodo (230V AC/220 V DC), integrando le funzioni di autodiagnosi e monitoraggio di ciascun apparecchio CG-S collegato (fino a 20 per circuito) semplicemente attraverso la linea di alimentazione.

Grazie alla tecnologia STAR, la modalità di attivazione di ciascun apparecchio CG-S può essere programmata liberamente attraverso la sezione di controllo del sistema a batteria centralizzata all’interno di una rete di alimentazione tra i 50 e i 60 Hz.

Ciò significa che le operazioni miste in illuminazione sempre accesa, sempre accesa comandata da interruttore e solo emergenza possono essere programmate all’interno di un unico circuito, senza la necessità d’installazione di cavi dati aggiuntivi. Il display touch a colori nelle versioni da 4,3" o 7" con memoria di programma non volatile monitora e controlla il sistema di illuminazione di emergenza a batteria centralizzata attraverso il modulo ACU DG. Tutte le funzioni dei dispositivi collegati e degli apparecchi di emergenza vengono automaticamente controllati, con sistema di notifica in caso di guasti.

Display touch TFT
Utilizzo semplificato tramite icone intuitive
Classificazione ambientale
Tutti gli armadi sono certificati
Interfaccia Web
Configurabile e gestibile dovunque tu sia

Sistema a batteria centralizzata di nuova generazione prodotto dall’azienda leader nella produzione di apparecchi per l’illuminazione di emergenza

DualGuard-S - Anwendungsbild

Maggior comfort di utilizzo – Display touch TFT touch da 4,3" or 7"

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-1.jpg

All’interno di un edificio, un grande numero di uomini d’affari e di personale interno hanno accesso ai locali tecnici. La sicurezza di qualsiasi sistema (compreso quello d’iiluminazione di emergenza) è essenziale. 

Per impedire l’accesso a persone non autorizzate, DualGuard-S fornisce un modo semplice per creare profili utente diversi a seconda del livello di accesso richiesto. Sia nel caso in cui l’utente abbia bisogno di semplici informazioni sullo stato sia che debba gestire funzionalità di programmazione del sistema tramite la rete, DualGuard-S fornisce la flessibilità necessaria senza comprometterne la sicurezza.

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-2.jpg

Il display, in conformità con le normative tecniche, deve essere verificato al momento dell’accettazione e deve essere sottoposto regolarmente a test e collaudi effettuati da personale qualificato.

Tutte le informazioni essenziali sullo stato sono immediatamente visualizzabili senza bisogno di inserire password o di avviare il sistema DualGuard-S.

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-3.jpg

Semplice accesso a specifiche informazioni di stato grazie all’ innovativo sistema di navigazione. 

Gli operatori e gli installatori saranno in grado di usufruire di informazioni dettagliate sulla manutenzione del sistema DualGuard-S.

Dalla pianificazione iniziale all’assistenza immediata, scegli di farti supportare da Eaton 

DualGuard-S - Planung

Progettazione

I nostri esperti vendita sono pronti per le tue domande sul dimensionamento e sugli standard tecnici. Ti aspettiamo per aiutari in modo semplice e informale. L’assistenza tecnica sarà in grado di offrirti una progettazione affidabile.

eaton-ceag-el-cps-service-techniker-anlage-1500.jpg

Installazione

Risponderermo alle tue domande sulla progettazione, installazione, messa in servizio e accettazione - riducendo il tuo carico di lavoro.

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Assistenza

Il nostro servizio di assistenza garantirà la sicurezza tecnica dei tuoi sistemi in ogni momento.

Questo ti garantirà di rispettare le normative e i requisiti tecnici nel campo della manutenzione tecnica dei tuoi sistemi di sicurezza.

Progettato considerando la cyber security come elemento fondamentale

Sempre più aziende sono nel mirino degli attacchi hacker. Gli attacchi cibernetici causano danni alle aziende per milioni di dollari. In un’era digitale, il potenziale rischio è enorme. Di conseguenza, le aziende stanno investendo sempre più in sistemi di protezione.

Senza un adeguata strategia per la cyber security, le aziende non solo mettono a rischio i propri sistemi, ma anche la loro immagine. La protezione informatica è una priorità di Eaton.

eaton-ceag-el-cps-dualguard-s-cybersecurity.png

Semplice progettazione e installazione con comunicazione tramite bus

A differenza di qualsiasi altra tecnologia, l’illuminazione di sicurezza è presente in quasi tutti gli edifici, che si tratti d’illuminazione di emergenza per vie di esodo o d’illuminazione di sicurezza all’interno di aree soggette a particolari rischi.

I componenti per l’illuminazione di sicurezza possono essere trovati anche presso distributori che trattano articoli generici per l’illuminazione. La vera sfida per l’illuminazione di sicurezza moderna è quella di raggruppare tutte le funzioni di un sistema d’illuminazione di emergenza all’interno della stessa rete in modo sicuro e di poter utilizzare i dispositivi per applicazioni specifiche.

La nuova funzione di intercomunicazione permette il controllo, la commutazione e il monitoraggio di fase tra un massimo di 32 diversi dispositivi DualGuard-S collegati ai dispositivi d’illuminazione CG-S attraverso ACU DG-S bus.

Perché è importante
  • Semplici regole d’installazione – Ciascun DualGuard-S è collegato a ACU DG-S bus e ha accesso alla rete Ethernet.
  • Gestione semplificata grazie alla visualizzazione web/VisionGuard dello schermo touch TFT e possibilità di adattamento della programmazione a progetti specifici.
ZB-S_Gebäude

Pronto per il futuro

Siamo convinti che poter offrire un valore aggiunto nel campo dei sistemi d’illuminazione di emergenza e delle funzioni disponibili possa essere di primaria importanza per il futuro.

Grazie alla nuova tecnologia ad alte prestazioni e ad alta velocità ACU DG-S bus, siamo pronti a rispettare anche i requisiti futuri dei nostri sistemi d’illuminazione di emergenza.

Sicurezza superiore agli standard richiesti

Oltre alle dichiarazioni di conformità CE richieste, Eaton offre certificazioni ENEC di sistema emessi da organizzazioni indipendenti e accredidate per il collaudo di tutti i prodotti per l’illuminazione di emergenza utilizzati nelle applicazioni in sistemi a batteria centralizzata.

I prodotti possono includere:

  • Apparecchi per l’illuminazione di sicurezza e di emergenza
  • Moduli integrati in apparecchi d’illuminazione 
  • Monitor a fase bus
  • Tecnologia di monitoraggio della batteria

e controllo degli altri componenti di sistema. Oltre ai vari test ambientali, viene effettuato un test sulla classe di isolamento. Inoltre, i prodotti vengono collaudati per la conformità alle normative EMC.

DualGuard-S - EMV Messkammer
La camera di misurazione EMC di Eaton a Soest, Germania
Il sistema è stato sviluppato per rispettare le normative tecniche attuali e quelle future. È possibile fornire eventuali certificazioni sull’integrità funzionale. Le nostre certificazioni emesse da enti esterni soddisfano le normative nazionali e internazionali più severe.

Design modulare: flessibilità per qualsiasi applicazione.

DualGuard-S - Anwendungsbild Notbeleuchtung

Tutti i dispositivi e  le sottostazioni utilizzano una struttura modulare. Le apparecchiature per la ricarica, per la commutazione e per il monitoraggio compongono unità che agiscono indipendentemente l’una dall’altra, così da escludere la possibilità d’interazione. La struttura modulare e i componenti dell’armadio preassemblati garantiscono un’implementazione flessibile di alta qualità.

L’obiettivo del sistema d’illuminazione di emergenza è di alimentare il sistema d’illuminazione di sicurezza collegato in caso di guasto alla rete di alimentazione esterna primaria.

Inoltre, un’altra importante funzione del sistema d’illuminazione di emergenza è quella di assicurare il funzionamento permanente per tutti gli apparecchi di emergenza e per la segnalazione delle vie di esodo a LED attraverso il monitoraggio automatico. A seconda dei requisiti di progetto, è possibile scegliere il modello di dispositivo desiderato dalla gamma di prodotti DualGuard-S.

VisionGuard – visualizzazione intelligente

Il nuovo software di visualizzazione "VisionGuard" offre monitoraggio, controllo e configurazione completi per tutti i sistemi a batteria contralizzata DualGuard-S fino al livello dei singoli apparecchi d’illuminazione. La moderna struttura web client/server permette l’installazione e l’utilizzo illimitato per qualsiasi ambiente IT che utilizzi il sistema operativo Windows.

L’accesso a VisionGuard può essere effetuato attraverso i web browser comuni utiilzzati da qualsiasi sistema operativo - eliminando la necessità di installazioni complesse e di manutenzione da parte delle aziende proprietarie del software. Inoltre ciò permette l’utilizzo del software di visualizzazione indipendentemente dalla piattaforma. Grazie alla flessibilità del design software, l’interfaccia utente si adatta automaticamente a numerosi formati dello schermo, rendendo possibile l’utilizzo su display mobili come quelli di tablet o smartphone per la visualizzazione ottimale del software. La combinazione di tutti questi vantaggi permette un’elevata semplicità di utilizzo.

Visionguard si distingue grazie alle innumerevoli funzioni che offrono all’utente molteplici possibilità per l’invio di messaggi di notifica e per la valutazione delle condizioni generali dei progetti (ad esempio e-mail, funzioni automatiche di stampa, lista di avvisi di allarme con funzione filtri, un completo registro degli interventi di ispezione e molto altro). VisionGuard si focalizza sull’essenziale e ti offre un design incredibilmente semplice.

Scopri tutti gli apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza a batteria centralizzata con grado di protezione IP65 prodotti da una delle aziende leader nel settore dell’illuminazione di emergenza

Sistemi d’illuminazione di emergenza di Eaton, oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’evacuazione di emergenza.

I nostri prodotti di alta qualità e affidabilità sono conosciuti e stimati in tutto il mondo. La passione e l’esperienza dei nostri dipendenti garantisce soluzioni complete e all’avanguardia per soddisfare i clienti più esigenti.
Caratteristiche

Ulteriori dettagli

Codice Tipo Incluso alla consegna
40071362511 DualGuard-S 28 Armadio autoportante con sistema di cablaggio ottimizzato per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 28, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 88 circuiti finali, o un massimo di 28 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362510 DualGuard-S 20 Armadio autoportante con sistema di cablaggio ottimizzato per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 20, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 88 circuiti finali, o un massimo di 20 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362540 DualGuard-S LAD 100 Armadio autoportante per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S LAD 100A, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 16 circuiti finali, o un massimo di 4 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362520 DualGuard-S 12C Armadio compatto per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 12C, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 48 circuiti finali, o un massimo di 12 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362523 DualGuard-S 12C6 Armadio compatto per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 12C6, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 48 circuiti finali, o un massimo di 12 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362524 DualGuard-S 20C6 Armadio compatto per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 20C6, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 68 circuiti finali, o un massimo di 20 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362521 DualGuard-S 12C4 Armadio compatto per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 12C4, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 48 circuiti finali, o un massimo di 12 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362525 DualGuard-S 4C3 Armadio compatto per sistemi a batteria centralizzata CEAG DualGuard-S 4C3, equipaggiato con modulo di controllo della batteria (BCM.1), unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 20 circuiti finali, o un massimo di 5 schede circuito variabili. Nota bene: I moduli di ricarica CM e i display touch TFT non fanno parte del modulo armadio.
40071362513 DualGuard-S US 38 Armadio autoportante per sottostazioni CEAG DualGuard-S US-S 38, equipaggiate con unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 88 circuiti finali, o un massimo di 38 schede circuito variabili. Nota bene: Il display touch TFT non fa parte del modulo armadio.
40071362512 DualGuard-S US 30 Armadio autoportante per sottostazioni CEAG DualGuard-S US-S 30, equipaggiate con unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 88 circuiti finali, o un massimo di 30 schede circuito variabili. Nota bene: Il display touch TFT non fa parte del modulo armadio.
40071362532 DualGuard-S US 23 Armadio autoportante per sottostazioni CEAG DualGuard-S US-S 23, equipaggiate con unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 52 circuiti finali, o un massimo di 23 schede circuito variabili. Nota bene: Il display touch TFT non fa parte del modulo armadio.
40071362531 DualGuard-S US 15 Armadio a parete per sottostazioni CEAG DualGuard-S US-S 15, equipaggiate con unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 32 circuiti finali, o un massimo di 15 schede circuito variabili. Nota bene: Il display touch TFT non fa parte del modulo armadio.
40071362530 DualGuard-S US 7 Armadio a parete per sottostazioni CEAG DualGuard-SS/US-S 7, equipaggiate con unità di controllo avanzata (ACU DG-S) e unità di alimentazione (PSU). Per l’installazione di display touch TFT da 4,3" or 7" Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 28 circuiti finali, o un massimo di 7 schede circuito variabili. Nota bene: Il display touch TFT non fa parte del modulo armadio.
40071362519 DualGuard-S US SOU2 Quadro di distribuzione compatto per sottostazioni DualGuard-S/US-S SOU2, equipaggiate con 2 moduli circuito SOU CG-S 2x4A
40071362518 DualGuard-S US SOU1 Quadro di distribuzione compatto per sottostazioni DualGuard-S/US-S SOU1, equipaggiate con 1 moduli circuito SOU CG-S 2x4A
40071362516 DualGuard-S  ESF30 15-P Armadio a parete per sottostazioni con 30 minuti d’integrità funzionale in caso d’incendio esterno CEAG DualGuard-S ESF30 15-P, equipaggiato con schermo touch TFT da 4.3", unità di controllo avanzata e unità di alimentazione (PSU). Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 40 circuiti finali, o un massimo di 15 schede circuito variabili.
40071362517 DualGuard-S ESF30 30P Armadio autoportante per sottostazioni con 30 minuti d’integrità funzionale in caso d’incendio esterno CEAG DualGuard-S ESF30 30-P, equipaggiato con schermo touch TFT da 4.3", unità di controllo avanzata e unità di alimentazione (PSU). Spazio aggiuntivo disponibile per l’aggiunta fino a un massimo di 58 circuiti finali, o un massimo di 30 schede circuito variabili.
40071362538 DualGuard-S ESF30 SOU5 Armadio a parete per sottostazioni con 30 minuti di integrità funzionale in caso di incendio esterno DualGuard-S ESF30 SOU5, equipaggiato con 5 moduli circuito SOU CG-S 2x4A
40071362537 DualGuard-S ESF30 SOU3 Armadio a parete per sottostazioni con 30 minuti di integrità funzionale in caso di incendio esterno DualGuard-S ESF30 SOU5, equipaggiato con 3 moduli circuito SOU CG-S 2x4A
40071362536 DualGuard-S ESF30 SOU2 Armadio a parete per sottostazioni con 30 minuti di integrità funzionale in caso di incendio esterno DualGuard-S ESF30 SOU5, equipaggiato con 2 moduli circuito SOU CG-S 2x4A
40071362535 DualGuard-S ESF30 SOU1 Armadio a parete per sottostazioni con 30 minuti di integrità funzionale in caso di incendio esterno DualGuard-S ESF30 SOU5, equipaggiato con 1 moduli circuito SOU CG-S 2x4A
Scarica i link
X
Download Close

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Contattaci

Eaton industries srl
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)

Telefono: +39 02 959501
E-Mail: infoita@eaton.com