Scarica il documento () sui 20
Visualisation

VisionGuard - Software di visualizzazione intelligente per l’illuminazione di emergenza

Come successore del nostro apprezzato software CGVision, il nostro nuovo potente software di visualizzazione VisionGuard offre monitoraggio, controllo e possibilità di configurazione all’avanguardia. Progettato per tutti gli ambienti Windows che utilizzano WIN10 o Windows Server 2016/2019, il software è adatto a tutti i tipi di applicazione più comuni, dalle postazioni PC dedicate agli ambienti virtuali con accesso in remoto.

Il semplice e intelligente software di visualizzazione VisionGuard offre la massima affidabilità, anche per le attività di comando e monitoraggio di grandi sistemi d’illuminazione di emergenza. È possibile controllare fino a 500 sistemi individuali d’illuminazione di emergenza con oltre un milione di punti d’illuminazione da un unico monitor nella sala comandi.

Specialmente per strutture di grandi dimensioni come aereoporti, università, musei, strutture sportive e industriali, questo software rappresenta la scelta ideale per garantire operazioni ottimizzate e dai costi ridotti per i sistemi d’illuminazione di emergenza. Inoltre VisionGuard è uno strumento adatto ai piccoli progetti, grazie al suo semplice dispaly per la visualizzazione di tutte le informazioni di stato, le complete funzioni di notifica e le applicazioni mobili per tablet e smartphone.

Stai cercando di scaricare il software per l’illuminazione di emergenza VisionGuard di Eaton?

Dashboard
Pagina iniziale moderna
Struttura client/server web-based
Utilizzo multi-utente
Versioni a più livelli
Da 3 a 500 sistemi per l’illuminazione di emergenza

Caratteristiche

  • Moderna architettura client/server web-based
  • Estremamente versatile: visualizzazione completa, monitoraggio e programmazione fino a 500 sistemi d’illuminazione di emergenza con oltre 1.000.000 di apparecchi.
  • Utilizzo multi-utente: Architettura client/server web based con possibilità di accesso indipendente e in parallelo da postazioni differenti.
  • Controllo dell’accesso per 4 profili utente (supervisore, amministratore, utente avanzato e utente).
  • Semplice orientamento: Con messaggi testuali e campi d’informazione aggiuntivi per ciascun apparecchio accanto alla visualizzazione aerea e alla planimetria dell’edificio per mostrare i sistemi d’illuminazione di emergenza e gli apparecchi.
  • Registri limpidi e semplici da utilizzare con funzioni di stampa approfondite per una panoramica chiara.
  • Notifiche automatiche: La funzione email integrata con numerose possibilità d’impostazione invia informazioni tramite posta elettronica eliminando così la necessità d’interventi d’ispezione di persona.

Gestione fino a 1 milione d’impianti d’illuminazione di emergenza da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

La moderna architettura client-server web-based VisionGuard soddisfa tutte le necessità degli attuali ambienti IT Windows-based.

La struttura client-server web-based è compatibile con qualsiasi browser correntemente in uso per le postazioni PC. Nessuna necessità di possedere speciali licenze per il sotware client, che sarebbe stato installato separatamente con diritti speciali per l’amministratore, risparmiando tempo ed evitando la necessità di coinvolgere un tecnico IT.

Inoltre, il design web intuitivo, utilizzabile con qualsiasi browser standard anche da dispositivi mobili come tablet o smartphone con qualsiasi sistema operativo (ad esempio Android, iOS).

VisionGuard - network scematic

Completamente automatizzato per ridurre al minimo il carico di lavoro

VisionGuard semplifica il monitoraggio delle installazioni per l’illuminazione di emergenza più complesse. Dai piccoli progetti ai sistemi d’illuminazione di emergenza su vasta scala come negli aereoporti, il software riduce il carico di lavoro al minimo, grazie ai processi completamente automatizzati e agli strumenti di notifica.
casual guy working on laptop computer programmer getty 470453903

Registro progettato intorno a un semplice sistema di notifica personalizzato e di filtraggio.

VisionGuard - proof book

Seamless recording of all events


All events are fully recorded in an electronic logbook over a period of at least 4 years in accordance with DIN EN 50172 / DIN VDE V 0108-100-1. Comprehensive filter functions greatly simplify the retrieval of specific events. 

Fully adjustable email notifications


The adjustable email function provides information about alarms and sends status reports after function testing with detailed information down to luminaire level

VisionGuard - e-mail
eaton-ceag-el-cps-visionguard-bacnet.jpg

Notifiche email completamente personalizzabili

La funzione email personalizzabile fornisce informazioni sugli avvisi e invia report sullo stato dopo aver effettuato il test di funzionamento con informazioni dettagliate fino a livello dell’apparecchio

Scegli il dispositivo per l’utente o la situazione specifica

Basato su un concetto di elevata reattività, VisionGuard è ottimizzato per smartphonem tablet e display full HD; regolazione automatica a seconda della grandezza dello schermo e della risoluzione.

Permette agli utenti di selezionare il dispositivo più appropriato in base all’attività lavorativa o all’area di responsabilità.

eaton ceag el cps visionguard phone tablet

In movimento

Stai effettuando interventi di manutenzione in un sito? Stai investigando su un errore identificato durante un test? Utilizza VisionGuard mentre sei in movimento sia da uno smartphone che da un tablet sempificando e velocizzando la risoluzione/il completamento delle attività.

VisionGuard - iMac view

Controllo centralizzato

Gestione centralizzata di sistemi multipli all’interno di una sala controllo o di una sala impianti? Ottieni la visualizzazione completa in HD del centro di controllo.

Built with cybersecurity in its DNA

More and more companies are caught in the crosshairs of hacker attacks. Cyberattacks often cause property damage in the millions. The risk potential is enormous in the digital age so that those affected are increasingly investing in defence mechanisms.

Without an adequate cyber strategy, companies not only endanger their systems but also their image. Information security is a top priority of Eaton.

cybersecurity-icon-eaton-blue.png

Sistemi d’illuminazione di emergenza di Eaton, oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’evacuazione di emergenza.

I nostri prodotti di alta qualità e affidabilità sono conosciuti e stimati in tutto il mondo. La passione e l’esperienza dei nostri impiegati garantisce soluzioni complete e all’avanguardia per soddisfare i clienti più esigenti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Stai cercando di scaricare il software per l’illuminazione di emergenza VisionGuard di Eaton?

CODICI PRODOTTO

Software

Codice Descrizione
40071362800 Vision guard 3 versione di base 3, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362805 Vision guard versione di base 10, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362810 Vision guard versione di base 25, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362815 Vision guard versione di base 50, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362820 Vision guard versione di base 100, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362825 Vision guard versione di base 500, certificato con link per il download e chiave di licenza

Hardware

Codice Descrizione
40071362880 PC-Miditower con processore ad elevate prestazioni Intel i5, con tastiera, mouse ottico e WIN 10 Prof. (64 bit) inclusi, software di preinstallazione incluso
40071347155 Display 24” TFT, display IPS con risoluzione nativa 1920 x 1200
40071340753 Stampate a colori a getto d’inchiostro, DIN A4
40071362850 Stampante laser a colori, stampante a colori ad elevata risoluzione DIN A4

CARATTERISTICHE TECNICHE

VisionGuard - hardware di sistema / requisiti di sistema:

Server PC standard (torre, rack), macchina virtuale
Sistema operativo Windows® 10 (64 Bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Processore min. Intel i5 o AMD Ryzen 5
Memoria min. 8 GB RAM
Hard drive (raccomandato) 256 GB SSD
Risoluzione Full HD 1920x1080 o oltre
Client Postazioni PC Windows standard
Grafica DirectX 12 
Software Web browser standard, ad esempio Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Display min. 19” 
Risoluzione ideale Full HD 1920x1080 o oltre
Dispositivi periferici Tastiera, mouse, stampante
Scarica i link

Stai cercando di scaricare il software per l’illuminazione di emergenza VisionGuard di Eaton?