Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione
Protezione da sovratensione

Protezione da sovratensione xPole SPRT12

SPRT12 è un dispositivo combinato di tipo 1 e 2 adatto per un’ampia gamma di intervalli di tensione all'interno di numerosi sistemi; specialmente per l’installazione in edifici con un solo quadro di distribuzione e con il rischio di sovratensioni dirette e indirette.

Questo prodotto è stato ritirato dalla produzione e non è più disponibile.

Caratteristiche principali

  • Norme di riferimento: IEC/EN 61643-11
  • Per livello di protezione da sovratensioni (LPL): I e II
  • Classificazione test IEC e EN T1, T2
  • Tensione di esercizio continuativo massima (UC): 350 V CA
  • Tipo di montaggio: Guide DIN da 35 mm
  • Avviso intervento di protezione da picchi di tensione: ottico, contatto ausiliario
  • Lo scaricatore combinato tipo 1/2 sulla base della tecnologia a spinterometro è pronto per il collegamento nell'impianto.

Scopri il nostro nuovo sistema di protezione dalle sovratensioni SPHT12!

Gli SPHT12 sono apparecchi di protezione da sovratensione (SPD) di Classe I+II/Tipo 1+2 (scarica diretta e sovratensione), sono installabili su guida DIN, di dimensione molto compatta (solo 4 moduli), con cartuccia estraibile. SPHT12 utilizza una tecnologia GDT incapsulata a più celle per ottenere una tensione residua come quella di un SPD basato su MOV, ma con dimensioni ridotte della metà rispetto alla concorrenza.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link