Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensione

Scaricatore SPD serie SPHT12

Gli SPHT12 sono apparecchi di protezione da sovratensione (SPD) di Classe I+II/Tipo 1+2 (scarica diretta e sovratensione), sono installabili su guida DIN, di dimensione molto compatta (solo 4 moduli), con cartuccia estraibile. SPHT12 utilizza una tecnologia GDT (tubi a gas) incapsulata a celle multiple per ottenere una tensione residua simile a quella di un SPD basato su MOV (varistori), ma con un ingombro pari alla metà di quello della concorrenza sul mercato e senza restrizioni su dove può essere installato in una rete

Caratteristiche principali

Modelli disponibili per la gamma SPHT12

                                    SPH „AX“ 

  • Base, inserto e contatto di segnalazione remota in un unico dispositivo
  • Corrente di scarica impulsiva di 25 kA per fase
  • Adatto per applicazioni con sistemi di protezione esterni da scariche dirette (LPS I/II/III/IV)
eaton-spht12-surge-protection-ax-type.jpg

                                    SPH "NPE"

  • Adatto per sistemi TT e TN-S grazie alla costruzione 3+1
  • Separazione galvanica SPD tra neutro e terra

 

eaton-spht12-surge-protection-npe-type.jpg

SPHT12 con nuova tecnologia GDT (PGDT)

La nuova tecnologia Phase-GDT (PGDT) è stata sviluppata per ottimizzare sia la scarica di corrente che la limitazione della sovratensione, realizzando un dispositivo di protezione ideale di Classe I, minimizzandone l’ingombro in soli 4 moduli, e al contempo senza problemi di tensioni residue elevate o di correnti susseguenti insufficienti.

Progettato per normative più severe

L’ampia gamma di dispositivi per la protezione da sovratensioni di Eaton è in grado di offrirti la massima protezione contro le sovratensioni spendendo solo una piccola somma rispetto al valore totale dei beni protetti.

Questi dispositivi sono stati progettati per edifici che hanno la necessità di rispettare normative più severe rispetto a quelle della valutazione dei rischi.

Riduce le conseguenze delle sovratensioni.

L’installazione degli scaricatori ha lo scopo di garantire limitazione della tensione parallelamente all'azione di coordinamento dell’isolamento. Questo previene la formazione di scintille e il rischio d’incendi.

I dispositivi di protezione da sovratensioni devono essere installati per ridurne le conseguenze. Ciò si applica ai sistemi elettrici di qualsiasi edificio, da quelli residenziali a quelli pubblici o agli impianti per telecomunicazioni.

Una tecnologia rivoluzionaria per proteggere il tuo investimento nel settore fotovoltaico

La famiglia di dispositivi di protezione da sovratensioni SPPVR garantisce la sicurezza e la durata delle installazioni fotovoltaiche salvaguardando il sistema sul lato DC e preservando così la longevità delle apparecchiature nelle applicazioni residenziali e commerciali.

Nuova sbarra di distribuzione SP60 per la protezione da sovratensioni

I nostri dispositivi di protezione da sovratensione integrano le tecnologie Tipo 1 e Tipo 2, comprese le opzioni con fusibili integrati, per offrire una protezione dalla tensione di alta qualità minimizzando l’ingombro. L’installazione semplificata, il cablaggio ridotto e la compatibilità con sbarre di distribuzione di varie dimensioni garantiscono soluzioni convenienti e ingombri ridotti per i sistemi TN-C, TT e TN-S.

Configuratore online - progetta le tue configurazioni personalizzate

La serie xComfort KLV e i nostri dispositivi di commutazione e protezione sono basati su un design modulare, in modo da poter assemblare qualsiasi combinazione necessaria. Oltre a una serie di quadri di distribuzione standard precablati, Eaton fornisce anche configurazioni personalizzate su richiesta. Se non sei ancora sicuro di quale tipo di quadro di distribuzione sia adatto a te, basta accedere al nostro configuratore.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com