Scarica il documento () sui 20
Segnalatori acustici & sirene

Symphoni - Sirena di allarme anticendio a corrente bassa

Fulleon Symphoni è una sirena di allarme antincendio convenzionale estremamente versatile. Conveniente ed estremamente efficiente grazie alla sua innovativa tecnologia di ricarica piezoelettrica consente un basso consumo di corrente pari a soli 5 mA. Scelto dalla maggior parte delle piattaforme OEM e dai produttori globali proprio per il basso consumo, il segnalatore acustico antincendio certificato è disponibile in diverse opzioni a seconda dell'ambiente di applicazione e del Paese. La gamma si basa su tre tipi: standard, ad alta emissione e Voice +, tutti disponibili con telaio rosso o bianco e standard o con grado di protezione IP66. La versione standard include segnali acustici del Regno Unito. La versione “E” include il “Din” tedesco lo “Slow Whoop” olandese. La varietà di emissione dei segnali acustici produce fino a 120dB(A) di pressione sonora adatta a spazi aperti dove il rumore di sottofondo è forte. La gamma Symphoni Voice + contiene 3 messaggi registrati comunemente utilizzati e può essere facilmente personalizzata utlizzando l’archivio di messaggi vocali registrati di Eaton per contenerne fino a 16. La versione francese di tutti i tre tipi è disponibile rispettivamente per le categorie di classe B e C.
Efficiente
Utilizza l’innovativa tecnologia piezoelettrica per un consumo energetico ridotto
Internazionale
Sono disponibili varianti con toni internazionali per la segnalazione antincendio
Multifunzione
Resistente alle intemperie, idonea per utilizzo all’esterno (IP66), con pressione sonora di 120dB& con diverse opzioni sonore integrate

Grazie al suo consumo energetico estremamente basso, Symphoni è stata integrata da produttori OEM riconosciuti a livello internazionale in diversi sistemi.

James Morgan, Gestione globale del prodotto

Evacauzione più sicura e innovativa grazie ai messaggi vocali preregistrati

Per agevolare l’evacuazione graduale in caso di incendio, Voice + è in grado di memorizzare fino a 16 messaggi vocali certificati EN54 in varie lingue. La versatilità di Symphoni Voice + è incontrastata grazie alla possibilità di essere personalizzata e disponibile nelle varianti Classe B tedesca Vds e francese NF.

Segnalazione acustica antincendio “chiara e potente” adatta a grandi aree

Symphoni, grazie alla pressione sonora in uscita certificata pari a 120dB, può segnalare le emergenze all’interno di grandi aree riducendo al minimo il numero di segnalatori acustici necessari, anche all’interno di aree molto rumorose come negli impianti siderurgici o di produzione. È disponibile anche nella versioni Classe C certificate NF per il mercato francese NF per soddisfare completamente i requisiti locali.

Robusta. Resistente. Affidabile.

La struttura di Symphoni è idonea per l’utizzo all’esterno, certificata IP66, permette il suo utlizzo all’interno di aree ad alta cocentrazione di polveri o con forti getti d’acqua. In combinazione all’ampio intervallo di temperature entro le quali può essere utilizzata, Symphoni è adatta all’utlilizzo in una grande varietà di condizioni sia in ambienti chiusi che in quelli aperti (aree di pulitura dalla lavorazione alimentare, aree che prevedono la presenza di sedimenti, impianti di produzione).

Prodotti che funzionano in armonia tra loro per rendere completo il tuo sistema antincendio.

Symphoni è un segnalatore acustico antincendio che può essere utilizzato con l’innovativo LX VAD per creare un dispositivo di segnalazione ottico-acustica conforme alla normativa EN54.

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

Potenti e chiaramente percepibili. Segnalano il pericolo per l’incolumità delle persone.

Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.

Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendio.

Icon speaker - white background.jpg

Visita il resto della nostra gamma di prodotti per la segnalazione antincendio

One Eeaton – Il leader mondiale per la produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Symphoni segnalatore, rosso SY/R  650001FULL-0003X 
Symphoni segnalatore, bianco SY/W  650002FULL-0004X
Symphoni segnalatore bianco / versione IP66 SY/IP/W1  654065FULL-1052X
Symphoni segnalatore rosso / versione IP66 SY/IP/R  654008FULL-0058X
Symphoni, segnalatore ad elevata potenza, rosso SY/HO/R  651004FULL-0009X
Symphoni, segnalatore ad elevata potenza, bianco SY/HO/W  651003FULL-0008X 
Symphoni, segnalatore ad elevata potenza, rosso / versione IP66 SY/HO/IP/R  651012FULL-0057X
Symphoni Voice Plus segnalatore, rosso SYV/R/V+ VP001ASY  650001FULL-0003X 
Symphoni Voice Plus segnalatore, bianco SYV/R/V+ VP001ASY  650002FULL-0004X
Symphoni, 15 toni, Classe B, voce, NF, bianco SYV/W/CLSB CLASS B VOICE certificato NF  651023FULL-0096X 
Symphoni, tono 15, Classe B, voce, NF, bianco, 10-60V SYV/W1/15/M/L/CLS B/10-60V NF FULLEON   654070FULL-1070X
Symphoni Voice Plus segnalatore, rosso, IP66 SYV/R/IP/V+ VP001ASY  680005FULL-0006 
Symphoni Voice Plus segnalatore, bianco, IP66 SYV/W/IP/V+ VP001ASY 680006FULL-0007

CARATTERISTICE TECNICHE

  Symphoni & Symphoni resistente all’acqua Symphoni a elevata potenza & Symphoni a elevata potenza resistente all’acqua Symphoni Voice+ & Symphoni Voice+ resistente all’acqua
Tensione: 18 - 30Vdc  18 - 28Vdc  9 - 60Vdc 
Corrente: 5mA 240mA (3 toni tipici) 4mA basso
8mA alto 
Potenza suono: 100dB(A) 120dB(A) (3 tonalità tipiche)
120dB(A) (6 tonalità tipiche)
100dB(A)
Toni: 3 32 7 utenti selezionabili + nessuna opzione di tono
Controllo del volume: 10dB  20dB  10dB 
Monitoraggio: Polarità inversa Polarità inversa Polarità inversa
Temperatura: - 10ºC a + 55ºC
- 25ºC a + 70ºC (WP) 
- 10ºC a + 55ºC
- 25ºC a + 70ºC (WP) 
- 10ºC a + 55ºC
- 25ºC a + 70ºC (WP) 
Protezione: IP21C
IP66 (WP) 
IP21C
IP66 (WP) 
IP21C
IP66 (WP) 
Costruzione: ABS  ABS  ABS 
Peso: 0,21Kg 0,58Kg 0,21Kg
0,32Kg (WP)  0,68Kg (WP) 0,32Kg (WP) 
Colore: Rosso o bianco Rosso o bianco Rosso o bianco
Input: N/A N/A Fino a 16 messaggi - selezionabili dall’utente
Scarica i link