Scarica il documento () sui 20
Sounder beacons, horn strobes & combination units

Symphoni LX Wall - Dispositivo di segnalazione acustica e ottica (VAD)

Symphoni LX Wall è un dispositivo di segnalazione ottico-acustica certificato EN 54-23. Grazie alle impressionanti prestazioni e alla sua solidità, assicura affidabilità ed efficienza. 

La potenza di emissione del suono lo rende adatto alle installazioni all’aperto con ambienti particolarmente rumorosi. Disponibile sia nella versione che include i segnali acustici conformi al mercato britannico sia nella versione"E" che prevede segnali acustici conformi al mercato europeo compresi quelli per il mercato tedesco DIN e per il mercato dei Paesi Bassi Slow Whoop. 

Nella variante con certificazione EN54-23 esclusivamente solo come base di fissaggio, offre la possibilità di aggiornamento ai dispositivi convenzionali per la segnalazione acustica e ottica Symphoni.

Conforme a:
Certificazione EN54-23 per dispositivi di segnalazione ottica VAD
Efficiente
Opzioni di funzionamento che permettono un basso consumo energetico
Versatile
Opzione 'solo base' per l’aggiornamento di segnalatori acustici Symphoni

Basso consumo, massima copertura grazie alle lenti brevettate da Eaton "adatta e & dimentica"

Le lenti ottiche a LED a lunga durata brevettate utlizzate nelle versioni LX sono state sviluppate in modo specifico per la conformità agli standard VAD previsto dalla norma EN54-23

Realizzata con le più moderne tecniche di stampaggio a iniezione e le innovative uscite cilindriche per raggiungere il corretto livello d’illuminazione mantenendo il livello di consumo energetico il più basso possibile.

Un modo semplice per aggiornare il tuo segnalatore acustico Symphoni

Sviluppato considerando l’importanza della semplicità di installazione, Symphoni LX Wall base può essere aggiornato utilizzando qualsiasi prodotto della gamma Symphoni di Eaton. Risparmia tempo e denaro semplicemente aggiornando il tuo dispositivo con LX Wall base.

Progettato con tecnolgie innovative per garantire la massima efficienza

Il dispositivo di segnalazione visiva (VAD) Symphoni LX Wall è stato progettato utilizzando l’innovativa tecnologia piezoelettrica. Il risultato è un prodotto ad alta efficienza e a basso consumo (15-30mA).

Minimizza i costi d’installazione e ottieni il massimo carico della linea

La seconda generazione di LX integra ora la tecnologia per l’avviamento graduale. Questa innovativa caratteristica monitora costantemente il voltaggio disponibile per evitare sovratensioni sulla linea durante l’avviamento, garantendo la carica massima del prodotto. Inoltre è in grado di rilevare eventuali sovraccarichi della linea che verranno indicati attraverso un doppio lampeggiamento rapido.

La tranquililità nella scelta del prodotto grazie alle certificazioni aggiuntive di terze parti

Così come la certificazione europea EN54-23, il segnalatore visivo RoLP LX Wall (VAD) ha ottenuto certificazioni specifiche per altri Paesi quali AFNOR, VdS, CNBoP e AS, offrendoti una maggiore affidabilità del prodotto.

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

Potenti e chiaramente percepibili. Segnalano il pericolo per l’incolumità delle persone.

Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.

Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendio.

Icon speaker - white background.jpg

Essendo una delle prime gamme di prodotti VAD certificati sul mercato, LX ha guidato lo sviluppo verso l’innovazione. Durante la sua seconda generazione di prodotti e con l’integrazione di protocolli indirizzabili, la gamma di prodotti LX continua ad essere la preferita tra i dispositivi VAD.

James Morgan, Gestione globale del prodotto

La famiglia LX - Dispositivi per la segnalazione ottica VAD con certificazione EN 54-23

Grazie a un basso consumo e a una massima copertura, la gamma LX di dispositivi di segnalazione ottica è stata progettata da Eaton in modo specifico per fornire una soluzione efficiente ai requisiti della norma EN 54-23. La gamma include opzioni per il fissaggio a parete, a soffitto e con rilevatore integrato. 

One Eaton – Il leader mondiale nella produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Chiara segnalazione ottica durante un’emergenza; conforme alla norma EN54-23

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o se essi sono difficili da percepire o gradualmente sempre più difficili da percepire, come in ufficio o in edifici scolastici se si indossano delle cuffie.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Symphoni LX a parete, bianco, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/W1  8500042FULL-0042X
Symphoni LX a parete, rosso, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/W1  8500043FULL-0043X
Symphoni LX a parete, VAD, bianco, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/W1 8500044FULL-0044X
Symphoni LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso SYG1/LX-W/WF/W1   8500045FULL-0045X
Symphoni LX a parete, rosso, lampeggio rosso SYG1/LX-W/WF/W1  8500044FULL-0044X
Symphoni WP LX a parete, VAD,  bianco, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/W1/WP 8500047FULL-0047X
Symphoni  WP LX a parete, VAD, rosso, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/R1/WP 8500048FULL-0048X
Symphoni LX a parete, bianco, lampeggio rosso, toni europei SYG1/E/LX-W/RF/W1  8500054FULL-0054X
Symphoni LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso, toni europei SYG1/E/LX-W/RF/R1   8500055FULL-0055X
Symphoni HO LX a parete, ,  VAD, bianco, lampeggio rosso SYHO/LX-W/RF/W1  8500074FULL-0074X
Symphoni HO LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso SYHO/LX-W/RF/R1  8500075FULL-0075X
Classe B:  
Symphoni LX Classe B a parete, bianco, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/W1  8500082FULL-0082X
Symphoni LX Classe B a parete, VAD, rosso, lampeggio bianco SYG1/LX-W/WF/W1  8500083FULL-0083X
Symphoni LX Classe B a parete, VAD, bianco, lampeggio rosso SY-ClsB/LX-W/RF/W1  8500084FULL-0084X
Symphoni LX Classe B a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso SY-ClsB/LX-W/RF/R1  8500085FULL-0085X
Symphoni LX Classe B a parete, VAD, bianco, lampeggio bianco / rosso Chroma+ SY-ClsB/LX-W/RF/W1   8500086FULL-0086X
Symphoni LX Classe B a parete, VAD, bianco, lampeggio bianco / rosso Chroma+ SY-ClsB/LX-W/CRF/W1  8500010FULL-0010X
Classe 150  
Symphoni LX Classe C a parete, bianco, lampeggio bianco SY-ClsC/LX-W/WF/W1  8500082FULL-0082X
Symphoni LX Classe C a parete, bianco, lampeggio bianco SY-ClsC/LX-W/WF/W1  8500083FULL-0083X
Symphoni LX Classe C a parete, VAD, bianco, lampeggio rosso SY-ClsCO/LX-W/RF/W1  8500084FULL-0084X
Symphoni LX Classe C a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso SY-ClsC/LX-W/RF/R1  8500085FULL-0085X
Symphoni LX Classe C a parete, VAD, bianco, lampeggio bianco / rosso Chroma+ SY-ClsC/LX-W/CRF/W1  8500086FULL-0086X
Symphoni LX Classe C a parete, VAD, bianco, lampeggio bianco / rosso Chroma+ SY-ClsC/LX-W/CRF/R1  8500010FULL-0010X
Voice+  
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, bianco, lampeggio rosso, VP001ASY SYV+/LX-W/RF/W1 VP001ASY  850128FULL-0283X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso, VP001ASY SYV+/LX-W/RF/R1 VP001ASY 850129FULL-0284X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, bianco,  lampeggio rosso, VP001ASY SYV+/LX-W/RF/W1/WP VP001ASY   850132FULL-0285X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso, resistente all’acqua, VP001ASY SYV+/LX-W/RF/R1/WP VP001ASY  850133FULL-0286X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, bianco, lampeggio bianco, VP025ASY SYV+/LX-W/WF/W1 VP025ASY 850126FULL-0275X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, rosso, lampeggio bianco, VP025ASY SYV+/LX-W/WF/R1 VP025ASY  850127FULL-0276X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, bianco, lampeggio rosso, VP025ASY SYV+/LX-W/RF/W1 VP025ASY   850128FULL-0283X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso, VP025ASY SYV+/LX-W/RF/R1 VP025ASY  850129FULL-0284X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, bianco,  lampeggio bianco, resistente all’acqua, VP025ASY SYV+/LX-W/WF/W1/WP VP025ASY  850130FULL-0279X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, rosso, lampeggio bianco, resistente all’acqua, VP025ASY SYV+/LX-W/WF/R1/WP VP025ASY 850131FULL-0280X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, bianco, lampeggio rosso, resistente all’acqua, VP025ASY SYV+/LX-W/RF/W1/WP VP025ASY  850132FULL-0285X
Symphoni Voice+ LX a parete, VAD, rosso, lampeggio rosso, resistente all’acqua, VP024ASY SYV+/LX-W/RF/R1/WP VP025ASY  850133FULL-0286X

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione: 18-28Vdc (segnalazione antincendio)
12-28Vdc (segnalazione non antincendio)
Corrente: 15-30mA (segnalatore: tono 29) a seconda delle impostazioni
Uscita audio: 120dB(A) (tono tipico 29)
Coverage (y): 7,5m (possibilità di selezione a 2,5m)
Codice di volume della copertura: W-2.4-7.5
Volume copertura: 135m2 (15m³)
Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: da -10°C a +55°C
Protezione: IP21C
Costruzione: ABS
Peso: 200g
Colore: Rosso & Bianco
Altezza di montaggio [x]: 2,4m (max)
Frequenza lampeggi: 1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz)
Tipo di montaggio: a parete
Scarica i link