Scarica il documento () sui 20
Beacons, strobes & indicators

Solex - lampeggiatore antincendio allo xeno

I lampeggiatori allo xeno possono essere utlizzati in modo complementare ai sistemi di segnalazione acustica per l’utilizzo in ambienti molto rumorosi. Il funzionamento migliorato di Solex Fulleon ha snellito la gamma di prodotti per semplificare la gestione delle giacenze di magazzino e la selezione dei prodotti da parte degli installatori. Grazie all’ampio intervallo di tensione di esercizio e alla sincronizzazione automatica, Solex è una soluzione universale per tutti i tipi di sistemi di antincendio e di monitoraggio. Alimentato dalla tecnologia Xenon, è un perfettamente compatibile con i dispositivi di segnalazione acustica in ambienti molto rumorosi.
Versatile
Suitable for almost any signalling application
Compliant
VdS certified for fire use
Flexible
Operation flexibility in temperature range & voltage

Un lampeggiatore estremamente diffuso che, grazie alla varietà di colori e di intensità del lampeggio offerta, assicura la sua adattabilità all’interno di una grande varietà di applicazioni industriali per la segnalazione.

James Morgan, Global Product Manager

La segnalazione ottica è una cosa, ma hai considerato l’intensità del lampeggio?

Gli ambienti di applicazione possono essere i più svariati. Conseguentemente potresti avere bisogno di tenere in considerazione l’intensita del lampeggio del tuo dispositivo per assicurarti che il segnale sia visibile all’interno del tuo ambiente specifico. La gamma di lampeggiatori Solex offre diverse intensità di lampeggio: 3, 10 e 15 candele, caratteristica che li rende un prodotto versatile adatto a diverse applicazioni. È inoltre disponibile con lenti di 5 colori differenti (rosso, ambra, verde, azzurro acqua e blu).

Un lampeggiatore per la segnalazione antincendio affidabile sotto molti punti di vista

Grazie all’affidabilità della tecnologia utilizzata, il lampeggiatore Solex integra efficienti lampade allo xeno che emettono un fascio di luce a lunga distanza, lenti in policarbonato per una migliore durata e copre un ampio angolo di visibilità per assicurare che il segnale sia visibile anche all’interno degli ambienti più diffcili.

Una soluzione per la segnalazione antincendio dai costi contenuti adatta a qualsiasi applicazione.

Grazie al suo ampio intervallo operativo da 9-60 V cc e 115/230 CC, al suo ampio intervallo di temperatura che va da -25°C a +70°C e grazie all’opzione antimanomissione aggiuntiva, il lampeggiatore Solex ti offre una soluzione dai costi contenuti adatta a ogni applicazione.

'Perfetto per adattarsi' - personalizza il tuo dispositivo per soddisfare le tue necessità

Grazie a una gamma di 5 diverse basi di fissaggio, con diverse tipologie di entrate cavi disponibili, vari gradi di protezione e un’ampia varietà di combinazioni che lo rendono esteticamente adatto al tuo ambiente, il tuo dispositivo sarà in grado di soddisfare tutte le tue necessità.

Un lampeggiatore adattabile progettato per soddisfare le necessità della tua applicazione

Progettato per assicurare adattabilità, Solex offre una vasta scelta per soddisfare le richieste del tuo progetto.

Con sei basi di fissaggio differenti per adattarsi alle diverse entrate cavi. Offre un’alta protezione degli ingressi e opzioni per soddisfare le necessità estetiche della tua installazione.

Basi di fissaggio per segnalatori antincendio antincendio di Eaton - midi angle base singola

midi angle base singola

Opzione Flexi-fit per agevolare l’installazione negli angoli, o in installazioni che richiedono l’utilizzo di guaine o guarnizioni.

Basi di fissaggio per segnalatori antincendio di Eaton - base alta

Base alta

Adatti a tutti i tipi di superfici, cablaggi con grado di protezione IP65 e struttura preforata per l’ingresso cavi. 

Basi di fissaggio per segnalatori antincendio Eaton - midi u base singola

Midi U base singola

Opzione Easy-fit per agevolare l’installazione negli angoli, o in installazioni che richiedono l’utilizzo di guaine o guarnizioni.

Basi di fissaggio per segnalatori antincendio di Eaton - base bassa

Base bassa

Adatte a garantire un cablaggio a scomparsa per le installazioni che richiedono un impatto visivo minimo.

Basi di fissaggio per segnalatori antincendio di Eaton - u base

U-base

Adatte a tutti i tipi di superfici, cablaggio con grado di protezione degli ingressi IP65 e struttura preforata per l’ingresso cavi.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unità di segnalazione combi

Un sistema di segnalazione ottico-acustica con possibilità di impostare diversi livelli di intensità o stati da comunicare,

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

One Eaton – Il leader mondiale nella produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Solex lampeggiatore, lenti rosse, base bassa rossa, 3cd SO/R/SR/3C  531025FULL-0061
Solex lampeggiatore, lenti rosse, base alta rossa, 3cd  SO/R/DR/3C   531025FULL-0061
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, base bassa bianca, 3cd  SO/A/SW/3C   531026FULL-0062
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, base alta bianca, 3cd  SO/A/DW/3C   531026FULL-0062
Solex lampeggiatore, lenti rosse, base bassa, 3C SO/R/SW/3C  531025FULL-0061
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, U base bianca, 3C SO/A/UW/3C  531026FULL-0062
Solex  lampeggiatore, lenti trasparenti, nessuna base bianca, 3C SO/C/NB/3C  531039FULL-1055
Solex lampeggiatore, lenti trasparenti, U Base bianca, 3C SO/C/UW/3C  531039FULL-0121
Solex lampeggiatore, lenti rosse, base bassa rossa, 10cd SO/R/SR/10C   531024FULL-0060
Solex lampeggiatore, lenti rosse, base alta rossa, 10cd SO/R/DR/10C   531024FULL-0088
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, base bassa bianca, 10cd SO/A/SW/10C    531027FULL-0063
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, base alta bianca, 10cd  SO/A/DW/10C  531027FULL-0085 
Solex lampeggiatore, lenti trasparenti, nessuna base bianca, 10C SO/C/NB/10C  531042FULL-1059
Solex lampeggiatore, lenti rosse, base bassa rossa, 15cd SO/R/SR/15C   531028FULL-0064
Solex lampeggiatore, lenti rosse, base alta rossa, 15cd SO/R/DR/15C   531028FULL-0111
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, base bassa bianca, 15cd SO/A/SW/15C   531029FULL-0065
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, base alta bianca, 15cd  SO/A/DW/15C  531029FULL-0112
Solex lampeggiatore,  lenti trasparenti, nessuna base, 15C SO/C/NB/15C 531036FULL-1064
Solex lampeggiatore, lenti trasparenti, U Base bianca, 15C SO/C/UW/15C  531036FULL-0133
Solex lampeggiatore, lenti ambrate, U base bianca,   15C SO/A/UW/15C  531029FULL-0132 

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione: 9-60Vdc
Corrente: 40/88/240mA
Emissione luminosa: 3/10/15Cd
Frequenza lampeggi:

Lampeggio singolo @ 1Hz

60FPM

Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: -25°C ÷ +70°C
Protezione: Base bassa - IP21C
Base alta & U Base - IP65
Costruzione: Base ABS, FR, lenti PC
Peso: Base bassa 0,15Kg, base alta & U Base 0,18Kg
Colore lenti: Rosso, ambrate, blu, verdi & trasparenti
Colore struttura: Base rossa o bianca
Monitoraggio: Polarità inversa
Scarica i link