midi angle base singola
Opzione Flexi-fit per agevolare l’installazione negli angoli, o in installazioni che richiedono l’utilizzo di guaine o guarnizioni.
BASE ALTA
Adatte a tutti i tipi di superfici, cablaggio con grado di protezione degli ingressi IP65 e struttura preforata per l’ingresso cavi.
Midi U base singola
Opzione Easy-fit per agevolare l’installazione negli angoli, o in installazioni che richiedono l’utilizzo di guaine o guarnizioni.
BASE BASSA
Adatte a garantire un cablaggio a scomparsa per le installazioni che richiedono un impatto visivo minimo.
U-base
Adatte a tutti i tipi di superfici, cablaggio con grado di protezione IP65 e struttura preforata per l’ingresso cavi.
Unità di segnalazione combi
Un sistema di segnalazione ottico-acustica con possibilità di impostare diversi livelli di allarme o stati da comunicare (compatibile con RoLP, Solex and Solista).
Un’affidabilità provata nel tempo, la semplicità di fissaggio e di rimozione e un’assoluta versatilità hanno fatto delle basi a baionetta Legacy Fulleon la soluzione preferita sul mercato.
*(IHS Markit, 2018).
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Base bassa rossa + base bassa con fissaggio a vite, rossa, BASE BASSA ROSSA | 593005FULL-0212 |
| Base alta + base alta con fissaggio a vite, rossa, BASE ALTA ROSSA | 593001FULL-0139 |
| U base rossa + base alta con fissaggio a vite, rossa, U BASE ROSSA | 590020FULL-0189 |
| Base bassa bianca + base bassa con fissaggio a vite, rossa, BASE BASSA BIANCA | 593006FULL-0118 |
| Base alta bianca + base bassa con fissaggio a vite, bianca, BASE ALTA BIANCA STANDARD | 593002FULL-0017 |
| U base bianca + base bassa con fissaggio a vite, u base bianca | 590021FULL-0099 |
| Base alta Combi 2x, rossa CB/2/R | 593004FULL-0034 |
| Base alta Combi 3x, rossa CB/3/R | 593008FULL-0321 |
| Base alta Combi 4x, rossa CB/4/R | 593009FULL-0322 |
| Base alta Combi 2x, bianca CB/2/W | 593010FULL-0323 |
| Base alta Combi 3x, bianca CB/3/W | 593011FULL-0324 |
| Base alta Combi 4x, bianca CB/4/W | 593012FULL-0325 |
| Base angolare Midi, rossa (confezione da 10), MA/R1/G | 599031FULL-0363 |
| Base angolare Midi, bianca (confezione da 10), MA/W1/G | 599032FULL-0364 |
| U base Midi, rossa (confezione da 10), MU/R1/G | 599033FULL-0365 |
| U base Midi, bianca (confezione da 10), MU/W1/G | 599034FULL-0366 |
| Basi industriali | |
| Base alta alimentata, rossa | 631201FUL-0109 |
| Base alta alimentata, bianca | 631202FUL-0117 |
| Formato: | Basi circolari con blocchi a baionetta |
| Fissaggio: | Vite |
| Segnalatori compatibili | RoLP (Roshni basso profilo) |
| Lampeggiatori compatibili: | Solex (3C & 10C only), Solista |
| Unità AV compatibili: | Flashni, RoLP Solista |
| Protezione: | Base bassa - IP54 Base alta & U Base - IP65 |
| Peso: | Base bassa 0,1kg Base alta & U Base - 0,2kg |
| Colore: | Rosso o bianco |
| Inserimenti cavo: | Base bassa - Ingresso singolo posteriore - 1 0mm Ø preforato laterale per cavi con posa in superficie fino a 6mm Ø Base alta - 2 x 20 mm ingressi preforati a 180º. Ingresso singolo da 20mm ricavabile sul lato posteriore U Base - per 2 ingressi da 20mm adiacenti. Ingresso singolo da 20mm ricavabile sul lato posteriore |