Scarica il documento () sui 20
Segnalatori acustici & sirene

RoLP (Roshni Low Profile) - Segnalatore acustico antincendio

RoLP (Roshni Low Profile) è il segnalatore acustico antincendio convenzionale più richiesto sul mercato. La sua versatilità e affidabilità lo rendono virtualmente perfetto per qualsiasi applicazione a livello globale. Adatto in applicazioni simili a sistemi di sicurezza o sistemi installati in edifici commerciali, può essere installato in zone con condizioni atmosferiche difficili. Grazie alle certificazioni internazionali indipendenti ottenute, resistenza alle intemperie con certificazione IP65, e diverse possibilità di fissaggio, Rolp è un dispositivo di segnalazione antincendio adatto a pressoché qualsiasi installazione.
Conforme a:
Approvato per la segnalazione antincendio in diversi Paesi
Efficiente
Riduce i costi di servizio grazie a un basso consumo energetico
Affidabile
Costruita con una robusta plastica ABS con opzione per la protezione dagli agenti atmosferici IP66

Basso consumo, alte prestazioni, un prodotto di alto livello

Dalle seggiovie nelle Alpi, dove viene utlizzato come segnalatore di avviso di inizio salita all’impiego negli edifici di tutto il mondo, RoLP è il dispositivo di segnalazione leader sul mercato.

Grazie al suo basso consumo di corrente pari a 30mA, questo versatile segnalatore acustico non è solo efficiente, ma si adatta a tutte le applicazioni. Grazie a una gamma di 32 segnali acustici (inclusi 6 segnali acustici approvati EN54 per la segnalazione antincendio) e alle 5 basi di fissaggio disponibili, rendiamo RoLP configurabile per ogni tua applcazione.

Sia per la segnalazione antincendio che per molti altri scopi, il segnalatore acustico antincendio RoLP è il prodotto adatto a ogni tua applicazione.

RoLP, uno dei segnalatori acustici più diffusi, continua ad essere la scelta numero uno per i professionisti e gli ingegneri di tutto il mondo grazie alla sua flessibilità e affidabilità.

James Morgan, Global Product Manager

Una storia profondamente radicata nelle origini della tecnologia delle comunicazioni

Solo negli ultimi 5 anni sono stati venduti oltre 2 milioni di segnalatori acustici Roshni Low Profile (RoLP). La loro affidabilità è garantita, ma come è stato concepito questo segnalatore acustico antincendio convenzionale? RoLP fu un’intuizione di Fulleon nata nel 1980 incorporando le tecnologie utilizzate nei trasduttori per telefoni. Ad oggi, dopo aver raggiunto la quinta generazione, è entrato a far parte del catalogo di prodotti di Eaton dopo essere stato uno dei prodotti di punta di Fulleon.

Una piattaforma di prodotti, la stessa segnalazione acustica. Sincronia nella gamma.

La piattaforma Roshni dei prodotti Askari, Rolp, Flashni, CS200 and Squashni utilizza la stessa generazione di 32 segnali acustici Fulleon, assicurando la sincronizzazione dei segnali acustici all’interno di un’area che prevede l’installazione di diversi segnalatori acustici.

Una soluzione per segnalatori acustici conforme alle normative per l’utilizzo in sistemi antincendio convenzionali

La gamma di segnalatori acustici antincendio RoLP ha ottenuto la certificazione di terze parti per soddisfare i requisiti normativi (inclusi quelli legati alla norma EN54) europei e per il mercato mediorientale, africano, australiano e asiatico. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità del prodotto e ai testi in laboratorio. RoLP certificato EN54 segnalerà le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Potenti e chiaramente percepibili. Segnalano il pericolo per l’incolumità delle persone.

Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.

Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendio.

Icon speaker - white background.jpg

Un segnalatore acustico progettato per soddisfare differenti requisiti di applicazione

Progettato per assicurare adattabilità, RoLP offre una vasta scelta per soddisfare le richieste del tuo progetto.

Con sei basi di fissaggio differenti per adattarsi a differenti entrate cavi. Offre un’alta protezione degli ingressi e opzioni per soddisfare le necessità estetiche della tua installazione.

Basi di segnalazione antincendio di Eaton - angolo medio, unica base

angolo medio base unica

Opzione Flexi-fit per agevolare l’installazione negli angoli, o in installazioni che richiedono l’utilizzo di guaine o guarnizioni.

Basi di segnalazione antincendio di Eaton - base alta

BASE ALTA

Adatte a tutti i tipi di superfici, cablaggio con grado di protezione IP65 e struttura preforata per l’ingresso cavi. 

Basi di segnalazione antincendio di Eaton - midi u base singola

Midi U base singola 

Opzione Easy-fit per agevolare l’installazione negli angoli, o in installazioni che richiedono l’utilizzo di guaine o guarnizioni.

Basi di segnalazione antincendio di Eaton - base bassa

BASE BASSA

Adatte a garantire un cablaggio a scomparsa per le installazioni che richiedono un impatto visivo minimo.

Basi di fissaggio per segnalatori antincendio Eaton - u base

U-base

Adatte a tutti i tipi di superfici, cablaggio con grado di protezione IP65 e struttura preforata per l’ingresso cavi.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unità di segnalazione combinata

Un sistema di segnalazione sia visiva che acustica per ambienti dove è importante la segnalazione dei pericoli e dello stato dell’edificio su diversi livelli.

Visita il resto della nostra gamma di prodotti per la segnalazione antincendio

One Eaton – Il leader mondiale nella produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

RoLP, base bassa, rosso, ROLP/SV/R/S/3 540501FULL-0389X 
RoLP, base bassa, bianco, ROLP/SV/R/S/3 540502FULL-0406X 
RoLP, base alta, rosso, ROLP/SV/R/D/3  540503FULL-0403X 
RoLP, base alta, bianco, ROLP/SV/R/D/3  540504FULL-0410X 
RoLP, U - Base, rosso, ROLP/SV/R/U  540505FULL-0390X 
RoLP, U - Base, bianco, ROLP/SV/W/U  540506FULL-0441 
RoLP, base bassa, rosso, ROLP/SV/R/S/3  540075FULL-0897
RoLP Maxi, base bassa, rosso, ROLP/SV/R/S/3  540527FULL-0396 
RoLP Maxi, base alta, rosso, ROLP/SV/R/D/3   540576FULL-0779 
RoLP, base bassa, bianco, ROLP/SV/R/S/3  540577FULL-0786 
RoLP Maxi, base alta, bianco, ROLP/SV/R/D/3  540578FULL-0781
RoLP, base bassa, bianco, interruttore antimanomissione, ROLP/SV/GW/S/SW/VC/AT 547028FULL-0820X
RoLP, base rossa, U Base, classe B, NF, ROLP/R/U/15/24+48V CLASS B NF 540148FULL-0115X
RoLP, Red Deep Base, 15 tonalità, ROLP/R/D/15/L/CLS B/24V+48V CLS A & B NF 549009FULL-0855X
RoLP, bianco, base bassa, 15 tonalità, ROLP/W1/S/15/L/CLS B/24V+48V CLS A&B NF 549011FULL-0857X
RoLP, bianco, base bassa, 15 tonalità, ROLP/W1/S/15/L/CLS B/24V+48V CLS A&B NF 549013FULL-0859X
Combi Double, base alta, rosso, CB/2/R RED 593004FULL-0034
Combi Double, base alta, rosso, CB/2/R RED 593008FULL-0321
Combi Quad, base alta, rosso, CB/4/R 593009FULL-0322
Combi Double, base alta, bianco, CB/2/W 593010FULL-0323
Combi Triple, base alta, bianco, CB/2/W 593011FULL-0324
Combi Quad, base alta, bianco, CB/2/W 593012FULL-0325

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione: 9-28Vdc (per l’utilizzo in sistemi antincendio tra 9-15Vdc & 18-28Vdc)
110-230Vac con base alimentata
Corrente: RoLP - 12mA (tonalità standard numero 3)
RoLP Maxi - 40mA (tonalità standard numero 3) 
Potenza sonora: RoLP - 102dB(A) (tonalità standard numero 3)
RoLP Maxi - 106dB(A) (tonalità standard numero 3)
Tonalità: 32
Controllo del volume: 10dB
Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: da -25°C a +70°C
Protezione: Base bassa - IP54 (il prodotto supera i requisiti minimi IP21C come richiesto dalla normativa EN54-3)
U Base & base alta - IP65 (il prodotto supera i requisiti minimi IP21C come richiesto dalla normativa EN54-3)
Struttura: ABS
Peso: Base bassa 0,24kg
Base alta & U Base 0,25kg
Colore: Rosso & Bianco
Scarica i link