Milyen alkalmazások állnak az Eaton beszállítói rendelkezésére?
- Ezek olyan internetes alkalmazások, amelyek javítják az Eaton és a beszállítói közötti üzleti kommunikációt.
 
 
Milyen funkciókkal rendelkeznek ezek az alkalmazások?
- Az elektronikus beszállítók két alkalmazást tudnak megtekinteni és használni:
 
 
1. WISPER (Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource)
- Minőségi és szállítási reporting
 
- A szállítmány előzményei
 
- Defective Material Report (DMR)
 
- Advanced Product Quality Planning (APQP) nyomonkövetés
 
- Production Part Approval Process (PPAP) / 1. cikk benyújtás
 
- Beszállítói profil 
 
- Beszállítói auditok
 
- Jelentések
 
 
2. Supplier Vis
- Készletnyilvántartás
 
- Előrejelzés és tervezés
 
- Elektronikus pénzátutalás
 
- Fizetés státusza
 
- Beszerzési megbízások kezelése
 
- Szállítási menetrendek
 
- Részletes szállítási értesítések
 
 
Milyen előnyökkel jár a beszállító számára, ha használja ezeket az alkalmazásokat?
- Nem csak helyi szinten, hanem világszinten lesz látható.
 
- Az Eaton egy 20,9 milliárd dolláros diverzifikált ipari gyártó, több mint 200 gyárral. 
 
- Keresse meg azokat az Eaton gyárakat a világban, amelyek az Ön árucikkeit használják.
 
- Az Eaton  több mint 1000 ellátási lánc menedzsment szakembere fogja látni Önt.
 
- Mutassa be képességeit, termékeit és árucikkeit.
 
- Állapítsa meg helyét a piaci versenyben.
 
- Hasonlítsa össze saját teljesítményadatait az Ön által kínált áruk piacán résztvevő versenytársakéval.
 
- Egyszerűsítse az üzleti tranzakcióit.
 
- Gyorsabb és pontosabb tranzakciók.
 
- Javítsa teljesítményét.
 
- Legyen hatással az adatintegritásra és az Eaton beszállítói teljesítményre vonatkozó szemléletére.
 
- Növelje szállítási teljesítményét és az Eaton rendszerek általi láthatóságát.
 
- Csökkentse a készletnyilvántartás költségeit, és számítsa ki az Eaton igényeit.
 
 
Milyen előnyökkel jár az Eaton számára, ha a beszállítók használják ezeket az alkalmazásokat?
- Az egész világra kiterjedő nyersanyagkeresés meglévő a beszállítóknál.
 
- Az Eatonnek többezer beszállítója van. A legjobban teljesítő beszállítóinkkal tartósan együttműködünk.
 
- Egyszerűbb üzleti tranzakciók.
 
- Gyorsabb és pontosabb tranzakciók.
 
- Nagyobb beszállítói elkötelezettség.
 
- Termékeink kialakítása és teljesítőképessége a beszállítóinkon múlik.
 
- Új termékek fejlesztése, minőségi tervezés
 
- A növekedésünk záloga a sikeres termékfejlesztés.
 
- Standardizált beszállítói erőforrás-menedzsment.
 
- Ez a beszállítóink számára is előnyt jelent, ha több Eaton üzletágat látnak el, vagy kívánnak ellátni a későbbiekben.
 
 
Hogyan tudok hozzáférni az Eaton beszállítóinak szánt alkalmazásokhoz?
 
Hogyan tud regisztrálni egy beszállító?
- A beszállító legelőször regisztrált felhasználója (rendszergazdája) regisztrálhat további felhasználókat.
 
- További információkért a WISPER felhasználói regisztrációval kapcsolatban kattintson IDE.
 
 
Kit kell regisztrálni beszállítói rendszergazdaként? 
- Minden beszállító maga jelölheti ki azt a felhasználót, aki rendszergazdai hozzáféréssel rendelkezik a rendszerhez.
 
 
Hány felhasználót kell regisztrálni?
- Ezt szintén a beszállító maga határozza meg, annak függvényében, milyen volumenben köt üzleteket az Eatonnel, ill. hány munkavállalója van.
 
- Javasoljuk, hogy a beszállító legyen azonos, vagy jól tudjon együttműködni az alkalmazás funkcionalitásáért jelenleg felelős személy(ek)kel. Például a WISPER Defective Material Reports (hibás anyag jelentések) a leginkább a  minőségbiztosítási funkcióban lévő kolléga számára lehetnek hasznosak,  az elektronikus pénzátutalási modul pedig  a könyvelési funkcióban levő kolléga számára lehet hasznos .
 
- Legyen egy kijelölt rendszergazda, aki regisztrálni tudja a többi rendszerfelhasználót.
 
- Az egyes beszállítóknak csak egy beszállítói előfizetési díja van, függetlenül a rendszerhasználók számától vagy a telephelyek számától.
 
 
Milyen költségek merülnek fel az Eaton beszállítói számára?
- A „Supplier Web Based Software” használatára egy éves díj van. Ezzel a díjjal kapcsolatos további információkért keresse fel az Eaton Supplier Excellence Manualt. 
 
- Az egyes beszállítóknak csak egy beszállítói előfizetési díja van, függetlenül a rendszerhasználók számától vagy a telephelyek számától.
 
- Az előfizetési díjat levonjuk a Beszállítótól bejövő számlák egyikéből. 
 
 
Áll rendelkezésre valamilyen oktatás a beszállítók számára?
- A beszállítók hozzáférhetnek az egyes alkalmazások Súgó lapján elérhető képzési anyagokhoz.
 
- A beszállítók az alkalmazással kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az  Eaton help deskhez is. A WISPER alkalmazáshoz tartozó help desk száma: 866-652-3756.
 
- Műszaki jellegű kérdésekben szintén áll rendelkezésre help desk a beszállítók számára. Műszaki segítségnyújtáshoz a help desk száma: 1-216-523-4357.
 
- Biztosak vagyunk benne, hogy a WISPER és a Supplier Vis alkalmazásokat minden beszállítónk könnyen és örömmel használja.