El nutriente de levadura SIHA PROFERM Red es un preparado de nutrientes de levadura 100 % orgánica con extractos de pared celular de levadura con tratamiento especial. Se consigue una elevada acumulación de polisacáridos y nutrientes de levadura esenciales como aminoácidos y ayuda a mejorar la estabilización del color y promover la formación del aroma en la producción de vino tinto.
| Aplicación | Máx. dosificación en lb/1000 gal (g/hl) |
| El nutriente de levadura SIHA PROFERM Red se añade al inicio de la fermentación de la pulpa | 3,3 (40) |