El DAU500 es un sistema de evacuación por voz todo en uno. El panel de montaje en pared contiene un sistema de evacuación por voz completamente integrado, capaz de funcionar tanto de forma autónoma (para sistemas pequeños) como en red (para la expansión de sistemas más grandes).
Está certificada de acuerdo con las normas EN54-16 y EN54-4, que son normas armonizadas según el Reglamento de Productos de Construcción, obligatorio en la Unión Europea.
Potente y flexible, DAU500 ofrece flexibilidad y optimización para una serie de aplicaciones de voz grandes o pequeñas.
El sistema de megafonía y alarma por voz DAU500 está diseñado para ser flexible. Tanto si se trata de un edificio alto como de unas grandes intalaciones, la facilidad de ampliación del sistema y la capacidad de conexión en red le garantizan que podrá cumplir los requisitos de su proyecto, al tiempo que se asegura de que las personas en su edificio escuchen el mensaje de difusión cuando más importa.
Ampliar el sistema de alarma por voz
Ampliar su sistema de alarma por voz DAU500 es fácil. Todo lo que se necesita es un multiplexor (EF-HEXAPOD6) que se conecta directamente a una línea de salida simple/dual del sistema. Esto le dará 6 líneas de altavoces.
Para ampliar el sistema, sólo tiene que conectar otros 2 multiplexores al mismo panel, lo que le proporcionará 18 líneas de altavoces que podrían cubrir 18 plantas. (Se aconsejan 3 multiplexores por panel DAU500).
Ampliar aún más el sistema de voz
Cuando se trata de sistemas mucho más grandes, en los que se necesita ampliar el sistema de alarma por voz en un sitio, por ejemplo, las capacidades de red del sistema DAU500 le permiten hacerlo fácilmente conectando los paneles DAU500 entre sí.
El sistema le permite conectar hasta 254 paneles por red y, con esta versatilidad, puede construir fácilmente su sistema hoy mientras planifica la futura ampliación del mismo.
La gama de sistemas de alarma por voz DAU500 ofrece una gran variedad de extras opcionales que permiten adaptar el sistema a sus necesidades.
Multiplexor de línas de altavoces (EF-HEXAPOD6)
Con sus 6 salidas, el EF-HEXAPOD6, montado en carril DIN, amplía el número de líneas de altavoces del sistema de megafonía y alarma por voz DAU500, con un máximo de 6 líneas por multiplexor, con hasta 3 multiplexores por panel aconsejados.
Módulo de interfaz de fibra óptica (EF-FSC-MM)
Este adaptador de señal de fibra óptica multimodo, montado en carril DIN, interconecta los paneles del sistema. Amplía el alcance de un solo enlace hasta 2 km y cuenta con un conector SC estándar para el cable de fibra, lo que proporciona la sencilla conectividad «plug and play».
Módulo de entrada/salida programable (EF-GPIO-16WAY)
Esta interfaz de E/S montada en carril DIN cuenta con 16 pines de entrada/16 de salida programables. Puede activar cualquier evento definido por el usuario en cualquier zona/conjunto de zonas de todo el sistema, y transmitir la señal de audio desde la entrada de audio local incorporada a cualquier zona a través de la red del sistema.
Módulo de fin de línea
(EF-EOL-TL)
Este módulo de fin de línea con grado de protección IP33 permite seleccionar los ajustes de carga de los altavoces para el sistema DAU500, es decir, el 10 %, el 50 % o el 100 % de la potencia nominal de la unidad de amplificación distribuida.
Caja de terminales (EF-HTB / EF-HTB-W)
La caja de terminales se utiliza para montar los periféricos montables en carril DIN del DAU500, como el EF-HEXAPOD6 y el EF-GPIO-16WAY. Permite la terminación en campo de los cables de los altavoces y, como punto de terminación central, facilita el servicio y el mantenimiento.
El sistema de alarma por voz DAU500 está disponible con una variedad de componentes y accesorios opcionales. Esto significa que puede adaptar fácilmente el sistema para satisfacer los requisitos de sus proyectos actuales y futuros, tanto si el sistema que necesita es para un solo edificio como para todo un sitio, ya sea centralizado o distribuido.
| Sistema de alarma por voz de montaje en pared DAU500 | EFDAU500 |
| Accesorios | |
| Multiplexor de línea de altavoces | EF-HEXAPOD6 |
| Módulo de entrada/salida de 16 vías | EF-GPIO-16WAY |
| Módulo de fibra multimodo | EF-FSC-MM |
| Módulo de fin de línea - Pack de 10 | EF-EOL-TL |
| Micrófono para incendios de repuesto | EF-FMP |
| 1 x 100v Transformador estándar | EF-T100 |
| 1 Transformador de 70v conmutable | EF-T107 |
| Armario de Terminales | EF-HTB |
| Caja de bornes con ventana | EF-HTB-W |
| Número de tonos | máx. 6 zonas locales |
| Carga total máxima del altavoz | 600 W RMS (420 W RMS de onda sinusoidal pura según EN54-16) |
| Amplificadores de potencia | 6 x 100 W, modular (2 canales por módulo), puenteable hasta 3 x 200 W. Nota: La tensión de la línea depende del transformador utilizado. |
| Amplificadores de potencia de reserva | 2 amplificadores de reserva dedicados de 100 W / 1 de 200 W |
| Monitorización de la línea de altavoces | |
| Integrado en | Monitorización de CA de 20 kHz con módulo EOL, desviación de corto/abierto/impedancia |
| Tipo de altavoz | con transformador reductor de 70 V/100 V |
| Mensajes de voz | |
| Reposo | máx. 22 archivos de audio x 5 minutos cada uno, tarjeta micro-SD con control de contenidos |
| Reproductor de mensajes | máx. 2 reproducciones locales simultáneas de mensajes |
| Controles e indicaciones | |
| Controles / indicaciones generales | Botón de prueba de la lámpara, botón de silencio, indicadores LED de alimentación, evacuación y fallo general |
| Indicaciones de avería | Alimentación, fallo del sistema, red, fallo de zona |
| Controles de zona / indicaciones | 6 botones de selección de zona configurables, indicadores LED de EVAC/FAULT/BUSY de zona |
| Control manual de evacuación | Mensaje EVAC, mensaje de ALERTA, SILENCIO, RESET, micrófono de bombero con botón PTT |
| Micrófono de bombero | Micrófono de bombero integrado con prioridad y control eléctrico |
| Equipo de alimentación | Sistema de alimentación incorporado, certificado EN 54-4. |
| Suministro de AC | 230V AC +/- 10% 50/60 Hz |
| Consumo de corriente: | máx. 5,3A @115 V AC / 2,65 A @230V AC |
| Sobrecorriente de conexión | 20 A @115 V AC, 40 A @230 V AC |
| Protección de la fuente de alimentación | Limitación de la corriente de sobrecarga, desconexión por sobretensión, desconexión por sobretemperatura. |
| Sustitución de la batería | |
| Tipo | Batería de plomo-ácido sellada y recargable para uso estacionario |
| Capacidad | 10 - 55 Ah |
| Tiempo de carga (80% de capacidad) | 24 h |
| Tensión nominal | 24 V DC (2 x 12V) |
| Dimensiones de la batería | 2 baterías, cada una de ellas de máx. 230 x 138 x 207 mm (LxAxH) (no suministradas) |
| Peso de la batería | total máx. 32,6 kg |
| Entradas | |
| 2 x BGM | 2 x entrada analógica balanceada independiente, nivel de línea mono, impedancia de entrada de 22 kΩ |
| 6 x EVAC en, 1 x SILENCIO en, 1 x RESET en | Entradas lógicas monitorizadas, resistencias EOL de 4,7 kΩ + 10 kΩ |
| 8 x GPI | entradas lógicas no supervisadas (pull-down, activo bajo/hi configurable) |
| Salidas: | |
| EVAC fuera, FALLO fuera | Salida de relé sin potencial (NO/NC configurable) |
| GPO | 8 x Salida de colector abierto (configurable NO/NC) máx. 24 vDC/110mA |
| Tipo de altavoz | 6 x 100 V de salida del transformador, 20 kHz de control de CA con EOL |
| Amplificador | |
| Tipo | Clase 150 |
| Protección | apagado por sobrecarga, apagado por sobretemperatura |
| Amplificadores de respaldo | 2 canales de copia de seguridad dedicados, copia de seguridad automática en caso de fallo de la etapa final, restauración automática |
| Eficiencia | Potencia clasificada |
| Tensión de salida (Output voltage) | máx. 100 V RMS o 70 V RMS (según el ajuste del transformador) |
| Potencia nominal | máx. 100 W por canal |
| Ancho de banda de salida | 50 Hz - 20 kHz |
| SNR | >80 dB |
| THD + N | 0,1% a potencia nominal |
| Redes | |
| Número máximo de dispositivos en la red | 254 |
| Número máx. de lámparas | 254 |
| Potencia total máxima del sistema | 100 kW |
| Número de audio de red simultáneo | 2 |
| Latencia de transmisión de audio en red | 0,3 ms por dispositivo |
| Red local | |
| Arquitectura | Maestro-esclavo, hasta 16 dispositivos esclavos por unidad principal DAU500 |
| Conexión | 3 puertos L-Net, RJ-45, con alimentación en cadena, audio digital y datos de control |
| Cableado | X-over FTP CAT5e (o superior) |
| Consumo de corriente | máx. 500 mA (hasta 8 dispositivos esclavos) por puerto L-Net |
| Longitud máxima del bus local: | |
| predeterminado | 250 m |
| Red mundial | |
| Arquitectura | De igual a igual, hasta 254 unidades principales DAU500 |
| Conexión | 2 x puerto G-Net, RJ-45, anillo redundante alimentado, audio digital y datos de control |
| Cableado | X-over FTP CAT5e (o superior) / fibra óptica multimodo |
| Consumo de corriente | máx. 500 mA por puerto, reservado sólo para extensores de fibra |
| Distancia máxima entre dispositivos: | |
| predeterminado | 250 m |
| con extensores de fibra | 2500 m (2 km en fibra, 2 x 250 m en cobre) |
| Rendimiento de audio y detalles mecánicos | |
| Audio | |
| Respuesta de frecuencia: | |
| BGM local | 50 Hz - 20 kHz |
| Mensajes, streaming de red | 100 Hz - 12 kHz |
| Latencia entrada-salida analógica | < 10 ms (sistema autónomo) |
| Formato de flujo de audio en red | Muestreo de 24 kHz, comprimido con ADPCM |
| Formato de entrada del archivo de mensajes | 24 kHz, 16 bits, WAV mono |
| Características del DSP | Filtro HP/LP, ecualizador paramétrico multipunto |
| Mecánica | |
| Dimensiones (Al.xAn.xPr.) | 40 x 52 x 264 mm |
| Peso (configuración completa, sin baterías) | 404 kg |
| Material de la carcasa | Acero / ABS |
| Clasificación IP | IP30 |
| Montaje | Caja mural |