SIHA Silicone Anti Foam Agent SE Concentrated impide una formación de espuma no deseada en el destilador. Se desarrolló especialmente para las altas demandas de destilación de pulpa de levadura, patata, grano y todas las frutas. Una dosis directa de SIHA Silicone Anti Foam Agent SE Concentrated impide la creación no deseada de espuma en el barril de fermentación. Se puede aplicar este producto en casos de contacto alimentario indirecto y cumple varias especificaciones de la norma FDA CFR 21 y de silicona de BFR.
| Aplicación | Cantidad lb/1000 gal (g/hl) |
| Requisito promedio | 0,17-0,33 (2-4) |
| Para pulpa de fruta extremadamente espumosa | La cantidad necesaria debe aumentarse aprox. en un 50 % |