MMS es un sistema de celdas de MT con aislamiento de aire, doble embarrado de metal con interruptores de vacío y utilizado en aplicaciones de hasta 24 kV. MMS se ha producido hasta el año 2024. El uso de paneles modulares de interruptor y acoplador de bus garantiza la máxima flexibilidad, mientras que la instalación de doble embarrado proporciona un suministro eléctrico continuo. MMS ha sido una aplicación de distribución de energía ideal a través de estaciones principales en la industria pesada, donde el tiempo de actividad y el suministro de energía ininterrumpido son críticos. La fiabilidad operativa de las instalaciones de MMS existentes estará garantizada por la organización de servicio de Eaton.
La organización de servicio de Eaton ofrecerá los siguientes servicios:
Entrega de paneles de extensión MMS.
Reacondicionamiento, actualización, modificación y reparaciones de las instalaciones MMS existentes.
Disponibilidad de piezas de repuesto y componentes
Acuerdos de nivel de servicio para soporte completo las 24 horas del día, los 7 días de la semana (muy recomendable para la continuidad del negocio)
Atención: MMS se transfiere al estado de posventa Fase 1. Fecha de la transferencia: Septiembre de 2024
Para obtener ayuda o solicitar extensiones, renovaciones y piezas de repuesto de MMS, póngase en contacto con services@eaton.com (Mercado holandés) / PDBusinessSupport@Eaton.com (Otros mercados)
Póngase en contacto con nosotros y encuentre la solución ideal para su proyecto.
La vida útil prevista de los equipos es de entre 30 y 40 años, dependiendo del entorno y del funcionamiento de la planta. Por lo tanto, los costes de mantenimiento representan un factor importante en el cálculo de los costes generales de la cuadro eléctrico.
MMS sobresale aquí con su enfoque de «ajustar y olvidar», lo que significa que todas las piezas primarias no necesitan mantenimiento de por vida. Del mismo modo, los mecanismos de desconexión e interruptor no necesitan mantenimiento durante la primera década. Dado que los mecanismos son fácilmente accesibles a través del compartimento secundario, el tiempo y los costes de mantenimiento necesarios se reducen al mínimo.
Una instalación de embarrado doble MMS ofrece algo más que una disponibilidad óptima. En comparación con los sistemas de celdas y equipos de conmutación de media tensión dúplex y de embarrado simple, también es la mejor opción de inversión:
«Nuestros clientes valoran mucho la fiabilidad y seguridad del sistema de embarrado doble de media tensión MMS de Eaton. Se trata de un sistema de alta gama que ofrece un funcionamiento y control remotos completos para la red eléctrica. MMS maximiza el tiempo de actividad de la energía al ofrecer un cambio entre embarrados sin interrupción y la característica única de la extensión de cuadro eléctrico en condiciones de servicio activo».
Un sistema MMS es fácil de automatizar. Este sistema es ideal para un entorno automatizado y obviamente existe una preferencia por las normas internacionales, como el protocolo de control abierto y comunicación de acuerdo con la norma IEC 60870.
MMS siempre puede integrarse en un entorno automatizado existente. Como socio independiente, Eaton estará encantado de asesorarle sobre cualquier asunto, tanto si se trata de una renovación como de la ampliación de una subestación existente. Estaremos encantados de presentar una licitación para todo el proyecto.
El sistema MMS puede leerse y funcionar sin problemas utilizando sistemas SCADA. MMS también ofrece una gran flexibilidad con respecto a los fabricantes de relés de protección. El equipo que prefiera puede integrarse sin dificultad. El sistema también es adecuado tanto para sistemas de bus de campo serie como para métodos de cableado convencionales.
| Instalación de embarrado doble | Tensión nominal (kV) | Intensidad nominal (A) | Al. (mm) | An. (mm) | D (mm)* | Peso por panel (kg) |
| Saliente (panel de alimentación de cable entrante) |
24 | hasta 800 | 2570 | 600 | 2165-2480* | 725 |
| 24 | 1250-2000 | 2570 | 600 | 2165-2730* | 1100 | |
| 17,5 | 3150 | 2570 | 1000 | 2330-2730* | 1500 | |
| Panel seccionador | 24 | máx. 2000 | 2570 | 1400 | 2350-2500 | 2000 |
| 17,5 | 3150 | 2570 | 4000 | 2350-2500 | 1300 | |
| Panel de acoplamiento de bus | 24 | máx. 2000 | 2570 | 1000 | 2350-2500 | 1600 |
| 17,5 | 2500 | 2570 | 2000 | 2350-2500 | 1300 | |
| 17,5 | 3150 | 2570 | 2000 | 2350-2500 | 1500 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de resistencia a impulsos de rayos | kV | 75 | 95 | 125 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | kV-1m | 28 | 38 | 50 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Factor de protección | IP | 3XD | 3XD | 3XD |
| Resistencia al arco 0,5 s (1 s opcional) | kA | 31,5 | 31,5 | 25 |
| Tensión asignada de empleo | 12 | 17,5 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Intensidad asignada de empleo | A | 2000/3150 | 2000/3150 | 2000 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA-s | 31,5-3 | 31,5-3 | 25-3 |
| Corriente pico nominal soportada | kA | 80 | 80 | 63 |
| Tensión asignada de empleo | 12 | 17,5 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Intensidad asignada de empleo | A | 3150 | 3150 | 3150 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA-s | 31,5-3 | 31,5-3 | 25-3 |
| Corriente nominal de interrupción | kA | 31,5 | 31,5 | 25 |
| Componente CC | 35 % | 35 % | 35 % | |
| Corriente nominal de cortocircuito al cierre | kA | 80 | 80 | 63 |