Descargar documento () de 20
Cuadro eléctrico de baja tensión

xEnergy Light

Las envolventes de distribución de energía y de control de xEnergy Light admiten aparamenta de hasta 1600 A. La envolvente de chapa de acero protege tanto de los agentes nocivos como de las descargas eléctricas provocadas por el contacto con las partes activas.

El xEnergy Light de montaje lateral puede transformarse fácilmente en una envolvente de control para fines industriales o en un distribuidor de energía para edificios funcionales, según las necesidades. El xEnergy Light es de fácil montaje, estable y rápido de desmontar, y está disponible en más de 55 dimensiones diferentes.

Intensidad asignada de empleo
hasta 1600 A
Intensidad de corta duración
hasta 65 kA, 1 s
Diseño flexible
55 dimensiones diferentes

Características Principales

  • Disponible en alturas de 1400 a 2000 mm, anchuras de 425 a 1350 mm y profundidades de 300 a 800 mm
  • Distribuidor estable, de montaje lateral, fabricado en chapa de acero que también es adecuado para la instalación independiente
  • Proporciona grados de protección IP31, IP42 o IP55
  • Protección contra la corrosión y la abrasión mediante un acabado de pintura en polvo RAL 7035
  • Cumple las normas IEC/EN 62208 y EN 60529, así como la IEC 60439-1/-3 y la IEC 61439-1/-2
  • Incluye un juego de detención de la puerta, un interruptor de contacto de la puerta con soportes, luces en el armario de control y diversos sistemas de cierre

La familia de productos xEnergy Light

Distribuidor principal

Eaton xEnergy Light
  • Acometidas, salidas y acoplamientos con interruptores automáticos
  • Salidas con seccionadores de fusibles SL de hasta 630 A
  • Sistema de alimentación entrante para la conexión de cables sin taladros
  • Separación interna hasta la forma 4b tipo 2 y 6
  • Conexión del cable por la parte superior o inferior

Cuadro Subdistribuidor

xEnergy Light
  • Sistemas de instalación Profi+ y EP
  • Módulos de montaje para NZM, seccionadores en carga para fusibles NH y regletas, para bases de fusibles de tornillo, dispositivos para instalación modular y dispositivos individuales

Armario de distribución de control

xEnergy Light
  • Tecnología de control con Sasy 60i
  • Unidades individuales de instalación fija en una placa de montaje
  • Ventilación y aire acondicionado
  • Tecnología de automatización

Configurador xEnergy

Para facilitarle al máximo la planificación y el diseño de un sistema xEnergy, le ofrecemos el fiable Configurador xEnergy como herramienta de planificación gratuita.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Configurador xEnergy

Para facilitarle al máximo la planificación y el diseño de un sistema xEnergy, le ofrecemos el Configurador xEnergy como herramienta de planificación gratuita.
Descargar enlaces