Descargar documento () de 20
Cuadro eléctrico de baja tensión

Accesorios de construcción de paneles xEffect

Los accesorios para armarios xEffect son productos universales que se integran en la aparamenta de Eaton o se utilizan como accesorios generales para aplicaciones de construcción de máquinas, aparamenta de baja tensión y conjuntos de aparamenta. La gama incluye accesorios para la gestión de cables, como placas para cables, prensaestopas, ojales de protección de cables, canales para cables y terminales.
universal
Uso
integrado
EATON IEC en aparamenta de baja tensión y en aparamenta de control
de alta calidad
Accesorios

Características Principales

  • Placas para cables F3A: policarbonato de alta calidad con sellado PUR espumado por CNC
  • Prensaestopas V-M: diseño métrico, IP68, poliamida, compatible con placas F3A
  • Prensaestopas KT-M: diseño métrico, IP66, TPE, compatible con las placas F3A
  • Ojales de protección de cables KT: PVC, protege los cables cuando se introducen a través de placas metálicas
  • Canales para cables KL: PVC, mantiene los cables en posición dentro de la caja
  • Portaplanos para esquemas eléctricos SPT: tenga siempre a mano los documentos importantes
  • Muchos otros accesorios inteligentes

Cuando la estabilidad es lo más importante

Las placas para cables F3A están fabricadas en policarbonato de alta calidad y contienen un sellado de PUR espumado por CNC, que garantiza una estanqueidad absoluta y permanente. En su interior, están equipados con orificios ciegos métricos que se pueden romper fácilmente o con una membrana de empuje a través de la cual se pueden introducir fácilmente los cables en el armario eléctrico. En combinación con los armarios de distribución y control de BT de Eaton y los pasacables V-M o las prensaestopas KT-M, se puede alcanzar un grado de protección de hasta IP66.

Armarios de distribución y control de baja tensión IEC de gran versatilidad

Prensaestopas V-M

Los prensaestopas V-M están fabricados en poliamida sin halógenos y cuentan con la clasificación de inflamabilidad V2 según la norma UL94. Gracias a su alto grado de protección (IP68) y al alivio de tensión incorporado, la serie es la opción ideal para introducir los cables en los armarios eléctricos. Hay un total de ocho prensaestopas métricos, diferentes juntas múltiples y tapones de sellado disponibles. Cada V-M viene con una tuerca final.

Prensaestopas KT-M

Las prensaestopas KT-M están fabricadas en elastómero termoplástico y presentan un grado de protección IP66. Gracias al uso de un material compuesto especial, la serie tiene un rango de temperatura ambiente de -40°C a +80°C.

Ojales de protección de cables KT

Los ojales de protección de cables KT son de PVC y protegen el aislamiento de los cables cuando se introducen a través de placas metálicas. Gracias a su especial diseño inteligente, estos productos pueden utilizarse en sistemas de distribución de BT y en armarios de control.

Canal para cables KL

Los canales para cables KL de Eaton están fabricados en PVC y se utilizan para agrupar los ramales de cables enteros dentro del armario de control y mantenerlos en su posición. Los canales para cables pueden cerrarse con una tapa para que el interior del armario de control tenga siempre un aspecto ordenado.

Portaplanos para esquemas de cableado SPT

Los portaplanos para esquemas de cableado de xEffect SPT están hechos de plástico y se montan dentro de la puerta del armario de control para que siempre tenga a mano todos los documentos importantes.

Bornes tipo K de xEffect

El terminal de conexión modular consiste en una combinación de varios bloques de terminales de gran estabilidad. Se utiliza para conectar dos o más conductores, como cables, tiras de cobre flexibles o barras de cobre, dentro de un armario eléctrico o panel de control. Ofrecemos una amplia gama de opciones de serie, con seis tamaños de bastidor que cubren el rango de corriente de 40 a 1000 A. Los accesorios opcionales incluyen protección de contacto manual IP2X, así como kits de conversión.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces