Descargar documento () de 20
Sistema de control y de distribución de energía de baja tensión

xComfort Mini y Micro

xComfort Mini y Micro es una envolvente de distribución compacta de montaje en superficie para aplicaciones residenciales y comerciales con grado de protección IP20 e IP30. Además de una amplia gama de siete tamaños de envolventes diferentes (de 2 a 6 MU), la serie está diseñada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. 

La serie incluye versiones con y sin ventana y está fabricada íntegramente en material plástico ABS. Estos productos se suelen utilizar en proyectos de renovación de edificios residenciales y comerciales en los que el espacio en las envolventes de distribucion estándar es limitado y, por lo tanto, se necesitan soluciones flexibles para colocar los interruptores automáticos. En combinación con la consolidada gama de aparamenta modular y dispositivos de protección de Eaton, la serie ofrece la solución perfecta para sus aplicaciones.

Grado de protección
IP20/IP30 (IK05)
Modelos
con o sin ventana
Material
plástico ABS

Características Principales

  • Envolventes Micro con 2 y 4 unidades modulares
  • Envolventes Mini con 2, 3, 4, 5 y 6 unidades modulares
  • Versión de montaje en superficie
  • Sellado con plomo
  • Ventana abatible transparente
  • Carril DIN de plástico

Componentes modulares: ofrecen mayor seguridad, calidad y versatilidad

Eaton ofrece una amplia gama de interruptores automáticos de alta calidad, proporcionando a los instaladores todo lo que necesitan para una fácil instalación o ampliación de los sistemas de distribución de energía. Gracias a la configuración inteligente de la aparamenta de protección del interior de la envolvente, el circuito de alimentación puede desconectarse de forma segura en caso de avería.

Envolventes de distribucion finales precableadas, ¡la elección es suya!

Seleccione los dispositivos adecuados para su proyecto residencial y terciario entre una variedad de componentes estandarizados y envolventes vacías. Eaton le proporciona toda la información técnica que necesita para crear usted mismo la verificación del diseño de conformidad con la norma IEC/EN 61439-3. También puede elegir una envolvente de distribucion final precableada. En este caso, Eaton le proporcionará un paquete de documentación que incluye una verificación detallada del diseño. Concéntrese en lo más importante y deje que Eaton se encargue del resto.

Beneficios

  • Excelente relación calidad-precio
  • Diseño estilizado
  • Envolvente ideal para proyectos de renovación
Value Banner Fulfilled Standards

La personalización es nuestro punto fuerte

Eaton también ofrece otros servicios a medida, como un servicio de instalación de envolventes con relojes temporizadores. Descubra cómo los relojes temporizadores u otros dispositivos modulares pueden mejorar su proyecto.

Diseño probado

Gracias a su diseño estilizado y sencillo, la serie xComfort Mini-Micro ha sido un componente destacado en las construcciones residenciales durante muchos años.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces