Con xComfort IKA SOLAR, le ofrecemos «una gama de string boxes de DC fotovoltaicas (PVA) listas para conectar que han sido probadas conforme a la norma IEC 61439-2 Anexo DD. Los casos de uso típicos son las casas unifamiliares o los edificios funcionales más pequeños. La familia de productos IKA-SOL ofrece variantes estándar para la protección del lado DC de la instalación entre el panel fotovoltaico y el inversor. Las string boxes de DC fotovoltaicas son aplicables a inversores con seguidores MPP 1x ó 2x. Protección del lado de DC mediante descargador de sobretensiones tipo 2 o tipo 1+2 integrado, opcionalmente con o sin interruptor protector de strings de DC o con conexiones MC4 o prensaestopas VM para conexión directa.
Datos técnicos
Para obtener información técnica más detallada de cada versión de producto, consulte nuestro catálogo en PDF en la pestaña "Documentación" .
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.