Descargar documento () de 20
Armarios de distribución finales

xComfort BC-A

xComfort BC-A es una envolvente de distribución compacta IP30/IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 4 tamaños de envolventes diferentes (desde 13 MU hasta 52 MU), la serie está diseñada y homologada de conformidad con la norma IEC/EN 62208, por lo que es la opción ideal para los proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439. 

La serie incluye tanto una versión con clase de protección II (totalmente aislada) y una pared trasera de plástico como otra con clase de protección I (sin pared trasera), lo que garantiza que encontrará el cuadro de distribución adecuado para cualquier aplicación o situación.

Gracias al atractivo diseño de la puerta blanca (opcional), estos armarios se integran en cualquier entorno.

En combinación con la consolidada gama de dispositivos modulares de conmutación y protección de Eaton y nuestro innovador configurador online xWired, la serie ofrece la solución perfecta para los sistemas de distribución de energía de conformidad con la norma IEC/EN 61439-3.

Grado de protección
IP30 or IP40 (IK05)
Filas
1 a 4
Clase de protección
I o II

Características Principales

Innovador, fácil de montar, simplemente brillante

  • Envolventes grandes con 1 a 4 filas, 13 modulares por fila (MU)
  • Puertas de diseño blanco opcionales
  • 125 mm de distancia entre filas
  • Inserciones de cable premarcadas en la parte superior e inferior
  • Caja de poliestireno, puertas de policarbonato
  • Bornes para conductores de protección y neutros incluidos

Componentes modulares: ofrecen mayor seguridad, calidad y versatilidad

Eaton ofrece una amplia gama de interruptores automáticos de alta calidad, proporcionando a los instaladores todo lo que necesitan para una fácil instalación o ampliación de los sistemas de distribución de energía. Gracias a la configuración inteligente de la aparamenta de protección del interior de la envolvente, el circuito de alimentación puede desconectarse de forma segura en caso de avería.

Envolventes de distribucion finales precableadas, ¡la elección es suya!

Seleccione los dispositivos adecuados para su proyecto residencial y terciario entre una variedad de componentes estandarizados y envolventes vacías. Eaton le proporciona toda la información técnica que necesita para crear usted mismo la verificación del diseño de conformidad con la norma IEC/EN 61439-3. También puede elegir una envolvente de distribucion final precableada. En este caso, Eaton le proporcionará un paquete de documentación que incluye una verificación detallada del diseño. Concéntrese en lo más importante y deje que Eaton se encargue del resto.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort BC-A y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular que le permite montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.

Las normativas son nuestro punto fuerte

Las envolventes vacías BC-A de Eaton cumplen los requisitos de la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, están homologadas para su uso en montajes de baja tensión según la norma IEC/EN 61439-3.

Puertas de diseño para xComfort BC-A

El atractivo diseño de la puerta de nuestras cajas de distribución compactas BC-A se adapta al estilo de muchos tipos de interiores.

Amplio espacio para el cableado

El diseño del cuadro de distribución, fácil de instalar, le permite un acceso sin restricciones por todos los lados durante el cableado.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones generales del producto - xComfort BC-A

Envolventes de distribucion de energía, vacíos

Versión de conformidad con la norma IEC/EN 62208
Grado de protección IP30 o IP40 (IK05)
Clase de protección I o II (totalmente aislado)
Material de la envolvente: poliestireno
Material de la puerta: policarbonato
Color: blanco RAL 9010
Carril DIN: chapa de acero galvanizado
Ensayo de incandescencia del filamento a 650 °C
Para obtener información más detallada, consulte el PDF o el catálogo en línea
Descargar enlaces