El Power Xpert Protection Manager (PXPM) de Eaton proporciona una interfaz de usuario limpia e intuitiva que permite un control, una prueba y una solución de problemas sin igual. El software es de descarga gratuita y puede funcionar en cualquier PC.
Los ajustes y las pruebas se comunican a las unidades de disparo a través de un USB o a través de redes comunicación, no siendo necesario ningún equipo de prueba especial.
La resolución de problemas se simplifica enormemente gracias a los resúmenes de incidentes históricos y a los datos en tiempo real proporcionados por las unidades de disparo Power Xpert Release (PXR), lo que ahorra tiempo y dinero al cliente.
Este vídeo de formación cubre las características del PXPM, incluida la configuración y la generación de informes, así como la lectura y captura de datos en tiempo real. La formación también incluye instrucciones y demostraciones de las funciones de la licencia, como las pruebas de inyección secundaria y la captura de ondas.
Para navegar rápidamente por la formación, utilice el botón de capítulos situado en la esquina inferior derecha de la barra de menús para acceder directamente a un capítulo.
Interruptor de caja moldeada Power Defense o NZM |
Interruptor Power Defense de caja aislada o Interruptor IZMX de bastidor abierto |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Característica |
PXR 10 |
PXR 20 |
PXR 20D |
PXR 25 |
PXR 20/25 |
|
| Configuración del valor de consigna | Lectura | X | X | X | X | X |
| Escritura | X * | X * | X | X | X * | |
| Modificar los ajustes de la unidad de disparo | Reset - Diagnóstico y datos ^ |
X | X | X | LED, diagnóstico, datos | |
| Reloj de tiempo real | X | X | X | X | ||
| Cambiar el idioma de la pantalla de la unidad de disparo | X | X | X | |||
| Cambio intensidad asignada de empleo (In) (con licencia) | X | |||||
| Modo de prueba | Prueba de interruptor automático abierto | X | X | X | X | X |
| Pruebas avanzadas - funcionales (con licencia) | X Solo disparos |
X | X | X | X | |
| Pruebas avanzadas - continuidad del sensor (con licencia) | X | X | X | X | X | |
| Ver información sobre el interrutpor | X | X | X | X | X | |
| Datos en tiempo real | X | X | X | X | X | |
| Resúmenes de incidencias | Incidencia de disparo, detalles | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Incidencia de alarma, detalles | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Total de incidencias disponibles | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Reloj de tiempo real | X | X | X | X | ||
| Forma de onda de incidencia de disparo/alarma (con licencia) | X | X | X | X | ||
Las licencias son específicas para cada PC. Asegúrese de descargar el archivo LicReq del PC del que desea obtener la licencia.
En la interfaz del software PXPM, seleccione
Application Settings > License. ( Ajuste de aplicación - Licencia.)
Seleccione el «Request Lincese» (Solictar licencia) botón situado junto a la función para la que desea obtener una licencia.
Visite www.eaton.com/BuyPXPM.
Se le pedirá que adjunte su archivo de solicitud de licencia (.LicReq) del paso 2 antes de añadir el artículo a su cesta.
Recibirá los archivos de licencia como archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico de PXPMLicense@eaton.com. (Guarda o archiva este correo electrónico en caso de que sea necesaria una reinstalación).
Guárdelos en su PC.
Haga clic en Instalar licencia y seleccione el archivo de licencia (.License) que recibió en el paso 4. Si la licencia se ha instalado correctamente, aparecerá una marca de verificación junto a la licencia.
El número de sesiones restantes se mostrará en la pantalla de licencia .