Descargar documento () de 20
Sistemas de energía integrados

Conjunto modular NordicEPOD

Los conjuntos modulares de alimentación NordicEPOD ofrecen un enfoque estandarizado, integral, escalable y sostenible para los sistemas modulares de alimentación de data center prefabricados en el mercado EMEA. Situado entre la red eléctrica y la infraestructura de TI de un data center, cada conjunto modular de energía incluye sistemas esenciales de energía, respaldo, refrigeración y control, que soportan hasta 3,1 MW de energía eléctrica.

NordicEPODes parte de nuestra cartera de data center modulares, que incluye módulos de alimentación personalizados, módulos de TI, data centers modulares todo en uno y plataformas eléctricas personalizadas.

Características Principales

  • Estandarización: Los sistemas NordicEPOD están diseñados específicamente para ser rentables y de rápida implementación, apoyando su crecimiento con una interrupción mínima. Al estandarizar los componentes y procesos, garantizamos la coherencia y fiabilidad en todas las instalaciones, lo que facilita la ampliación eficiente de sus operaciones.

  • Pre-puesta en marcha: Un proceso completo de pre-puesta en marcha incluye pruebas de puesta en marcha de nivel 1, 2 y 3, lo que garantiza que cada sistema sea examinado minuciosamente antes de su implementación. Estas rigurosas pruebas ofrecen un rendimiento óptimo y reducen el riesgo de problemas durante el funcionamiento, proporcionando tranquilidad y confianza en la fiabilidad del sistema. 

  • Monitorización en tiempo real: Cada módulo puede  monitorizar las señales críticas del dispositivo de forma remota. Esta capacidad reduce la necesidad de visitas in situ, ahorrando tiempo y recursos al tiempo que garantiza que cualquier problema potencial se identifique y aborde rápidamente. Este sistema de monitorización en tiempo real mejora la eficiencia operativa y minimiza el tiempo de inactividad.

  • Pasaporte digital: El pasaporte digital es una característica única que proporciona toda la documentación relevante de principio a fin. Esta transparencia genera confianza en la integridad y el rendimiento del sistema, lo que permite a las partes interesadas acceder a información detallada sobre los procesos de montaje, prueba y mantenimiento. El pasaporte digital garantiza que tenga un registro completo del ciclo de vida del sistema, fomentando la confianza y la responsabilidad. 

  • Acceso remoto: Las pruebas y la documentación de componentes activos, incluidos los informes de test y la test de aceptación de fábrica (FAT), proporcionan capacidades de acceso remoto sin igual. Esto permite la colaboración y la resolución de problemas en tiempo real, garantizando que su sistema funcione siempre al máximo rendimiento, sin importar dónde se encuentre.

  • Sostenibilidad: Cada módulo  está diseñado con sistemas ecológicos, incluyendo el SAI EnergyAware de Eaton y la cuadro eléctrico sin SF6 Xiria 360. Estos componentes sostenibles reducen el impacto medioambiental y contribuyen al ahorro de costes a largo plazo a través de la eficiencia energética.  

  • Soporte operativo: Para mejorar aún más la fiabilidad y longevidad de cada sistema, ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y predictivo opcionales con asistencia las 24 horas. Este enfoque proactivo ayuda a garantizar que se aborden los posibles problemas antes de que se conviertan en críticos, maximizando el tiempo de actividad y ampliando la vida útil del equipo.

Obtenga más información sobre los conjuntos de energía modulares NordicEPOD, diseñados para ofrecer un rendimiento fiable y eficiente con tecnología de vanguardia y asistencia experta.

Especificaciones
Los conjuntos de alimentación modulares estandarizados NordicEPOD están disponibles en las siguientes configuraciones:
  • Módulo preparado para IA de 2,0 MW
    • Entradas MV de 20 kV y 22 kV disponibles
  • Módulo preparado para IA de 1,7 MW 
    • Entradas opcionales de 20 kV, 22 kV o 33 kV* MV (*disponibles previa solicitud)

 

Equipos de Eaton:

Sistema sistema de alimentación ininterrumpible (SAI) EnergyAware:

  • Eficiencia líder en el mercado de hasta el 97,5 % con tecnología de carburo de silicio
  • Un 30 % menos de espacio con tecnología MOSFET en comparación con el SAI convencional
  • Densidad de potencia un 50 % superior en comparación con la tecnología de SAI convencional
  • Mayor capacidad de potencia en una sola unidad, hasta 1,7 MW
  • Se puede conectar en paralelo hasta tres unidades
  • Función de red interactiva con capacidades de regulación de frecuencia

 

Baterías de iones de litio (Li-ion):

  • Armarios incrementales de 322 kW hasta 2 MW
  • Sistema de gestión de baterías 24/7
  • 50 % de ahorro de espacio en comparación con las baterías VRLA

 

Celdas y equipos de media tensión:

  • Tecnología Air-GIS probada
  • Interruptor de media tensión sin mantenimiento Xiria 360
  • Conformidad con el medio ambiente
  • Relé de arco eléctrico opcional

 

Instalación de baja tensión 

  • Unidad de disparo habilitada digitalmente
  • Mitigación de arco eléctrico y disponibilidad de protección
  • Huella del mantenimiento predictivo
  • Características de seguridad

 

Productos adicionales de Eaton:

  • Distribución de energía en rack: medidores de kW y servidores de consola, paneles de interconexión y cables, contención de racks y pasillos, unidad de distribución de energía (PDU) en rack, SAI en rack, interruptor de transferencia automática en rack, PDU/transmisión, panel de alimentación remoto, canal de distribución, carga de vehículos eléctricos, alarma de incendios, interfaz hombre-máquina, instalación de baja tensión – subdistribución y canal de carril
  • Distribución de energía de la sala: SAI interactivo en red, almacenamiento de energía, transformador, celdas y equipos de media tensión/unidad principal de anillo, instalación de baja tensión, interruptor de transferencia estático, capa digital, controles de motor e iluminación de emergencia
  • El  software opcional Brightlayer de gestión de la infraestructura del data center (DCIM) y el sistema de monitorización de energía eléctrica (EPMS) puede proporcionar una visibilidad completa del sistema de todo su data center
spacer

NordicEPOD también puede fabricar sistemas modulares de montaje de energía y patín personalizados con una ingeniería completa que se adapta a sus necesidades específicas:

  • Tipos de baterías: Iones de litio y VRLA

  • Configuración del SAI: Personalizable según requisitos específicos

  • Tamaño de envolvente específico y requisitos de cuadro eléctrico adaptados para satisfacer las necesidades específicas del proyecto 

  • El cuadro eléctrico principal de baja tensión de Eaton incluye la disponibilidad de la conexión del generador y la función opcional de test de carga

  • Módulo de alimentación de baja tensión sin componentes de media tensión diseñados para aplicaciones específicas

  • Variante deslizable para colocación en interiores

spacer
Descargar enlaces