Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Controlador lógico programable (PLC) y sistemas E/S

Controlador lógico programable modular de seguridad XN Safety

El XN Safety® de Eaton es un sistema modular que incluye un controlador lógico programable (PLC) de seguridad y módulos de entrada/salida (E/S) de seguridad y que proporciona una solución asequible para aplicaciones relacionadas con la seguridad de complejidad baja a media. Gracias a su diseño compacto, fácil instalación e integración perfecta, XN Safety ofrece una solución versátil y modular para aplicaciones que requieren seguridad funcional. Los dispositivos XN Safety procesan las señales relacionadas con la seguridad de componentes como pulsadores de parada de emergencia y cortinas de luz, con lo que apoyan el control, funcionamiento y diagnóstico de sistemas de seguridad en la producción de máquinas. Además, se puede integrar fácilmente con el porfolio existente de PLC XC y E/S XN300 de Eaton. 

DISEÑO PARA AHORRAR ESPACIO
Tamaño compacto en el armario de control
INSTALACIÓN FÁCIL
Terminales Push-in para un cableado rápido y sin herramientas
SEGURIDAD PROGRAMABLE
Para máxima flexibilidad

Características Principales

  • Sistema modular con el controlador lógico programable (PLC) de seguridad y módulos de entradas/salidas (E/S) de seguridad

  • Uso como una solución de seguridad independiente o integrado localmente en combinación con los PLC XC100/200/300

    y/o en combinación con el sistema de E/S XN300

  • Cableado sencillo y rápido gracias a la tecnología enchufable y Push-in

  • Admite hasta 16 módulos de E/S de seguridad

  • Programación simplificada con XN Safety Designer

 

 

Seguro. Más seguro.

XN Safety. 

Vea el vídeo para descubrir cómo el XN Safety puede elevar sus estándares de seguridad.

Máxima flexibilidad e integración perfecta

El XN Safety PLC XS-102 permite una lógica de seguridad flexible, ofreciendo una amplia variedad de bloques de función certificados para cualquier aplicación. Simplifica la instalación y reduce el tiempo de configuración con su diseño compacto y cableado sin herramientas. Puede utilizarse como PLC de seguridad independiente para aplicaciones de baja complejidad, pero también se integra perfectamente con un PLC XC para necesidades más avanzadas. Al utilizar una pasarela XN300, también puede integrarse de forma remota con cualquier PLC a través de bus de campo/Ethernet. Ambas opciones permiten el intercambio de datos críticos no relacionados con la seguridad con el PLC estándar. Se proporcionan valores de características integrales relevantes para la seguridad para nuestros componentes en formato Sistema y VDMA-XML, lo que facilita el acceso y el uso de la información de seguridad esencial.

Automatización personalizable

Con una flexibilidad y escalabilidad inigualables, los módulos de E/S XN Safety permiten a los usuarios crear soluciones de automatización personalizadas. El porfolio incluye módulos de E/S digitales y analógicos, incluidos módulos de salida de relé y entradas de encoder. Estos módulos, que se integran perfectamente con el PLC de seguridad XN XS-102, proporcionan un sistema de control de seguridad cohesivo y modular. Con hasta 16 módulos de E/S, el diseño modular permite una fácil ampliación, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. La compatibilidad con el sistema de E/S XN300 de Eaton mantiene un diseño uniforme y atractivo en toda la configuración de automatización.

Programación intuitiva

El software XN Safety Designer permite una programación, configuración y diagnóstico intuitivos y fáciles del sistema XN Safety. Con su interfaz fácil de usar, la programación es directa y eficiente. Incluyendo todos los bloques de funciones de seguridad relevantes y admitiendo la supervisión y depuración en línea, el software también permite una puesta en marcha rápida y eficiente. Para mayor comodidad, el XN Safety Designer está disponible para su descarga gratuita.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces