Descargar documento () de 20
Descatalogado
Controlador lógico programable (PLC) y sistemas E/S

Sistema de E/S XI/ON

El sistema XI/ON I/O de Eaton ofrece la máxima flexibilidad para soluciones personalizadas con procesamiento remoto de señales. Gracias a su diseño modular, la instalación del sistema es rápida y sencilla. El sistema compacto XI/ON puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. La amplia gama de accesorios del sistema de E/S incluye módulos de pasarela, de bloque y de corte que pueden utilizarse para montar el número exacto de canales necesarios. Esto optimiza el proceso de compra. Además, la codificación por colores de los módulos de corte simplifica la asignación de entradas y salidas dentro del panel de control. 

 
Fácil instalación y sustitución:
Módulos enchufables: instalación sin herramientas
Puede utilizarse con cualquier bus:
Cubre una amplia gama de sistemas de bus de campo
Alta densidad de canales:
Hasta 16 ED/SD en 12,5 mm

Características Principales

  • Alta modularidad
  • Diseño compacto
  • Amplios accesorios
  • Diagnóstico eficaz
  • Manejo sencillo 
 

Amplias opciones de comunicación

Las gateways XI/ON cubren los sistemas de bus de campo CANopen, Profibus-DP, DeviceNet y Ethernet. Así, el sistema puede conectarse a una gran variedad de controladores, independientemente del tipo de bus.

Aplicaciones versátiles

Las opciones de calibración precisa de los módulos XI/ON permiten a los usuarios adaptar el sistema de E/S a sus necesidades individuales. Esta flexibilidad permite utilizar el sistema en una amplia gama de aplicaciones. Gracias a la conexión enchufable, la instalación de los módulos es rápida y sencilla. Esto también permite cambiar rápidamente los módulos (hot swaps). El cableado del módulo base se realiza a través de terminales de tornillo o terminales de resorte.

Amplia gama de productos

La amplia gama de productos XI/ON incluye pasarelas, módulos en bloque y módulos individuales que pueden conectarse fácilmente al módulo base. El número de canales por módulo va de 1 a 32. Además, hay una gran variedad de módulos analógicos y digitales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces