Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

xEffect XNH

En las máquinas y sistemas, la seguridad es un factor decisivo. La última generación de seccionadores de fusibles XNH de Eaton proporciona incluso más funciones de seguridad de las que exige la norma IEC/EN 60947-3.

Gracias a la amplia gama de modelos y a la gran cantidad de accesorios, la serie satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes de construcción de maquinaria y distribución de energía. El nuevo seccionador de fusibles es también el primer dispositivo de conmutación NH relacionado con la seguridad que incluye de serie una conexión opcional al sistema inteligente de cableado y comunicación SmartWire-DT® de Eaton. Gracias a su perfil de rendimiento y a su facilidad de montaje, estos dispositivos permiten a los usuarios realizar proyectos de una manera más segura, rentable y rápida.

Características Principales

  • El seccionador de fusibles ofrece funciones de seguridad del más alto nivel
  • Todos los dispositivos básicos se suministran de serie con bornes de brida o planos
  • Existen versiones con FCL (luz de control del fusible), FCE (control electrónico del fusible) o sin señalización de disparo del fusible
  • Conexión opcional a SmartWire-DT
  • Compatible con sistemas de embarrado de 60 mm, placas base y carriles DIN
  • Las conexiones de cables en la parte superior/inferior se pueden instalar posteriormente en segundos
  • Potente sistema antirrobo, candado bloqueable, precintable
  • Colocar la manilla en posición de parada segura durante los trabajos de mantenimiento
  • Opciones de conexión versátiles para conductores de cobre/aluminio
  • Disponible en versiones estándar de 1 y 3 polos, puede combinarse para crear versiones de 2 y 4 polos
  • Para utilizar con los fusibles NH000, NH00, NH1, NH2 y NH3
  • Integrado en los conjuntos de aparamenta de Eaton que se prueban de conformidad con la norma EN 61439
  • Completamente integrado en la herramienta de configuración xEnergy de Eaton
Diseñado para
placas de montaje, embarrados y carriles DIN
Intensidad asignada de empleo
hasta 630 A
Innovación
Indicador LED de disparo de fusible

Compacto y realmente delgado

  • Menor profundidad de montaje: sin necesidad de adaptador, conexión directa de los embarrados
  • Disponible en versiones estándar de 1 y 3 polos, puede combinarse para crear versiones de 2 y 4 polos
  • Compatible con placas de montaje, carriles DIN y el sistema de embarrado SASY 60i
  • Soportes para embarrados para conductores planos de cobre para todos los tamaños de XNH; pueden instalarse unos encima de otros
  • Las placas frontales del cuadro eléctrico pueden retirarse con la tapa del interruptor cerrada
xEffect XNH Fuse-Switch Disconnector Types
xEnergy Basic EP Application Image

Instalación rápida y fácil

  • Ya no es necesario doblar los conductores de cobre en el interior del cuadro eléctrico gracias a las diferentes opciones de soportes de la placa frontal de la aparamenta
  • Varias opciones de conexión rápida por cable
  • SASY60i FLEX: la configuración de salida superior/inferior de todos los tamaños de XNH puede invertirse fácilmente en unos pocos pasos, lo que reduce  las necesidades de inventario
  • XNH y D-fusibles pueden mezclarse en el mismo sistema de embarrado de 60 mm
  • Zona de conexión cerrada por cubiertas en la parte superior e inferior
  • Se puede instalar fácilmente el control de fusibles FCE o FCL y el SmartWire-DT® en cualquier momento
  • En el caso de los tamaños 00, 1, 2 y 3 de XNH, no se requieren cubiertas de compensación adicionales para las placas frontales de los armarios

Inteligente y conectado

  • El módulo de comunicación solo tiene que encajarse en la cubierta de la zona de cables de la aparamenta XNH
  • El control electrónico de fusibles de la aparamenta proporciona al personal de mantenimiento información sobre el funcionamiento y el estado de los fusibles
  • Gracias a SmartWire-DT, es posible documentar y monitorizar continuamente el estado de los fusibles, la posición del interruptor y los valores de potencia
  • Los datos pueden transmitirse a todos los buses de campo industriales habituales a través de pasarelas
  • Se puede utilizar un canal para cables lateral (incluido en la entrega) para mantener las líneas de control en su lugar
xEffect XNH fuse-switch disconnector

Configurador xEnergy

El configurador xEnergy es una herramienta de configuración y tarificación que le permite diseñar, configurar y calcular el coste de los conjuntos de instalaciones de baja tensión. Los dispositivos XNH de Eaton están totalmente integrados en el configurador, para que pueda seleccionar fácilmente todos los tamaños y muchos accesorios y añadirlos a su proyecto con solo unos clics.

xEnergy Basic

xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Certificado como armario de distribución de baja tensión según las normas IEC/EN 61439-1/-2/-3 y IEC/EN 62208, xEnergy Basic es la opción ideal para los sistemas de distribución eléctrica en edificios residenciales y funcionales.

Seguridad gracias a pruebas realizadas

El diseño de nuestros conjuntos de aparamenta y sistemas de control está verificado conforme con la norma EN 61439, lo que no solo garantiza la seguridad, sino que también le da seguridad. De este modo, los dispositivos pueden transportar la corriente nominal máxima en lugar de solo el 80 %, como ocurriría de otro modo. Además, ofrecen muchas más funciones de seguridad que las exigidas por la norma EN 60947-3.

Seguridad personal

Las cubiertas del XNH pueden bloquearse mediante un candado o un cerrojo especial para evitar el acceso de personas no autorizadas. Conmutación segura gracias a la protección de manos integrada a la izquierda/derecha y en la parte superior de la cubierta de la aparamenta.

Interruptores seccionadores de fusibles xEffect XNH

Descubra los interruptores seccionadores de fusibles xEffect XNH de Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Detalles técnicos

Normativas: IEC/EN 60947-3
Fusibles NH de conformidad con DIN VDE 0636-2: 000/00; 1; 2; 3
Tensión asignada de empleo: AC 690 V; DC 440 V
Intensidad asignada de empleo: 160, 250, 400 y 630 A
Intensidad asignada de cortocircuito condicional: 120 kA (500 V); 100 kA (690 V)
Grado de protección, frontal (XNH instalado):
             Estado de funcionamiento: IP20
             Protección contra contactos: IP2XC
             Tapa de la maneta abierta: IP10
Categoría de sobretensión: III
Con cerradura: sí, opcional
Precintable: sí, estándar
Opción de prueba de tensión: sí, la ventana de inspección deslizante es estándar
Opciones de terminal: conexión de tornillo; borne de brida; terminal tipo abrazadera; terminal de prisma; terminal de doble prisma
Opciones de montaje: placa base; sistema de embarrado de 60 mm; carril DIN
Polos: 1 y 3 polos; se pueden combinar para crear versiones de 2 y 4 polos
Para obtener información más detallada sobre cualquiera de los componentes, consulte el PDF o nuestro catálogo en línea.
Descargar enlaces