Descargar documento () de 20
Interruptores seccionadores y de levas

Interruptores de levas T e Interruptores seccionadores P

Los interruptores de levas T y los interruptores seccionadores P de Eaton, de alto rendimiento, robustos y compactos, se utilizan en la industria, el comercio y las aplicaciones de ingeniería de edificios. Los diez tipos de interruptores básicos (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 y P5) están disponibles en cuatro opciones de montaje diferentes (montaje en superficie, montaje empotrado, montaje posterior y montaje en cuadros de distribución). Pueden seleccionarse y configurarse en una multitud de secuencias de contactos.
PROTECCÓN DEL ENTORNO
IP65
TENSIÓN ASIGNADA DE EMPLEO
690VAC
INTENSIDAD ASIGNADA DE EMPLEO
Hasta 315 A

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer
eaton-rotary-cam-switches-customised-configurations

Configuraciones personalizadas

Los interruptores de levas T y los interruptores-seccionadores P de Eaton son totalmente personalizables para adaptarse a su aplicación.

Interruptores de levas T e interruptores-seccionadores P

Varias opciones de montaje de seccionadores P utilizados en una fábrica

Accesorios disponibles

Los interruptores de levas T y los interruptores-seccionadores P de Eaton están disponibles con ejes de varias longitudes, manetas de colores y muchos accesorios.

eaton rotary cam switches shafts handles accessories

Pantalla EMC

Los interruptores-seccionadores en envolvente T0, P1 y P3 de Eaton están disponibles con pantalla de acero EMC (Compatibilidad Electromagnética) premontada.

Interruptores seccionadores P1-40

Los interruptores principales P1-40 y los interruptores ON-OFF cubren el hueco existente entre la intensidad nominal máxima anterior de 32A del P1 y la intensidad nominal mínima de 63A del P3. Permitiendo una mayor intensidad nominal en el tamaño compacto del P1.
ES-ICPD-Eaton-T-Rotary-cam-switches-and-P-Switch-disconnectors.jpg
eaton p switch-disconnectors and t rotary cam switches catalog cover

Vea nuestros interruptores de levas T e interruptores-seccionadores P

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces