Descargar documento () de 20
Interruptores de posición y sensores

Interruptores de posición de seguridad | Interruptores de posición LS Titan

Los componentes de seguridad son capaces de monitorizar y proteger de forma fiable los resguardos de protección, las puertas y las tapas. Los interruptores de posición también contribuyen a estándares más altos de seguridad personal y de procesos. Los interruptores de posición LS Titan pueden utilizarse para detectar posiciones de forma segura, precisa y fiable. Los interruptores de posición de seguridad LS Titan y los interruptores de seguridad sin contacto RS Titan de la serie Moeller de Eaton destacan por su diseño robusto y por la seguridad que proporcionan. 

Transferencia de datos segura:
IEC/EN 60 947-5-1 y IEC/EN 61 131-2
Alto grado de protección:
IP66, IP67
Vigilancia y protección fiables:
Un alto nivel de seguridad procesal y personal

Interruptores de posición LS Titan

Los interruptores de posición LS Titan de la serie Moeller de Eaton pueden utilizarse para detectar posiciones de forma segura, precisa y fiable. Permiten un funcionamiento suave y seguro y se pueden adaptar de forma óptima a cualquier aplicación. Disponibles con un contacto NC y un contacto NO o con dos contactos NC. Además, todos los cabezales de accionamiento de la serie LS-Titan se pueden girar 4 x 90 grados y su instalación es rápida y segura.

Interruptores de posición electrónicos LSE-Titan

El punto de funcionamiento ajustable permite la detección precisa de posiciones individuales. Las dos salidas de conmutación PNP de alta velocidad y anti-rebotes admiten altas frecuencias de conmutación. Esto garantiza unos puntos de cambio predefinidos precisos y reproducibles.

Eaton Moeller series LSE Titan position switch.jpg

Interruptores de posición mecánicos LS Titan

Los dispositivos LS Titan ofrecen conexiones que no requieren mantenimiento y absorben las vibraciones con terminales «cage clamp» o terminales a tornillo. Si se utiliza en combinación con los dispositivos de mando y señalización de la gama RMQ Titan de Eaton, el resultado es un dispositivo de control con conmutación rápida predefinida que también abre nuevas posibilidades de aplicación. Hay dos tipos de envolventes disponibles: una versión metálica resistente (LSM) y otra de plástico aislante (LS).

Eaton Moeller series full rang of position switches LS Titan

Interruptores de posición de seguridad RS Titan

Los interruptores de posición de seguridad LS Titan y los interruptores de seguridad sin contacto RS Titan de la serie Moeller de Eaton destacan por su diseño robusto y por la seguridad que proporcionan. Los múltiples actuadores codificados hacen que los dispositivos sean especialmente resistentes a la manipulación. El cumplimiento de diversas normas hace que los dispositivos sean ideales para su integración en los procesos de desarrollo de máquinas de acuerdo con los requisitos internacionales.

Interruptores de posición de seguridad LS-...-ZBZ

Dos principios de funcionamiento diferentes garantizan la acción de bloqueo mecánico: el enclavamiento por fuerza magnética (principio de corriente de trabajo) y por fuerza del enclavamiento de resorte (principio de corriente de reposo).

Safety position switches LS-ZBZ_1000x1000.jpg

Interruptores de seguridad sin contacto RS Titan

Los interruptores de seguridad sin contacto RS Titan se han desarrollado específicamente para la supervisión de tapas protectoras como puertas, solapas y cubiertas. Los contactos libres de potencial se controlan mediante múltiples imanes en el actuador, lo que hace que los dispositivos sean especialmente resistentes a la manipulación.

Safety position switches RS titan_1000x1000.jpg

Fiable. Robusto. Sin contactos

Los interruptores de seguridad son fáciles de instalar y también pueden ocuparse de las puertas o solapas que no se cierran correctamente. Gracias a su alto grado de protección, los interruptores de seguridad planos y robustos también son fáciles de limpiar.

Integración de la seguridad funcional en las máquinas

La seguridad funcional es una parte esencial del proceso de diseño de las máquinas, ya que es la clave para proteger el bienestar del operario de la máquina y mantener la producción en funcionamiento. Para garantizar la seguridad funcional, se deben aplicar las directrices más recientes: las directrices de diseño con circuitos estandarizados y aceptados pueden ayudar a reducir notablemente los esfuerzos de implementación.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces