Descargar documento () de 20
Convertidores de frecuencia

Convertidores de frecuencia SPX9000

El convertidor SPX9000 es la elección ideal para aplicaciones exigentes que requieren fiabilidad, capacidad de respuesta, precisión y rendimiento. Las posibles áreas de aplicación van desde equipos de elevación y transporte hasta compresores y máquinas perforadoras de túneles. Los dispositivos no sólo son fáciles de manejar, sino que también pueden adaptarse a requisitos de procesos adicionales, en particular cuando se trata de controlar aplicaciones complejas o personalizadas impulsadas por motores de imanes permanentes o de inducción. El diseño robusto asegura una protección efectiva contra las perturbaciones en la alimentación de potencia. Además, el sofisticado sistema de control del motor y las eficaces características de protección aseguran el funcionamiento fiable tanto del motor como del accionamiento.

Amplia gama de aplicaciones
Control de velocidad preciso en motores PM
Sistema de control
Control vectorial de lazo abierto y lazo cerrado altamente dinámicos
Rango de rendimiento
De 0,75 kW/400 V AC hasta 2 MW/690 V AC

Características Principales

  • Ampliación de E/S a través de módulos enchufables (5 ranuras, 3 de las cuales pueden asignarse libremente)
  • Interfaces de bus de campo opcionales (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  • Control del PID y corrección del factor de potencia (PFC)
  • Son posibles tanto los circuitos directos como los paralelos
  • Pantalla de monitorización múltiple para monitorizar hasta 3 valores diferentes simultáneamente
  • Control de V/Hz con compensación de deslizamiento
  • El transistor de frenado interno está disponible hasta el tamaño 9.
  • Versiones de 230 V disponibles bajo pedido

Uso versátil en aplicaciones exigentes

Los convertidores de frecuencia SPX9000 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones que incluyen equipos de elevación y transporte (grúas, cabrestantes y elevadores), compresores y bombas de aceite, trituradoras, molinos, mezcladoras y extrusoras, así como bobinadoras, desbobinadoras y tuneladoras. Esto incluye las aplicaciones de control de posicionamiento, la sincronización de sistemas multimotores y el control y la sincronización de sistemas de bobinado. Gracias al rendimiento superior de su procesador, el SPX9000 puede utilizar encoders absolutos o retroalimentación rotacional para ofrecer un control preciso del motor.

Protección perfecta para un funcionamiento fiable

Disponibles con grado de protección IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12) e IP00, las cajas compactas tienen un filtro RFI integrado para mayor seguridad. Los dos modelos de sobrecarga (150 % y 110 %) protegen la aplicación contra la parada en caso de emergencia, mientras que las reactancias integradas y los filtros EMC proporcionan una protección eficaz contra cualquier perturbación del suministro eléctrico. Hasta el tamaño FR6, se integra en el aparato un transistor de frenado.

Software de configuración 9000XDrive

Con el software 9000XDrive, la configuración es fácil. Los usuarios pueden cargar y descargar los parámetros de los convertidores, así como modificarlos, almacenarlos y cargarlos en cualquier número de convertidores. También es posible imprimir los parámetros o compararlos con los valores preestablecidos para determinar la configuración del convertidor Las funciones definidas por el usuario permiten a los operadores establecer valores de referencia, iniciar y detener el convertidor y supervisar las señales, así como los valores en tiempo real. Estos valores pueden mostrarse gráficamente, lo que simplifica el proceso de configuración.

Eaton le dará soporte en todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética.

La Directiva ErP y los avances en la automatización de las máquinas están impulsando la demanda de dispositivos de velocidad variable, incluso en aplicaciones sencillas. ¿Qué significa para usted el cumplimiento de la Directiva ErP, y cómo puede hacer que sus aplicaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético? Encontrará las respuestas a estas y muchas otras preguntas en nuestros completos white papers y folletos, así como en el podcast con expertos en eficiencia energética de Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces