Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación PSG son la solución ideal para aplicaciones de 24 V DC. Los terminales de conexión IP20 con protección para los dedos hacen que los dispositivos sean especialmente seguros, su capacidad de cortocircuito y sobrecarga garantiza un suministro de energía fiable, y su carcasa compacta permite ahorrar espacio y costes para su aplicación. 

 
Un rendimiento poderoso:
Aumento de potencia del 150 % durante un máximo de 5 segundos
Seguro para los dedos:
Terminales IP20
Máxima flexibilidad:
apto para temperaturas de funcionamiento de -25 °C a +80 °C

Características Principales

  • Rango de tensión de salida ajustable para una adaptación óptima a su aplicación
  • Protección contra cortocircuitos y sobrecargas para garantizar un suministro eléctrico fiable
  • Envolventes de aluminio y plástico
  • Fuente de alimentación NEC Clase II
  • Pantalla LED DC 
 

Fuente de alimentación fiable

Con intensidades de salida de 1 A a 40 A, los dispositivos PSG monofásicos y trifásicos pueden alimentar máquinas y sistemas con tanto con bajos como altos requisitos de potencia. Además de la amplia gama de entradas y de las homologaciones para su uso en todo el mundo, los dispositivos destacan por su alto grado de eficiencia y su amplio rango de temperaturas. Los terminales IP20 seguros para los dedos, que en el caso de los dispositivos monofásicos pueden conectarse simplemente, hacen que las fuentes de alimentación PSG sean la solución perfecta para las aplicaciones de 24 V DC.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces