Descargar documento () de 20
Convertidores de frecuencia

EATON Convertidores de frecuencia de placa fría PowerXL DB1

Con una altura de tan sólo 74 mm, el DB1 pertenece a la clase más pequeña de convertidores de frecuencia compatible con IEC. La eliminación del disipador de calor proporciona un ahorro de espacio del 40 % en comparación con un convertidor estándar con refrigeración activa. Este dispositivo compacto es, por lo tanto, ideal para la integración en los sistemas existentes que carecen del espacio necesario para los disipadores de calor o la ventilación adecuada. Y los entornos severos y exigentes tampoco plantean problemas. Equipado con las mismas funcionalidades que el convertidor de frecuencia DC1, el DB1 es un dispositivo de alto rendimiento que puede utilizarse en motores de hasta clase de eficiencia IE4.  

Espacio necesario
Un 40 % menos comparado con convertidores con refrigeración activa
Control del motor
Hasta la clase de eficiencia más alta IE4
Instalación
Terminales de control con tecnología push-in

Características Principales

  • Muy compacta, con una altura de sólo 74 mm (tamaño 1)
  • Utiliza los sistemas existentes para el enfriamiento pasivo
  • A prueba de futuro: DB1 para todos los motores hasta IE4
  • Alta resistencia a la sobrecarga: 150 % durante 60 segundos, 175 % durante dos segundos.
  • Temperaturas ambientales de hasta 60° C sin reducción de potencia
  • CANopen y Modbus RTU integrados
  • Control V/f, control vectorial sin sensores

Ahorro de espacio con instalación en sistemas existentes

Durante la instalación, la electrónica del DB1 se conecta al material de la envolvente existente de los motores, bombas o compresores. Así pues, la unidad utiliza el sistema existente para la refrigeración pasiva. De este modo, es posible una integración flexible y específica de la aplicación basada en las necesidades exactas del cliente. Los armarios o envolventes pueden sellarse, ya que los materiales que contienen extraerán el calor del dispositivo.

Aproveche la amplia variedad de funciones.

La unidad de placa fría consiste en un módulo de potencia y un módulo de control extraíble. El módulo de control contiene varias interfaces de E/S, así como puertos para comunicaciones CANopen y Modbus-RTU. Además de la interfaz COM (RJ45), el protocolo Modbus puede conectarse a través de dos terminales de control. La tecnología push-in de Eaton facilita el cableado de los terminales y también ahorra tiempo durante la instalación. Como el DB1 es totalmente compatible con los teclados externos de Eaton, no requiere ninguna pantalla o teclado integrado.

Una poderosa herramienta de puesta en marcha.

Configuración sencilla, con el software drivesConnect para PC. Además, la herramienta permite rastrear directamente el comportamiento de determinados valores de visualización durante el funcionamiento, lo que permite un diagnóstico óptimo.

Eaton le apoyará en todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética.

La Directiva ErP y el, cada vez mayor, grado de automatización de las máquinas están impulsando la demanda de dispositivos de velocidad variable, incluso en aplicaciones sencillas. ¿Qué significa para usted el cumplimiento de la Directiva ErP, y cómo puede hacer que sus aplicaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético? Encontrará las respuestas a estas y muchas otras preguntas en nuestros completos white papers y folletos, así como en nuestro podcast con expertos en eficiencia energética de Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces