Descargar documento () de 20
Contactores y arrancadores

Sistema de alimentación para arrancadores de motor MSFS

El sistema de alimentación MSFS de la serie Moeller de Eaton para combinaciones de arrancadores de motor facilita la distribución segura de energía dentro del panel de control hasta 125 A. Gracias al diseño modular y enchufable, la integración del MSFS en cualquier máquina o sistema es sencilla e intuitiva. La instalación del sistema de alimentación dentro del panel de control es rápida, fácil y segura, gracias que se lo enviamos listo para usar.

Seguro:
IP20 seguro para el contacto
Flexible:
El módulo de alimentación y el adaptador pueden colocarse libremente
Simple:
Listo para usar

Características Principales

  • Intensidad asignada de empleo ln = 125 A
  • Para arrancadores de motor hasta In = 32 A y arrancadores directos, arrancadores inversores, arrancadores suaves DS7
  • IP20 seguro para el contacto
  • Dos módulos base separados, para máx. 4 (225 mm) y máx. 8 (405 mm) arrancadores de motor
  • Alimentación a través de la tecnología push-lock
  • Certificación IEC y UL

Conexión enchufable sencilla = instalación sencilla

La tecnología plug-in permite el contacto directo desde el momento en que los componentes se encajan en el módulo base. Se acabaron los tediosos cableados de los componentes individuales, lo que supone un ahorro de tiempo valioso. Sus máquinas y sistemas están listos para utilizarse inmediatamente.

Un espacio reducido y muy flexible

Los componentes enchufables pueden montarse en cualquier lugar a lo largo de toda la anchura del módulo base. De este modo, las máquinas y los sistemas pueden adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes sin mucho esfuerzo.

Un valor seguro - IP20 seguro para el contacto

Garantizar la seguridad del personal que trabaja con equipos eléctricos activados es de suma importancia. La cubierta incorporada protege las partes activas del dispositivo y evita cualquier contacto accidental.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.

MSFS con sistema de alimentación de arrancador de motor

El sistema de alimentación para combinaciones de arrancadores de motor MSFS constituye la base para lograr sistemas de distribución de energía seguros e innovadores de hasta 125 A

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces