Descargar documento () de 20
Interruptores seccionadores y de levas

Interruptores-seccionadores bajo envolvente de la gama J

Los interruptores-seccionadores bajo envolvente de la gama J de Eaton son una solución ideal para resolver los retos planteados en las aplicaciones residenciales, comerciales y de industria ligera. La gama de productos de montaje en superficie va de 16 A a 40 A

Vídeo de desembalaje del interruptor-seccionador bajo envolvente J-Range J25/R

Protección UV IP65

La protección UV IP65 es ideal para la instalación en exteriores

Membranas

Las membranas evitan la necesidad de utilizar prensaestopas, mantienen la protección IP65 y mejoran la velocidad de instalación

Maneta integrada en la tapa

La maneta está integrada en la tapa para una instalación fácil y rápida
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces