Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Contactores DILDC para conmutación DC

Nuestros contactores DILDC de la serie Moeller de Eaton para aplicaciones DC, diseñados para durar, son económicos y eficientes. Están diseñados para rangos de intensidad de 300 A y 600 A, respectivamente. Los dispositivos DILDC son capaces de realizar un mayor número de operaciones de conmutación eléctrica y, por tanto, tienen una vida útil más larga en comparación con otros dispositivos similares. Esto hace que los contactores DILDC sean un componente fiable y que no requieren mantenimiento adecuados para cualquier máquina y sistema.

Apto para uso global:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Eficiente:
hasta 150.000 operaciones de conmutación eléctrica
Rango de temperaturas:
desde -40 ºC hasta +70 ºC

Características Principales

  • Con hasta 150.000 conmutaciones eléctricas, los contactores DILDC ofrecen una vida útil seis veces superior a la de otros dispositivos similares
  • Bajo desgaste de los contactos de conmutación debido a la corta duración del arco.
  • Activación y desactivación sencilla: ya sea con un diseño convencional o mediante un controlador lógico programable (PLC)
  • Los tiempos de apertura y cierre de los contactos principales son muy cortos
  • Tamaño compacto
  • Un amplio rango de tensión de empleo de entre 110 V y 250 V AC o de 110 V a 350 V DC.
  • Fácil manejo a través de la conmutación bidireccional (independiente de la polaridad).

Sin mantenimiento + fiable = rentable

Con hasta 150.000 operaciones de conmutación eléctrica y una vida útil seis veces superior comparado con otros dispositivos, los contactores DILDC serán un componente fiable y libres de mantenimiento en su máquina e instalación.

Un concepto integral - Aplicaciones versátiles

Los contactores DILDC son muy versátiles y pueden utilizarse en diversas aplicaciones: Transporte ferroviario, marina y en alta mar, almacenamiento de energía, infraestructura de automoción, redes de corriente continua

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces